5  Telepítés

5.1  Rendszerkövetelmények

5.1.1  Operációs rendszer

A FLIR Tools/Tools+‎ a következő operációs rendszerek esetén támogatja az USB 2.0 kommunikációt:
  • Windows Vista,‎ 32 bites,‎ SP1
  • Microsoft Windows 7,‎ 32 bites
  • Microsoft Windows 7,‎ 64 bites
  • Microsoft Windows 8,‎ 32 bites
  • Microsoft Windows 8,‎ 64 bites
  • Microsoft Windows 10,‎ 32 bites
  • Microsoft Windows 10,‎ 64 bites

5.1.2  Hardver

  • Személyi számítógép 1 GHz órajelű,‎ 32 bites (x86)‎ processzorral.
  • Minimum 2 GB RAM (4 GB ajánlott)‎
  • 40 GB merevlemez legalább 15 GB szabad tárterülettel
  • DVD-ROM meghajtó
  • DirectX 9 grafika támogatása a következővel:
    • WDDM-illesztőprogram
    • 128 MB grafikus memória (legalább)‎
    • Pixel Shader 2.0 a hardverben
    • 32 bit/képpont
  • SVGA (1024 × 768 vagy nagyobb felbontású)‎ monitor
  • Internet-hozzáférés (díjköteles lehet)‎
  • Hangkimenet
  • Billentyűzet és egér,‎ illetve kompatibilis mutatóeszköz

5.2  A FLIR Tools/Tools+‎ telepítése

5.2.1   Művelet