13  Képek és mappák kezelése

13.1  Fájlok csoportosítása

13.1.1   Általános

A fájlokat csoportokba is rendezheti,‎ például egy infravörös képet és egy digitális fényképet vagy egy infravörös képet és egy grafikont egymáshoz társíthat. Csoportosítás esetén kapcsolat jön létre a két fájl között,‎ és a képek a jelentéskészítési folyamat során párként viselkednek.

13.1.2   Művelet

13.2  Sorozatfájl képkockájának mentése radiometriai *.jpg fájlként

13.2.1   Általános

A sorozatfájlok egyes képkockáit elmentheti radiometriai *.jpg képként.

13.2.2   Művelet

13.3  Szekvenciafájl képkockájának mentése *.avi fájlként

13.3.1   Általános

A szekvenciafájlok egyes képkockáit elmentheti *.avi fájlként.

13.3.2   Művelet

13.4  Lejátszási sebesség módosítása

13.4.1   Általános

A videoklipek lejátszásának sebességét –60× és +‎60× között módosíthatja.

13.4.2   Művelet

13.5  Képek klónozása

13.5.1   Általános

Másolatokat készíthet egy vagy több képről. Ezt klónozásnak nevezik.

13.5.2   Művelet

13.6  Digitális kamerakép kinyerése többspektrumú képből

13.6.1   Általános

Többspektrumú képeket támogató kamerák esetén az összes képmódot – MSX,‎ termikus,‎ termikus fúzió,‎ termikus keverés,‎ kép a képben és a digitális kamerakép – egyetlen képfájl tartalmazza.
Ebből a többspektrumú képből kinyerhet egy digitális kameraképet. A kinyert kép látómezeje megegyezik a hőkép látómezejével. Emelllett a képet teljes látószöggel is kinyerheti.

13.6.2   Procedure : Fénykép kivonása

13.6.3   Procedure : Fénykép kivonása teljes látószöggel

13.7  Kép felbontásának javítása

13.7.1   Általános

A FLIR Systems némely kamerája támogatja a képek felbontásának javítását az UltraMax funkció használatával.

13.7.2  Támogatott képek jelölése

A támogatott képeket egy ikon jelöli a Könyvtár lapon. Lásd az alábbi ábrán a jobb alsó sarkot.
Graphic

13.7.3   Művelet

13.8  Képek törlése

13.8.1   Általános

Letörölhet egy képet vagy képcsoportot is.

13.8.2   Művelet

13.9  Alkönyvtár hozzáadása

13.9.1   Általános

A könyvtárhoz alkönyvtárat adhat hozzá.

13.9.2   Művelet

13.10  Alkönyvtár törlése

13.10.1   Általános

Alkönyvtárt a könyvtárból törölhet.

13.10.2   Művelet

13.11  Almappa létrehozása

13.11.1   Általános

A könyvtár meglévő alkönyvtárában almappát is létrehozhat.

13.11.2   Művelet