1  Jogi nyilatkozat

1.1  Jogi nyilatkozat

A FLIR Systems által gyártott összes termékre az eredeti vásárlástól számított egy (1)‎ év garancia van a hibás anyagra és gyártásra vonatkozóan,‎ feltéve,‎ hogy a terméket rendeltetésszerűen,‎ valamint a FLIR Systems előírásainak megfelelően tárolták,‎ használták és szervizelték.
A nem FLIR Systems gyártmányú,‎ azonban a FLIR Systems által forgalmazott rendszerek részeként kapható termékekre vonatkozóan kizárólag az adott termék forgalmazóját terheli jótállási kötelezettség. A FLIR Systems semmilyen felelősséget nem vállal az ilyen termékekért.
A jótállás hatálya kizárólag az eredeti vásárlóra terjed ki,‎ át nem ruházható. Ez nem vonatkozik az olyan termékekre,‎ amelyeket nem rendeltetésszerűen vagy hanyagul használnak,‎ amelyeket baleset ér,‎ vagy rendellenes üzemi feltételek között használnak. Az elhasználódó alkatrészekre jótállás nem vonatkozik.
A termék jótállás hatálya alá tartozó meghibásodása esetén a további károsodás megelőzése érdekében a termék nem használható tovább. A vásárló köteles a meghibásodást késedelem nélkül jelenteni a FLIR Systems részére,‎ ellenkező esetben a jótállás nem érvényes.
A FLIR Systems lehetőségével választása szerint díjmentesen megjavítja vagy kicseréli a meghibásodott terméket,‎ amennyiben vizsgálat során anyag- vagy gyártási hibát állapítanak meg,‎ és amennyiben a terméket az egyéves időszakon belül visszajuttatják a FLIR Systems részére.
A FLIR Systems a fentieken kívül nem vállal egyéb felelősséget vagy kötelezettséget.
Egyéb ebből eredő vagy ebbe beleértett garanciális kötelezettség nem áll fenn. A FLIR Systems kifejezetten elhárítja az eladhatósággal és adott célra való alkalmassággal kapcsolatos garanciális igényeket.
A FLIR Systems nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen,‎ közvetett,‎ különleges,‎ véletlenszerű vagy következményes veszteségért vagy kárért,‎ akár szerződésen,‎ szerződésen kívüli károkozáson vagy más jogintézményen alapul.
A jelen jótállásra a svéd jog irányadó.
A jelen jótállás alapján vagy a jótállással kapcsolatban felmerülő bármilyen jogvitát vagy követelést választottbírósági úton kell rendezni a Stockholmi Kereskedelmi Kamara Választottbírósági Intézetének szabályzatával összhangban. A választottbírósági eljárás helye Stockholm. A választottbírósági eljárás nyelve angol.

1.2  Használati statisztika

A FLIR Systems fenntartja a jogot,‎ hogy anonim használati statisztikát gyűjtsön a szoftverek és szolgáltatások minőségének fenntartása és javítása érdekében.

1.3  A beállításkulcs változásai

Az HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\LmCompatibilityLevel beállításkulcs automatikusan 2 értékűre változik,‎ ha a FLIR Camera Monitor szolgáltatás észleli,‎ hogy USB-kábellel FLIR kamerát csatlakoztattak a számítógéphez. A módosítás csak akkor történik meg,‎ ha a kameraeszköz a hálózati bejelentkezéseket támogató távoli hálózati szolgáltatást valósít meg.

1.4  Szerzői jogok

© 2016,‎ FLIR Systems,‎ Inc. Minden jog fenntartva. Tilos a szoftver bármely részét (a forráskódot is beleértve)‎ a FLIR Systems előzetes írásos engedélye nélkül bármilyen formában vagy módon másolni,‎ továbbítani,‎ átírni,‎ illetve bármilyen nyelvre vagy számítógépes nyelvre lefordítani,‎ legyen az elektronikus,‎ mágneses,‎ optikai,‎ manuális vagy egyéb mód.
A dokumentáció sem egészében,‎ sem részben nem másolható,‎ fénymásolható,‎ sokszorosítható,‎ fordítható,‎ illetve továbbítható semmilyen elektronikus médiumon keresztül vagy gép által olvasható módon a FLIR Systems előzetes írásos engedélye nélkül.
Az itt említett termékeken megjelenő nevek és jelzések a FLIR Systems és/vagy leányvállalatai tulajdonában lévő bejegyzett védjegyek vagy védjegyek. Minden itt hivatkozott védjegy,‎ terméknév vagy cégnév azonosításra használt,‎ és azok megfelelő jogtulajdonosait illetik.

1.5  Minőségbiztosítás

Az ezen termékek fejlesztésénél és gyártásánál alkalmazott minőségbiztosítási rendszer az ISO 9001 szabvány szerinti tanúsítvánnyal rendelkezik.
A FLIR Systems a folyamatos fejlesztés elkötelezett híve; ennek megfelelően fenntartjuk a jogot bármely termék előzetes bejelentés nélküli módosítására és továbbfejlesztésére.