13  이미지 및 폴더 관리

13.1  파일 그룹화

13.1.1   일반 정보

여러 파일(예: 적외선 이미지 1개와 디지털 사진 1개 또는 적외선 이미지 1개와 그림 1개)‎을 그룹으로 묶을 수 있습니다. 두 파일이 그룹화되면 링크가 만들어지고 이미지는 보고 프로세스 중 하나의 쌍으로 동작합니다.

13.1.2   프로시저

13.2  시퀀스 파일 프레임을 방사 측정 *.jpg 파일로 저장

13.2.1   일반 정보

시퀀스 파일 프레임을 방사 측정 *.jpg 파일로 저장할 수 있습니다.

13.2.2   프로시저

13.3  시퀀스 파일 프레임을 *.avi 파일로 저장

13.3.1   일반 정보

시퀀스 파일 프레임을 *.avi 파일로 저장할 수 있습니다.

13.3.2   프로시저

13.4  재생 속도 변경

13.4.1   일반 정보

비디오 클립의 재생 속도를 –60× ~ +‎60× 사이에서 변경할 수 있습니다.

13.4.2   프로시저

13.5  이미지 복제

13.5.1   일반 정보

하나 이상의 이미지 복사본을 만들 수 있습니다. 이 작업은 복제라고 합니다.

13.5.2   프로시저

13.6  멀티 스펙트럼 이미지에서 디지털 카메라 사진 추출하기

13.6.1   일반 정보

멀티 스펙트럼 이미지를 지원하는 카메라의 경우,‎ 모든 이미지 모드(MSX,‎ 열화상,‎ 열 합성,‎ 사진 속 사진(PIP)‎ 및 디지털 카메라 사진)‎가 단일 이미지 파일 내에 포함됩니다.
멀티 스펙트럼 이미지에서 디지털 카메라 사진을 추출할 수 있습니다. 추출한 사진의 시야는 열화상 이미지의 시야와 일치합니다. 또한 최대 시야로 사진을 추출할 수 있습니다.

13.6.2   Procedure : 사진 추출하기

13.6.3   Procedure : 최대 시야로 사진 추출하기

13.7  이미지 해상도 향상

13.7.1   일반 정보

FLIR Systems 의 일부 카메라는 UltraMax라고 하는 기능을 사용하여 이미지 해상도를 향상시킵니다.

13.7.2  지원되는 이미지 표시

지원되는 이미지는 라이브러리 탭의 특별한 아이콘으로 표시됩니다. 아래 그림의 오른쪽 하단 모서리를 참조하십시오.
Graphic

13.7.3   프로시저

13.8  이미지 삭제

13.8.1   일반 정보

이미지 하나 또는 이미지 그룹을 삭제할 수 있습니다.

13.8.2   프로시저

13.9  디렉토리 추가

13.9.1   일반 정보

라이브러리에 디렉토리를 추가할 수 있습니다.

13.9.2   프로시저

13.10  디렉토리 삭제

13.10.1   일반 정보

라이브러리에서 디렉토리를 삭제할 수 있습니다.

13.10.2   프로시저

13.11  하위 폴더 만들기

13.11.1   일반 정보

라이브러리의 기존 디렉토리에 대한 하위 폴더를 만들 수 있습니다.

13.11.2   프로시저