5  Installasjon

5.1  Systemkrav

5.1.1  Operativsystem

FLIR Tools/Tools+‎ støtter USB 2.0-kommunikasjon for følgende operativsystemer for PC:
  • Microsoft Windows Vista,‎ 32-biters,‎ SP1.
  • Microsoft Windows 7,‎ 32-biters.
  • Microsoft Windows 7,‎ 64-biters.
  • Microsoft Windows 8,‎ 32-biters.
  • Microsoft Windows 8,‎ 64-biters.
  • Microsoft Windows 10,‎ 32-biters.
  • Microsoft Windows 10,‎ 64-biters.

5.1.2  Maskinvare

  • PC med 32-biters prosessor på 1 GHz (x86)‎.
  • Minst 2 GB RAM (4 GB anbefales)‎.
  • 40 GB harddisk med minst 15 GB ledig plass.
  • DVD-ROM-stasjon.
  • Støtte for DirectX 9-grafikk med:
    • WDDM-driver
    • 128 MB grafikkminne (minst)‎
    • Pixel Shader 2.0 i maskinvare
    • 32 biter per piksel.
  • SVGA-skjerm (1024 × 768)‎ (eller høyere oppløsning)‎.
  • Internett-tilgang (kan være avgiftsbelagt)‎.
  • Lydutgang.
  • Tastatur og mus eller en kompatibel pekeenhet.

5.2  Installasjon av FLIR Tools/Tools+‎

5.2.1   Prosedyre