13  Afbeeldingen en mappen beheren

13.1  Bestanden groeperen

13.1.1   Algemeen

U kunt bestanden groeperen,‎ bijvoorbeeld een infraroodafbeelding en een digitale foto,‎ of een infraroodafbeelding en een curve. Wanneer twee bestanden zijn gegroepeerd,‎ wordt er een koppeling gemaakt en fungeren de afbeeldingen in het hele rapportageproces als een paar.

13.1.2   Procedure

13.2  Een frame in een sequentiebestand opslaan als een radiometrisch JPG-bestand

13.2.1   Algemeen

U kunt een frame in een sequentiebestand opslaan als een radiometrisch JPG-bestand.

13.2.2   Procedure

13.3  Een frame in een sequentiebestand opslaan als een *.avi-bestand

13.3.1   Algemeen

U kunt een frame in een sequentiebestand opslaan als een *.avi-bestand

13.3.2   Procedure

13.4  De afspeelsnelheid wijzigen

13.4.1   Algemeen

U kunt de afspeelsnelheid van videofragmenten wijzigen tussen -60× en +‎60×.

13.4.2   Procedure

13.5  Beelden klonen

13.5.1   Algemeen

U kunt een of meerdere beelden kopiëren. Dit heet klonen.

13.5.2   Procedure

13.6  Het digitaal beeld verwijderen uit een multispectraal beeld

13.6.1   Algemeen

Bij camera's met ondersteuning van multispectrale beelden worden alle beeldmodi opgenomen in één enkel beeldbestand — MSX,‎ thermisch,‎ thermische fusie,‎ thermische samenvoegfunctie,‎ beeld-in-beeld en het digitaal beeld.
U kunt een digitale foto uit dit multispectrale beeld extraheren. Het gezichtsveld van de verwijderde foto komt overeen met het gezichtsveld van het warmtebeeld. Bovendien kunt u een foto op volledige grootte extraheren.

13.6.2   Procedure : Foto extraheren

13.6.3   Procedure : Foto op volledige grootte extraheren

13.7  De resolutie van een beeld verbeteren

13.7.1   Algemeen

Sommige camera's van FLIR Systems ondersteunen resolutiebetering van beelden met behulp van een functie genaamd UltraMax.

13.7.2  Aanduiding van ondersteunde beelden

Ondersteunde beelden worden aangeduid met een speciaal pictogram op het tabblad Bibliotheek . Zie de rechterbenedenhoek in de onderstaande afbeelding.
Graphic

13.7.3   Procedure

13.8  Afbeeldingen verwijderen

13.8.1   Algemeen

U kunt één afbeelding of een groep afbeeldingen verwijderen.

13.8.2   Procedure

13.9  Een map toevoegen

13.9.1   Algemeen

U kunt een map toevoegen aan de bibliotheek.

13.9.2   Procedure

13.10  Een map verwijderen

13.10.1   Algemeen

U kunt een map verwijderen vanuit de bibliotheek.

13.10.2   Procedure

13.11  Een submap maken

13.11.1   Algemeen

U kunt een submap maken in een bestaande map van de bibliotheek.

13.11.2   Procedure