15  Werken met tekstcommentaar

15.1  Over afbeeldingsbeschrijvingen

15.1.1  Wat is een afbeeldingsbeschrijving?

Een afbeeldingsbeschrijving is een korte tekstbeschrijving die in een infraroodafbeelding wordt opgeslagen. De beschrijving maakt gebruik van de standaardtag in de*.jpg-bestandsindeling en kan worden gelezen door andere software.

15.1.1.1   Procedure

15.2  Over tekstcommentaar

15.2.1  Wat is een tekstcommentaar?

Een tekstcommentaar is informatie in tekstvorm over iets in een afbeelding en is samengesteld uit een groep informatieparen: label enwaarde. Met tekstcommentaar wordt het maken van rapporten en nabewerken efficiënter,‎ omdat er belangrijke informatie over de afbeelding wordt vermeld zoals,‎ omstandigheden,‎ foto's en informatie over de plek waar een foto is genomen.
Een tekstcommentaar is een eigen commentaarformaat van FLIR Systems en de informatie kan niet worden afgelezen via software van andere makelij. Het concept leunt zwaar op interactie door de gebruiker. In de camera kan de gebruiker een van verschillende waarden voor ieder label selecteren. De gebruiker kan ook numerieke waarden invoeren en het tekstcommentaar meetwaarden van het scherm laten vastleggen.

15.2.2  Definitie van label en waarde

Het concept van tekstcommentaar is gebaseerd op twee belangrijke definities: label en waarde. In onderstaande voorbeelden wordt het verschil tussen de twee definities uitgelegd.
Company
Company A
Company B
Company C
Building
Workshop 1
Workshop 2
Workshop 3
Section
Room 1
Room 2
Room 3
Equipment
Tool 1
Tool 2
Tool 3
Recommendation
Recommendation 1
Recommendation 2
Recommendation 3

15.2.3  Voorbeeld markup-structuur

Het bestandsformaat voor tekstcommentaar is *.tcf. Hier ziet u een voorbeeld van de markup-structuur van een dergelijk bestand en hoe de markup er in Notepad uitziet. De woorden tussen de punthaken zijn labels en de woorden zonder punthaken zijn waarden.
<Bedrijf> Bedrijf A Bedrijf B Bedrijf C <Gebouw> Werkplaats 1 Werkplaats 2 Werkplaats 3 <Afdeling> Ruimte 1 Ruimte 2 Ruimte 3 <Apparatuur> Machine 1 Machine 2 Machine 3 <Aanbeveling> Aanbeveling 1 Aanbeveling 2 Aanbeveling 3

15.2.4  Een tekstcommentaar voor een beeld maken

15.2.4.1   Algemeen

In FLIR Tools/Tools+‎ kunt u een tekstcommentaar voor een afbeelding maken. U doet dit in het venster beeldbewerking.

15.2.4.2   Procedure

15.2.5  Een tekstcommentaarsjabloon aanmaken

15.2.5.1   Algemeen

In FLIR Tools/Tools+‎ kunt u tekstcommentaarsjablonen aanmaken op het tabblad Sjablonen . Deze sjablonen kunnen worden overgebracht naar de camera of worden gebruikt als een sjabloon tijdens de post-analyse in het programma.

15.2.5.2   Procedure