1  Wettelijke disclaimer

1.1  Wettelijke disclaimer

Alle producten van FLIR Systems zijn voor een periode tot één (1)‎ jaar na de oorspronkelijke verkoopdatum gegarandeerd tegen materiaal- en productiefouten,‎ mits de producten op normale wijze en in overeenstemming met de instructies van FLIR Systems zijn bewaard,‎ gebruikt en onderhouden.
Producten van andere producenten dan FLIR Systems die zijn opgenomen in systemen die door FLIR Systems zijn geleverd aan de oorspronkelijke koper,‎ vallen alleen onder de garantie,‎ indien van toepassing,‎ van de betreffende leverancier en FLIR Systems draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor dergelijke producten.
De garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke koper en is niet overdraagbaar. Zij geldt niet voor producten die blootgesteld zijn geweest aan verkeerd gebruik,‎ verwaarlozing,‎ ongelukken of abnormale gebruiksomstandigheden. Verbruiksartikelen vallen buiten de garantie.
Bij een defect in een product dat onder deze garantie valt,‎ moet het product niet verder worden gebruikt om verdere schade te voorkomen. De koper zal elk defect onmiddellijk melden aan FLIR Systems ,‎ anders is deze garantie niet van toepassing.
Als na onderzoek blijkt dat het product materiaal- of productiefouten bevat,‎ zal FLIR Systems naar eigen inzicht het product gratis repareren of vervangen,‎ mits het product binnen de genoemde periode van één jaar is geretourneerd aan FLIR Systems .
FLIR Systems heeft geen andere verplichtingen of aansprakelijkheid bij defecten dan hierboven uiteengezet.
Er wordt geen andere garantie gegeven of geïmpliceerd. FLIR Systems wijst specifiek de impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel af.
FLIR Systems is niet aansprakelijk voor enige directe,‎ indirecte,‎ speciale of bijkomende schade of verliezen of gevolgschade of -verliezen,‎ op basis van hetzij een contract,‎ hetzij een onrechtmatige daad hetzij enige andere wettelijke theorie.
Op deze garantie is het Zweedse recht van toepassing.
Alle geschillen,‎ onenigheden of vorderingen voortvloeiend uit dan wel verband houdend met deze garantie worden in laatste instantie beslecht overeenkomstig de regels van het 'Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce'. De plaats van arbitrage is Stockholm. Bij de arbitrageprocedures dient het Engels als voertaal te worden gebruikt.

1.2  Gebruiksstatistieken

FLIR Systems behoudt zich het recht voor anonieme gebruikersstatistieken te verzamelen ter verbetering van de kwaliteit van onze software en services.

1.3  Registerwijzigingen

De registersleutel HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\LmCompatibilityLevel wordt automatisch gewijzigd in niveau 2 als de FLIR Camera Monitor -service detecteert dat er een FLIR -camera via een USB-kabel met de computer is verbonden. De wijziging wordt alleen toegepast als de camera een externe netwerkservice implementeert die aanmelden via het netwerk ondersteunt.

1.4  Copyright

© 2016,‎ FLIR Systems,‎ Inc. Wereldwijd alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van de software,‎ inclusief de broncode,‎ mag worden gereproduceerd,‎ verzonden,‎ overgezet of vertaald in enige taal of computertaal,‎ in welke vorm of op welke manier dan ook (elektronisch,‎ magnetisch,‎ optisch,‎ handmatig of anderszins)‎,‎ zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FLIR Systems .
De documentatie mag geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd,‎ gefotokopieerd,‎ gereproduceerd,‎ vertaald of verzonden naar een elektronisch medium of een door een machine leesbare vorm zonder schriftelijke toestemming vooraf van FLIR Systems .
Namen en merken die voorkomen op de producten in deze publicatie zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van FLIR Systems en/of zijn dochterondernemingen. Alle andere handelsmerken,‎ handelsnamen of bedrijfsnamen waarnaar in deze publicatie wordt verwezen,‎ worden uitsluitend gebruikt ter identificatie en zijn het eigendom van de respectieve eigenaars.

1.5  Kwaliteitsbewaking

Het systeem voor kwaliteitsbeheer waarbinnen deze producten zijn ontwikkeld en geproduceerd is gecertificeerd volgens de ISO 9001-norm.
FLIR Systems is voortdurend bezig met nieuwe ontwikkelingen; daarom behouden wij ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in alle producten.