24 Techniki pomiarów termowizyjnych
24.1 Wprowadzenie
Kamera termowizyjna dokonuje pomiarów i zobrazowania promieniowania podczerwonego pochodzącego z obiektu. Fakt, że wartość
promieniowania jest funkcją temperatury powierzchni obiektu, umożliwia kamerze dokonanie obliczeń i zobrazowanie temperatur.
Energia odbierana przez kamerę nie zależy jedynie od temperatury obiektu, ale jest także funkcją emisyjności. Promieniowanie
pochodzi także z otoczenia i jest ono odbijane przez obiekt. Na promieniowanie obiektu i promieniowanie odbite ma także wpływ
absorpcja atmosfery.
Aby dokonać dokładnego pomiaru temperatury, niezbędne jest skompensowanie wpływu różnych źródeł promieniowania. Jest to dokonywane
automatycznie przez kamerę, po wprowadzeniu do niej opisanych parametrów obiektu:
-
emisyjność obiektu,
-
Temperaturę otoczenia (odbitą temperaturę pozorną)
-
odległość między obiektem a kamerą,
-
wilgotność względną.
-
Temperaturę atmosfery
24.2 Emisyjność
Najważniejszym parametrem obiektu, który należy poprawnie wprowadzić, jest jego emisyjność. Emisyjność jest, mówiąc w uproszczeniu,
miarą intensywności promieniowania emitowanego z obiektu w stosunku do intensywności promieniowania emitowanego z ciała doskonale
czarnego o tej samej temperaturze.
Materiały obiektów i ich obrobione powierzchnie charakteryzują się emisyjnością w zakresie od 0,1 do 0,95. Dobrze wypolerowane
(lustrzane) powierzchnie mają emisyjność poniżej 0,1. Powierzchnie oksydowane lub pomalowane mają większe emisyjności. Farba
olejna, niezależnie od jej koloru w świetle widzialnym, ma w obszarze podczerwieni emisyjność wynoszącą ponad 0,9. Skóra
ludzka wykazuje emisyjność wynoszącą od 0,97 do 0,98.
Nieoksydowane metale są skrajnym przypadkiem połączenia doskonałej nieprzezroczystości i wysokiego współczynnika odbicia,
który w niewielkim stopniu zależy od długości fali. Wskutek tego emisyjność metali jest niewielka, a jej wartość zwiększa
się ze wzrostem temperatury. W przypadku niemetali emisyjność jest na ogół wysoka, a jej wartość zmniejsza się ze wzrostem
temperatury.
24.2.1 Badanie emisyjności próbki
24.2.1.1 Krok 1: Określanie temperatury otoczenia
Temperaturę otoczenia (odbitą temperaturę pozorną) można ustalić jedną z dwóch metod:
24.2.1.1.1 Metoda 1: Metoda bezpośrednia
Wykonaj następujące czynności:
-
Należy odnaleźć prawdopodobne źródła odbicia, biorąc pod uwagę, że kąt padania = kąt odbicia (a = b).
-
Jeśli źródło odbicia jest źródłem punktowym, należy je zmodyfikować, zasłaniając za pomocą kawałka kartonu.
-
Zmierz intensywność promieniowania (= temperaturę pozorną) ze źródła odbicia, korzystając z następujących ustawień:
Intensywność promieniowania można zmierzyć jedną z dwóch następujących metod:
Użycie termopary do pomiaru odbitej temperatury pozornej nie jest zalecane z dwóch istotnych powodów:
-
Termopara nie mierzy intensywności promieniowania.
-
Termopara wymaga bardzo dobrego kontaktu termicznego z powierzchnią, co zwykle osiąga się, przyklejając czujnik i zakrywając
go izolatorem termicznym.
24.2.1.1.2 Metoda 2: Metoda z użyciem nisko emisyjnego obiektu
Wykonaj następujące czynności:
-
Oderwij duży płat folii aluminiowej.
-
Rozprostuj folię aluminiową i przymocuj ją do tektury tej samej wielkości.
-
Umieść tekturę przed obiektem, którego intensywność promieniowania chcesz zmierzyć. Strona z przymocowaną folią aluminiową
musi być skierowana do kamery.
-
Ustaw emisyjność na wartość 1,0.
-
Zmierz temperaturę pozorną folii aluminiowej i zanotuj ją.
24.2.1.2 Krok 2: Określanie emisyjności
Wykonaj następujące czynności:
-
Wybierz miejsce, w którym zostanie umieszczona próbka.
-
Określ i ustaw temperaturę otoczenia zgodnie z opisaną wcześniej procedurą.
-
Połóż na próbce kawałek taśmy izolacyjnej o znanym, wysokim poziomie emisyjności.
-
Podgrzej próbkę do temperatury wyższej o co najmniej 20 K od temperatury pokojowej. Podgrzewanie musi być w miarę równomierne.
-
Uchwyć ostrość i automatycznie dostrój kamerę, po czym zatrzymaj obraz (stopklatka).
-
Dostosuj parametry
Poziom
i
Zakres
, aby uzyskać najlepszą jasność i kontrast obrazu.
-
Ustaw emisyjność na poziomie emisyjności taśmy (zazwyczaj 0,97).
-
Zmierz temperaturę taśmy, używając jednej z poniższych funkcji pomiarowych:
-
Izoterma
(pozwala na określenie, do jakiej temperatury i jak równo została podgrzana próbka)
-
Punkt
(prostszy)
-
Prostokąt
Śred.
(przydatny na powierzchniach o zmiennej emisyjności)
-
Zapisz temperaturę.
-
Przenieś funkcję pomiarową na powierzchnię próbki.
-
Zmieniaj ustawienie emisyjności, aż odczytasz taką samą temperaturę, jak przy poprzednim pomiarze.
-
Zapisz emisyjność.
Uwaga
-
Unikaj wymuszonej konwekcji
-
Znajdź otoczenie stabilne termicznie, nie generujące odbić punktowych.
-
Użyj nieprzezroczystej taśmy wysokiej jakości, charakteryzującej się wysoką, pewną emisyjnością.
-
Ta metoda opiera się na założeniu, że temperatura taśmy i powierzchni próbki jest taka sama. W przeciwnym wypadku pomiar
emisyjności będzie błędny.
24.3 Temperatura otoczenia (odbita temperatura pozorna)
Ten parametr służy do kompensacji promieniowania odbijanego przez obiekt. Prawidłowe ustawienie i kompensacja odbitej temperatury
pozornej są istotne w przypadku niskiej emisyjności i stosunkowo dużej różnicy pomiędzy temperaturą obiektu a temperaturą
odbitą.
24.4 Odległość
Odległość to dystans dzielący obiekt i czoło obiektywu kamery. Parametr ten służy do kompensacji wpływu następujących dwóch
zjawisk:
-
Pochłanianie promieniowania obiektu przez atmosferę pomiędzy obiektem a kamerą
-
Wykrywanie przez kamerę promieniowania samej atmosfery
24.5 Wilgotność względna
Kamera może także kompensować zależność transmisji od wilgotności względnej atmosfery. W tym celu należy ustawić właściwą
wartość wilgotności względnej. Dla małych odległości i normalnej wilgotności można pozostawić domyślną wartość wilgotności
względnej wynoszącą 50%.
24.6 Inne parametry
Ponadto niektóre kamery i programy firmy
FLIR Systems
, przeznaczone do analizy umożliwiają kompensację wpływu następujących parametrów:
-
Temperatura atmosferyczna — tj. temperatura atmosfery między kamerą a obiektem
-
Temperatura zewnętrznego układu optycznego — tj. temperatura wszelkich obiektywów zewnętrznych lub okien znajdujących się przed kamerą
-
Transmitancja zewnętrznego układu optycznego — tj. przepuszczalność wszystkich obiektywów zewnętrznych lub okien znajdujących się przed kamerą