23  Definicje i prawa

Termin

Definicja

Absorpcja i emisja 1
Zdolność obiektu do absorpcji energii promieniowania padającego jest zawsze taka sama jak zdolność do emisji własnej energii w postaci promieniowania.
Ciepło
Energia cieplna przekazywana miedzy dwoma obiektami (układami)‎ na skutek istniejącej pomiędzy nimi różnicy temperatur.
Diagnostyka
Badanie objawów i syndromów w celu określenia charakteru usterek i awarii. 2
Emisyjność
Stosunek mocy wypromieniowanej przez ciała rzeczywiste do wypromieniowanej mocy ciała czarnego w tej samej temperaturze i dla tej samej długości fali. 3
Energia cieplna
Całkowita energia kinetyczna cząsteczek tworzących dany obiekt. 4
Gradient cieplny
Stopniowa zmiana temperatury w zależności od odległości. 5
Izoterma
Zastępuje niektóre kolory na skali kolorem kontrastowym. Reprezentuje przedział tej samej temperatury pozornej. 6
Kierunek wymiany ciepła 7
Ciepło przepływa samorzutnie z układu o temperaturze wyższej do układu o temperaturze niższej i w ten sposób energia cieplna przekazywana jest z jednego obszaru w inny. 8
Konwekcja
Tryb wymiany ciepła,‎ w którym płyn jest wprawiany w ruch przez grawitację lub inną siłę,‎ wskutek czego dochodzi do wymiany ciepła między danymi obszarami.
Odbita temperatura pozorna
Temperatura pozorna otaczających obiektów,‎ których promieniowanie jest odbijane przez obiekt docelowy do kamery na podczerwień. 9
Paleta kolorów
Uporządkowany zestaw kolorów określający konkretne poziomy temperatury pozornej. Palety mogą tworzyć zestawy kolorów o dużym i małym kontraście,‎ w zależności od zastosowanych w nich barw.
Promieniowanie padające
Pochodzące z otoczenia promieniowanie oddziałujące na obiekt.
Promieniowanie wychodzące
Promieniowanie wychodzące z powierzchni obiektu niezależnie od jego pierwotnych źródeł.
Przewodnictwo
Bezpośrednie przekazywanie energii cieplnej między cząsteczkami spowodowane ich zderzeniami.
Regulacja cieplna
Proces nakładania kolorów obrazu na analizowany obiekt w celu zwiększenia kontrastu.
Rozdzielczość przestrzenna
Zdolność kamery na podczerwień do rozróżniania małych obiektów lub szczegółów.
Szybkość wymiany ciepła 10
Szybkość wymiany ciepła w warunkach stanu ustalonego jest wprost proporcjonalna do przewodności cieplnej obiektu,‎ powierzchni przekroju obiektu,‎ przez którą przepływa ciepło,‎ oraz różnicy temperatur między dwoma końcami obiektu. Jest natomiast odwrotnie proporcjonalna do długości lub grubości obiektu. 11
Temperatura
Miara średniej energii kinetycznej cząsteczek i atomów tworzących substancję.
Temperatura pozorna
Odczyt temperatury bez kompensacji wykonany za pomocą aparatury termowizyjnej,‎ obejmujący całe padające na nią promieniowanie niezależnie od jego źródeł. 12
Termografia ilościowa
Termografia wykorzystująca pomiar temperatury do określenia ciężkości anomalii w celu ustalenia priorytetu napraw. 13
Termografia jakościowa
Termografia oparta na analizie wzorców cieplnych mająca na celu wykrycie istnienia anomalii i zlokalizowanie miejsca ich występowania. 14
Termografia podczerwona
Proces pozyskiwania i analizy informacji cieplnych pochodzących z bezkontaktowych urządzeń termowizyjnych.
Wymiana ciepła przez promieniowanie
Wymiana ciepła przez emisję i absorpcję promieniowania cieplnego.
Zasada zachowania energii 15
Całkowita energia układu izolowanego jest wartością stałą.