14  Analiza obrazów

14.1  Ustalanie położenia narzędzia pomiarowego

14.1.1   Ogólne

Na jednym obrazie możesz umieścić jedno lub więcej narzędzi pomiarowych,‎ np. punkt pomiarowy,‎ obszar,‎ okręg i linię.

14.1.2   Procedura

14.2  Przenoszenie narzędzia pomiarowego

14.2.1   Ogólne

Zastosowane narzędzia pomiarowe mogą być przesuwane za pomocą narzędzia zaznaczania.

14.2.2   Procedura

14.3  Zmiana rozmiaru narzędzia pomiarowego

14.3.1   Ogólne

Zastosowane narzędzia pomiarowe,‎ np. obszar,‎ mogą mieć modyfikowany rozmiar,‎ co wykonuje się za pomocą narzędzia zaznaczania.

14.3.2   Procedura

14.4  Usuwanie narzędzia pomiarowego

14.4.1   Ogólne

Możesz usunąć wszystkie narzędzia pomiarowe,‎ zastosowane do danego obrazu.

14.4.2   Procedura

14.5  Tworzenie lokalnych znaczników narzędzia pomiarowego.

14.5.1   Ogólne

Podczas importowania obrazów z kamery do programu FLIR Tools uwzględni on wszystkie znaczniki narzędzia pomiarowego utworzone na obrazie. Jeśli w trakcie analizowania obrazu w programie FLIR Tools trzeba dodać kolejny znacznik,‎ wystarczy użyć lokalnych znaczników.

14.5.2   Procedura

14.6  Ustawianie lokalnych parametrów narzędzia pomiarowego

14.6.1   Ogólne

W niektórych sytuacjach może być przydatna zmiana parametru pomiarowego tylko jednego narzędzia pomiarowego. Przyczyną może być fakt,‎ że narzędzie pomiarowe jest nałożone na powierzchnię znacznie bardziej odblaskową niż pozostałe powierzchnie na obrazie lub na obiekt,‎ który znajduje się dalej niż pozostałe obiekty na obrazie itp.
Więcej informacji o parametrach obiektów — patrz rozdział 24 Techniki pomiarów termowizyjnych .

14.6.2   Procedura

14.7  Praca z izotermami

14.7.1   Ogólne

Polecenie Izoterma powoduje oznaczenie wyróżniającym się kolorem wszystkich pikseli o temperaturze wyższej,‎ niższej lub mieszczącej się pomiędzy zadanymi poziomami temperatury.
Izotermy to dobry sposób na wykrywanie anomalii w obrazie termowizyjnym.

14.7.2  Ustawianie ogólnych izoterm ( Powyżej ,‎ Poniżej )‎

14.7.2.1   Ogólne

Izoterma typu Powyżej i Poniżej spowoduje zabarwienie kolorów temperaturą powyżej lub poniżej ustawionej temperatury.

14.7.2.2   Procedura

14.7.3  Ustawianie ogólnych izoterm (Interwał)‎

14.7.3.1   Ogólne

Izoterma typu Przedział spowoduje zabarwienie kolorów temperaturą między dwiema ustawionymi temperaturami.

14.7.3.2   Procedura

14.7.4  Ustawianie izotermy wilgotności

14.7.4.1   Ogólne

Izoterma wilgotności może wykrywać obszary,‎ w których występuje ryzyko rozwoju pleśni lub ryzyko opadnięcia jako woda w stanie ciekłym (tj. punkt rosy)‎.

14.7.4.2   Procedura

14.7.5  Ustawianie izotermy izolacji

14.7.5.1   Ogólne

Izoterma izolacji może wykrywać obszary potencjalnych ubytków izolacji w budynku. Będzie ona wyzwalana,‎ jeśli poziom izolacji spadnie poniżej zadanej wartości upływu energii przez ścianę budynku — jest to tak zwany wskaźnik termiczny.
W różnych kodeksach budowlanych zalecane są różne wartości wskaźnika termicznego,‎ ale zazwyczaj wynoszą one 0,‎6–0,‎8 dla nowych budynków. Szczegółowe zalecenia można znaleźć w odpowiednim kodeksie budowlanym.

14.7.5.2   Procedura

14.7.6  Ustawianie izotermy niestandardowej

14.7.6.1   Ogólne

Izoterma niestandardowa to izoterma jednego z poniższych typów:
  • Powyżej .
  • Poniżej .
  • Przedział .
  • Wilgotność .
  • Izolacja .
Dla tych izoterm niestandardowych można określić ręcznie liczbę parametrów w porównaniu z izotermami standardowymi:
  • Tło .
  • Kolory (kolory półprzezroczyste lub pełne)‎.
  • Odwrócony przedział (tylko dla izotermy Przedział )‎.

14.7.6.2   Procedura

14.8  Zmiana poziomu temperatury

14.8.1   Ogólne

U dołu obrazu termograficznego widoczne są dwa suwaki. Przeciągając je w lewo lub w prawo,‎ możesz zmieniać górny i dolny poziom na skali temperatur.

14.8.2  Jaki może być powód zmiany poziomu temperatury?

Ręczna zmiana poziomu temperatury ułatwia analizowanie anomalii temperaturowych.

14.8.2.1  Przykład 1

Na tych ilustracjach przedstawiono dwa obrazy termowizyjne budynku. Na ilustracji po lewej stronie widoczny jest automatycznie wyregulowany obraz oraz szeroki zakres temperatur między przejrzystym niebem a wyrazistym budynkiem. Takie zestawienie utrudnia dokładną analizę. Budynek łatwiej jest szczegółowo zanalizować,‎ gdy zakres temperatur zostanie zmieniony na wartości zbliżone do temperatury w pobliżu budynku.
Graphic
Automatyczna
Graphic
Ręczna

14.8.2.2  Przykład 2

Na tych ilustracjach przedstawiono dwa obrazy termowizyjne izolatora na linii energetycznej. Aby ułatwić analizę wahań temperatur w izolatorze,‎ na zdjęciu po prawej stronie poziom temperatury zmieniono tak,‎ aby wartości były zbliżone do temperatury izolatora.
Graphic
Automatyczna
Graphic
Ręczna

14.8.3  Zmiana górnego poziomu

14.8.4  Zmiana dolnego poziomu

14.8.5  Jednoczesna zmiana górnego i dolnego poziomu

14.9  Automatyczna regulacja parametrów obrazu

14.9.1   Ogólne

Istnieje możliwość automatycznej regulacji parametrów pojedynczego obrazu lub ich grupy. Automatycznie regulowane są takie parametry,‎ jak jasność i kontrast. Oznacza to,‎ że informacje o kolorach są układane nad istniejącymi temperaturami obrazu.

14.9.2   Procedura

14.10  Definiowanie obszaru automatycznego dostrojenia

14.10.1   Ogólne

Po kliknięciu skali temperatury lub przycisku Auto w oknie obrazu cały obraz ulegnie automatycznemu dostrojeniu. Oznacza to,‎ że informacje o kolorach są układane nad istniejącymi temperaturami obrazu.
Jednak w niektórych sytuacjach obraz lub wideo mogą zawierać bardzo gorące lub zimne miejsca poza obszarem zainteresowania. W takich przypadkach korzystne może być wykluczenie tych miejsc i użycie informacji o kolorach tylko dla temperatur w obszarze zainteresowania. Można to zrobić,‎ definiując obszar automatycznego dostrojenia.

14.10.2   Procedura

14.11  Zmiana dystrybucji kolorów

14.11.1   Ogólne

Istnieje możliwość zmiany dystrybucji kolorów na zdjęciu. Inna dystrybucja kolorów może ułatwić dokładne przeanalizowanie zdjęcia.

14.11.2  Definicje

Wybrać można jeden z trzech rozkładów kolorów:
  • Wyrównywanie histogramu: jest to metoda wyświetlania obrazu,‎ w której informacja barwna zostaje równomiernie rozłożona względem występujących w obrazie temperatur. Taka dystrybucja może być szczególnie użyteczna,‎ kiedy obraz zawiera niewiele punktów o wysokiej temperaturze.
  • Sygnał liniowy: jest to metoda wyświetlania obrazu,‎ w której informacja barwna zostaje rozłożona liniowo względem wartości sygnału pikseli.
  • Temperatura liniowa: jest to metoda wyświetlania obrazu,‎ w której informacja barwna zostaje rozłożona liniowo względem wartości temperatury pikseli.

14.11.3   Procedura

14.12  Zmiana palety

14.12.1   Ogólne

Istnieje możliwość zmiany palety,‎ za pomocą której kamera wyświetla różne temperatury. Inna paleta kolorów może ułatwić analizę obrazu.

14.12.2   Procedura

14.13  Zmiana trybu obrazu

14.13.1   Ogólne

W przypadku niektórych obrazów można zmienić tryb obrazu. Odbywa się to na pasku narzędzi w oknie edycji obrazu.

14.13.2  Typy trybów obrazu

Przycisk

Tryb zobrazowania

Przykładowe obrazy

icon
Thermal MSX (Multispektralne dynamiczne obrazowanie)‎: w tym trybie kamera rejestruje obrazy w podczerwieni i wzmacnia krawędzie obiektów. Etykiety poszczególnych bezpieczników są wyraźne i czytelne.
Graphic
icon
Thermal : kamera wyświetla obraz w podczerwieni.
Graphic
icon
Thermal fusion : w tym trybie wyświetlany jest obraz cyfrowy,‎ na którym niektóre części są wyświetlane w podczerwieni w zależności od wybranych limitów temperatury.
Graphic
icon
Picture-in-picture : spowoduje to wyświetlenie ramki z obrazem termowizyjnym na obrazie cyfrowym.
Graphic
icon
Digital camera : kamera wyświetla w pełni cyfrową fotografię.
Graphic

14.14  Eksportowanie do formatu CSV

14.14.1   Ogólne

Zawartość zdjęcia można eksportować jako macierz wartości oddzielanych przecinkami dla dalszej analizy w oprogramowaniu zewnętrznym. Format pliku to *.csv,‎ a plik można otworzyć w programie Microsoft Excel.

14.14.2   Procedura

14.15  Tworzenie wykresu

14.15.1   Ogólne

Jeśli kamera obsługująca przesyłanie danych pomiarowych jest połączona z oprogramowaniem FLIR Tools/Tools+‎,‎ możliwe jest tworzenie wykresów. Wykresy pokazują,‎ jak wyniki zarejestrowane różnymi narzędziami pomiarowymi zmieniają się z upływem czasu.

14.15.2   Procedura

14.16  Obliczanie obszarów

14.16.1   Ogólne

Odległość zawartą w parametrze danych obrazu można wykorzystać jako podstawę do obliczeń powierzchni obszaru. Typowym zastosowaniem jest oszacowanie rozmiaru wilgotnej plamy na ścianie.
Aby obliczyć powierzchnię obszaru,‎ należy dodać prostokąt pomiarowy lub koło pomiarowe do obrazu. FLIR Tools/Tools+‎ oblicza pole powierzchni wyznaczone przez prostokąt pomiarowy lub koło pomiarowe. Obliczenie to szacunkowa powierzchnia obszaru oparta o wartość odległości.

14.16.1.1   Procedura

Wykonaj następujące czynności:

14.17  Obliczanie długości

14.17.1   Ogólne

Odległość zawartą w parametrze danych obrazu można wykorzystać jako podstawę do obliczeń długości.
Aby obliczyć długość,‎ należy dodać linię pomiarową do obrazu. FLIR Tools/Tools+‎ oblicza szacunkową długość linii na bazie wartości odległości.

14.17.1.1   Procedura

Wykonaj następujące czynności: