1  Nota prawna

1.1  Nota prawna

Wszystkie produkty wytwarzane przez firmę FLIR Systems są objęte gwarancją dotyczącą wad materiałowych i wad wykonania przez okres jednego (1)‎ roku od daty dostarczenia do pierwszego nabywcy,‎ o ile produkty te były składowane,‎ użytkowane i serwisowane zgodnie z instrukcjami firmy FLIR Systems .
Produkty nie wytworzone przez firmę FLIR Systems ,‎ a wchodzące w skład systemów dostarczanych przez firmę FLIR Systems pierwotnemu nabywcy,‎ objęte są wyłącznie gwarancją konkretnego producenta. Firma FLIR Systems nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują tylko pierwotnemu nabywcy i nie podlegają przeniesieniu. Gwarancja nie obejmuje produktów,‎ które były niewłaściwie użytkowane,‎ z którymi obchodzono się niedbale,‎ które uległy wypadkowi lub działały w niewłaściwych warunkach. Części ulegające zużyciu nie są objęte gwarancją.
W razie wystąpienia uszkodzenia objętego niniejszą gwarancją należy zaprzestać użytkowania produktu,‎ aby zapobiec dalszym uszkodzeniom. Pod rygorem unieważnienia gwarancji nabywca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić firmę FLIR Systems o każdym uszkodzeniu.
Firma FLIR Systems ,‎ wedle własnego uznania,‎ bezpłatnie naprawi lub wymieni uszkodzony produkt,‎ jeśli w wyniku kontroli okaże się,‎ że posiada on wady materiałowe lub wykonania,‎ i pod warunkiem,‎ że zostanie on zwrócony do firmy FLIR Systems we wspomnianym okresie jednego roku.
Firma FLIR Systems nie ponosi odpowiedzialności za wady inne niż opisane powyżej.
Nie udziela się żadnych innych gwarancji jawnych ani domniemanych. Firma FLIR Systems zrzeka się w szczególności domniemanych gwarancji przydatności handlowej i przydatności do konkretnych zastosowań.
Firma FLIR Systems nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie,‎ pośrednie,‎ szczególne,‎ przypadkowe lub wynikowe straty lub szkody wynikające z odpowiedzialności kontraktowej lub innej odpowiedzialności prawnej.
Niniejsza gwarancja podlega prawu obowiązującemu w Szwecji.
Jakiekolwiek spory,‎ kontrowersje lub skargi wynikające lub mające związek z niniejszą gwarancją będą ostatecznie rozstrzygane w formie arbitrażu zgodnie z regułami Instytutu Arbitrażu Izby Handlowej w Sztokholmie. Miejscem arbitrażu jest Sztokholm. Językiem stosowanym w postępowaniu arbitrażowym jest język angielski.

1.2  Statystyka użytkowania

Firma FLIR Systems zastrzega sobie prawo do zbierania anonimowych statystyk użytkowania w celu utrzymania i poprawy jakości oferowanych programów i usług.

1.3  Zmiany w rejestrze

Pozycja rejestru HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\LmCompatibilityLevel zostanie automatycznie zmieniona na poziom 2,‎ jeśli usługa FLIR Camera Monitor wykryje kamerę FLIR podłączoną do komputera za pomocą kabla USB. Zmiana ta zostanie wprowadzona pod warunkiem,‎ że kamera jest wyposażona w zdalną usługę sieciową obsługującą logowanie do sieci.

1.4  Prawa autorskie

© 2016,‎ FLIR Systems,‎ Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone na całym świecie. Żadna część oprogramowania,‎ w tym kod źródłowy,‎ nie może być powielana,‎ przesyłana,‎ poddawana transkrypcji ani tłumaczona na jakikolwiek język lub język programowania w jakiejkolwiek postaci,‎ przy zastosowaniu jakichkolwiek środków,‎ elektronicznych,‎ magnetycznych,‎ optycznych,‎ ręcznie lub w inny sposób,‎ bez uprzedniej pisemnej zgodny firmy FLIR Systems .
Dokumentacji nie wolno kopiować,‎ kserować,‎ powielać,‎ tłumaczyć ani przekształcać do postaci elektronicznej lub maszynowej bez uprzedniej pisemnej zgody firmy FLIR Systems .
Nazwy i oznaczenia umieszczone na produktach są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy FLIR Systems i/lub jej spółek zależnych. Wszelkie inne znaki towarowe,‎ nazwy handlowe i nazwy firm są używane w niniejszej publikacji wyłącznie w celu identyfikacji i stanowią własność odpowiednich właścicieli.

1.5  Zarządzanie jakością

System zarządzania jakością,‎ w ramach którego zostały zaprojektowane i wytworzone niniejsze produkty,‎ uzyskał certyfikat zgodności z normą ISO 9001.
Firma FLIR Systems kieruje się strategią nieustannego rozwoju,‎ w związku z czym zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i udoskonaleń w dowolnym z opisywanych produktów bez uprzedniego powiadomienia.