5  Instalação

5.1  Requisitos do sistema

5.1.1  Sistema operativo

O FLIR Tools/Tools+‎ suporta comunicação USB 2.0 para os seguintes sistemas operativos de PC:
  • Microsoft Windows Vista,‎ 32 bits,‎ SP1.
  • Microsoft Windows 7,‎ 32 bits.
  • Microsoft Windows 7,‎ 64 bits.
  • Microsoft Windows 8,‎ 32 bits.
  • Microsoft Windows 8,‎ 64 bits.
  • Microsoft Windows 10,‎ 32 bits.
  • Microsoft Windows 10,‎ 64 bits.

5.1.2  Hardware

  • Computador pessoal com um processador de 1 GHz e 32 bits (x86)‎.
  • Mínimo de 2 GB de RAM (4 GB recomendado)‎.
  • Disco rígido de 40 GB,‎ com pelo menos 15 GB de espaço disponível em disco.
  • Unidade de DVD-ROM.
  • Suporte para gráficos DirectX 9 com:
    • Controlador WDDM
    • 128 MB de memória de gráficos (mínimo)‎
    • Pixel Shader 2.0 no hardware
    • 32 bits por pixel.
  • Monitor SVGA (1024 × 768)‎ (ou resolução superior)‎.
  • Acesso à Internet (podem ser aplicadas taxas)‎.
  • Saída áudio.
  • Teclado e rato ou um dispositivo apontador compatível.

5.2  Instalação do FLIR Tools/Tools+‎

5.2.1   Procedimento