14  Анализ изображений

14.1  Размещение измерительного инструмента

14.1.1   Общее

На изображение можно наложить один или несколько инструментов и маркеров измерений,‎ например,‎ экспозиметр,‎ рамку,‎ окружность или линию.

14.1.2   Процедура

14.2  Перемещение маркера измерений

14.2.1   Общее

Маркеры измерений,‎ наложенные на изображение,‎ можно перемещать по изображению,‎ используя инструмент "Указатель".

14.2.2   Процедура

14.3  Изменение размера маркера измерений

14.3.1   Общее

С помощью инструмента "Указатель" можно изменять размер наложенных на изображение маркеров измерений,‎ таких как рамка.

14.3.2   Процедура

14.4  Удаление маркеров измерений

14.4.1   Общее

Любой маркер измерений,‎ наложенный на изображение,‎ может быть удален.

14.4.2   Процедура

14.5  Создание локальных маркеров для измерительного инструмента

14.5.1   Общее

После импорта изображений с камеры в FLIR Tools программа использует имеющиеся на изображении маркеры для измерительного инструмента. Однако иногда возникает необходимость добавить маркер при анализе изображения в FLIR Tools: это можно сделать с помощью локальных маркеров.

14.5.2   Процедура

14.6  Настройка локальных параметров измерительного инструмента

14.6.1   Общее

В некоторых ситуациях необходимо изменить параметр измерения только для одного инструмента. Причиной этого может быть то,‎ что инструмент измерения находится в передней части значительно более отражающей поверхности,‎ чем другие поверхности изображения,‎ или на объекте,‎ который находится дальше,‎ чем остальные объекты изображения,‎ и так далее.
Подробная информация о параметрах объектов приведена в разделе 24 Техника термографических измерений .

14.6.2   Процедура

14.7  Работа с изотермами

14.7.1   Общее

Функция изотермы окрашивает контрастным цветом все пикселы с температурой выше или ниже одного или нескольких заданных уровней температуры или с температурой,‎ которая лежит между этими уровнями.
С помощью изотерм можно легко обнаруживать температурные аномалии в инфракрасных изображениях.

14.7.2  Настройка общих изотерм ( Выше ,‎ Ниже )‎

14.7.2.1   Общее

Изотерма типа Выше и Ниже окрашивают области с температурой выше или ниже заданного значения.

14.7.2.2   Процедура

14.7.3  Настройка общих изотерм (интервал)‎

14.7.3.1   Общее

Изотермы типа Интервал окрашивают области с температурой между двумя заданными температурами.

14.7.3.2   Процедура

14.7.4  Настройка изотермы влажности

14.7.4.1   Общее

Изотерма влажности может определять области,‎ в которых существует риск образования плесени или образования воды (точка росы)‎.

14.7.4.2   Процедура

14.7.5  Настройка изотермы изоляции

14.7.5.1   Общее

Изотерма изоляции позволяет обнаруживать области с возможными нарушениями теплоизоляции здания. Изотерма срабатывает,‎ когда уровень теплоизоляции падает ниже предварительно заданного значения для просачивания энергии сквозь стены здания – так называемый термальный индекс.
Различные строительные нормы предлагают разные значения уровня термального индекса,‎ но типовые значения находятся в пределах 0,‎6–0,‎8 для новых зданий. Рекомендации относительно данного параметра можно найти в строительных нормах и правилах конкретных стран.

14.7.5.2   Процедура

14.7.6  Настройка пользовательской изотермы

14.7.6.1   Общее

Пользовательской является изотерма одного из следующих типов:
  • Выше .
  • Ниже .
  • Интервал .
  • Влажность .
  • Изоляция .
По сравнению со стандартными изотермами для пользовательских изотерм можно вручную указать несколько различных параметров:
  • Фон .
  • Цвета (полупрозрачные или непрозрачные цвета)‎.
  • Интервал в обратном порядке (только для изотермы Интервал )‎.

14.7.6.2   Процедура

14.8  Изменение уровней температуры

14.8.1   Общее

Внизу под инфракрасным изображением находятся два ползунка. Перемещая эти ползунки влево и вправо,‎ можно изменять верхний и нижний уровни температурной шкалы.

14.8.2  Зачем менять уровни температуры?

Изменение уровней температуры вручную облегчает анализ температурных аномалий.

14.8.2.1  Пример 1

Ниже представлены два инфракрасных изображения здания. На левом изображении (автоматическая регулировка)‎ большой температурный диапазон между чистым небом и обогреваемым зданием делает правильный анализ затруднительным. Можно выполнить более детальный анализ здания,‎ если изменить температурную шкалу на значения,‎ близкие к температуре здания.
Graphic
Автоматический
Graphic
Ручной

14.8.2.2  Пример 2

Ниже представлены два инфракрасных изображения изолятора высоковольтной линии электропередачи. Чтобы упростить анализ отклонений температуры в изоляторе,‎ на изображении справа температура была изменена на значения,‎ близкие к температуре изолятора.
Graphic
Автоматический
Graphic
Ручной

14.8.3  Изменение верхнего уровня

14.8.4  Изменение нижнего уровня

14.8.5  Одновременное изменение верхнего и нижнего уровня

14.9  Автоматическая настройка изображения

14.9.1   Общее

Вы можете автоматически настроить изображение или группу изображений. При автоматической настройке изображения выбираются наиболее оптимальные настройки яркости и контрастности,‎ т.е. цветовая информация распределяется между имеющимися на изображении значениями температуры.

14.9.2   Процедура

14.10  Определение области для автоматической настройки

14.10.1   Общее

При нажатии на температурную шкалу или кнопку Auto в окне изображения автоматически настраивается все изображение,‎ т.е. цветовая информация распределяется между значениями температур на изображении.
Однако в некоторых случаях изображение или видео может содержать очень горячие или холодные области,‎ находящиеся за пределами интересующей области. В этом случае вам потребуется исключить эти области и использовать цветовую информацию только для значений температуры интересующей области. Это можно сделать путем определения области для автоматической настройки.

14.10.2   Процедура

14.11  Изменение распределения цветов

14.11.1   Общее

Вы можете изменять распределение цветов в изображении. Различное распределение цветов позволяет производить более тщательный анализ изображения.

14.11.2  Определения

Вы можете выбрать один из трех режимов распределения цветов:
  • Выравнивание гистограммой: это метод отображения изображений,‎ который распределяет цветовую информацию между имеющимися на изображении значениями температуры. Этот метод распределения информации особенно полезен,‎ если изображение содержит небольшое количество точек с очень высокими значениями температуры.
  • Линейный сигнал: это метод отображения информации,‎ который линейно распределяет цветовую информацию в соответствии со значениями сигнала в пикселях.
  • Линейная температура: это метод отображения изображений,‎ который линейно распределяет цветовую информацию в соответствии со значениями температуры в пикселях.

14.11.3   Процедура

14.12  Изменение палитры

14.12.1   Общее

Палитра,‎ используемая камерой для отображения разных температур,‎ может быть изменена. Выбирая палитры,‎ вы можете улучшить читаемость изображения.

14.12.2   Процедура

14.13  Изменение режима настройки изображения

14.13.1   Общее

Для некоторых изображений можно изменить их режим. Это можно сделать на панели инструментов в окне редактирования изображения.

14.13.2  Виды режимов изображений

Кнопка

Режим настройки изображения

Пример изображения

icon
Thermal MSX (мультиспектральное динамическое изображение)‎: в данном режиме камера снимает инфракрасные изображения с особой четкостью по краям объектов. Обратите внимание,‎ что этикетка на каждом предохранителе читается совершенно свободно.
Graphic
icon
Thermal : в данном режиме камера показывает полностью инфракрасное изображение.
Graphic
icon
Thermal fusion : в данном режиме камера снимает цифровые фотографии,‎ где отдельные фрагменты изображены в инфракрасном свете,‎ в зависимости от установленных пределов температуры.
Graphic
icon
Picture-in-picture : в данном режиме инфракрасный кадр отображается поверх цифровой фотографии.
Graphic
icon
Digital camera : в данном режиме камера показывает полностью цифровую фотографию.
Graphic

14.14  Экспорт в формат CSV

14.14.1   Общее

Содержание изображения можно экспортировать в матрицу со значениями,‎ разделенными запятой,‎ для последующего анализа во внешнем программном обеспечении. Файл формата *.csv можно открыть в Microsoft Excel.

14.14.2   Процедура

14.15  Создание графика

14.15.1   Общее

При подключении FLIR Tools/Tools+‎ к камере,‎ поддерживающей передачу радиометрических изображений,‎ можно создать график. На графике будут отображаться изменения результатов,‎ полученных от одного или нескольких измерительных приборов.

14.15.2   Процедура

14.16  Вычисление площади

14.16.1   Общее

Расстояние,‎ включенное в данные параметров изображения,‎ может использоваться как основание для расчетов площади. Типичным применением будет оценка размера мокрого пятна на стене.
Для вычисления площади поверхности,‎ необходимо добавить на изображение средство измерение «рамка» или «круг». FLIR Tools/Tools+‎ вычисляет площадь поверхности,‎ ограниченную рамкой или кругом. Результатом вычисления является оценочная площадь поверхности на основании значения расстояния.

14.16.1.1   Процедура

Выполните перечисленные ниже действия:

14.17  Вычисление длины

14.17.1   Общее

Расстояние,‎ включенное в данные параметров изображения,‎ может использоваться как основание для расчетов длины.
Для вычисления длины на изображение необходимо добавить средство измерения «линия». FLIR Tools/Tools+‎ вычисляет приблизительную длину линии на основании значения расстояния.

14.17.1.1   Процедура

Выполните перечисленные ниже действия: