35  Rovnice měření

Jak jsme již uvedli,‎ při prohlížení objektu kamera přijímá záření nejen z objektu samotného. Také zabírá záření z okolí,‎ odražené z povrchu objektu. Obě tato záření jsou do jisté míry zeslabována atmosférou mezi měřicí cestou. Navíc je ještě nutné vzít v úvahu záření atmosféry.
Tento popis situace měření,‎ jak ukazuje níže uvedený obrázek,‎ je jakž takž věrným popisem reálných podmínek. Bylo například zanedbáno sluneční světlo rozptýlené v atmosféře nebo bludné záření ze zdrojů intenzivního záření mimo zorné pole. Takové rušivé vlivy se však těžko kvantifikují a ve většině případů jsou dostatečně malé,‎ abychom je mohli zanedbat. V případě,‎ že tyto vlivy nejsou zanedbatelné,‎ je měřicí konfigurace pravděpodobně taková,‎ že riziko rušení je zjevné,‎ přinejmenším pro vyškoleného operátora. Pak je jeho odpovědností upravit situaci měření,‎ aby zamezil rušivým vlivům,‎ například změnou směru pohledu,‎ zastíněním zdrojů intenzivního záření atd.
Pokud přijmeme výše uvedený popis,‎ můžeme obrázek použít k sestavení rovnice pro výpočet teploty objektu na základě výstupu kalibrované kamery.
Graphic

Obrázek 35.1  Schematický nákres obecné termografické měřicí situace.1: okolí; 2: objekt; 3: atmosféra; 4: kamera

Předpokládejme,‎ že přijatý výkon záření W z černého zdroje s teplotou Tsource na krátkou vzdálenost generuje na kameře výstupní signál Usource,‎ který je vůči vstupní energii proporcionální (lineární energetická kamera)‎. Pak můžeme napsat (rovnice 1)‎:
formula
nebo ve zjednodušeném zápisu:
formula
kde C je konstanta.
Jestliže je zdrojem šedé těleso s vyzařováním ε,‎ přijaté záření bude v důsledku toho εWsource.
Nyní můžeme vyjádřit tři složky přijatého záření:
  1. Emise z objektu = ετWobj,‎ kdeε je vyzařování objektu a τ je transmitance atmosféry. Teplota objektu je Tobj.
  2. Odražená emise z okolních zdrojů = (1 – ε)‎τWrefl,‎ kde (1 – ε)‎ je odrazivost objektu. Okolní zdroje mají teplotu Trefl.
    Předpokládáme,‎ že teplota Trefl je stejná pro všechny emitující povrchy v polokouli viděné z určitého bodu na povrchu objektu. Skutečnou situaci tím samozřejmě poněkud zjednodušujeme. Je to však potřebné zjednodušení,‎ abychom mohli sestavit fungující rovnici a mohli teplotě Trefl – alespoň teoreticky – přiřadit hodnotu,‎ která představuje efektivní teplotu komplexního okolí.
    Všimněte si také,‎ že předpokládáme,‎ že vyzařování pro okolí je = 1. To je přesně v souladu s Kirchhoffovým zákonem: Veškeré záření dopadající na okolní povrchy je nakonec týmiž povrchy pohlceno. A proto vyzařování = 1. (Všimněte si,‎ že poslední úvaha vyžaduje,‎ abychom brali v úvahu kompletní kouli kolem objektu.)‎
  3. Emise z atmosféry = (1 – τ)‎τWatm,‎ kde (1 – τ)‎ je vyzařování atmosféry. Teplota atmosféry je Tatm.
Nyní lze vyjádřit celkovou energii přijatého záření (rovnice 2)‎:
formula
Každou složku vynásobíme konstantou C z rovnice 1 a podle stejné rovnice nahradíme produkty CW odpovídajícími U,‎ a získáme (rovnice 3)‎:
formula
Vyřešte rovnici 3 pro Uobj (rovnice 4)‎:
formula
Toto je obecná rovnice (měření)‎ používaná v termografických měřicích systémech společnosti FLIR Systems. Napětí v rovnici mají následující význam:

Tabulka 35.1  Napětí

Uobj
Vypočítané výstupní napětí kamery pro teplotu Tobj černého tělesa,‎ tj. napětí,‎ které lze přímo převádět na skutečnou teplotu požadovaného objektu.
Utot
Naměřené výstupní napětí na kameře pro skutečný případ.
Urefl
Teoretické výstupní napětí kamery pro teplotu Trefl černého tělesa podle kalibrace.
Uatm
Teoretické výstupní napětí kamery pro teplotu Tatm černého tělesa podle kalibrace.
Operátor musí pro výpočet dodat hodnoty některých parametrů:
Tento úkol může být pro operátora někdy velmi náročný,‎ protože obvykle neexistuje žádný snadný způsob,‎ jak v daném případě zjistit přesné hodnoty vyzařování a propustnosti atmosféry. Tyto dvě teploty jsou obvykle malým problémem za předpokladu,‎ že okolí neobsahuje velké a intenzivní zdroje záření.
Logickou otázkou v této souvislosti je: Jak důležité je znát přesné hodnoty těchto parametrů? Možná by bylo zajímavé nastínit si tento problém tak,‎ že si uvedeme několik různých případů měření a porovnáme relativní magnitudy těchto tří složek záření. Tak si vytvoříme představu o tom,‎ kdy je důležité použít přesné hodnoty určitých parametrů.
Níže uvedené hodnoty uvádějí relativní magnitudy tří složek záření pro tři různé teploty objektu,‎ dvě vyzařování a dva spektrální rozsahy: SW (krátké vlny)‎ a LW (dlouhé vlny)‎. Zbývající parametry mají následující pevné hodnoty:
Je zjevné,‎ že měření nízkých teplot objektu je důležitější než měření vysokých teplot,‎ protože v prvním případě jsou zdroje "rušivého" záření relativně silnější. Jestliže je vyzařování objektu nízká,‎ situace bude obtížnější.
Nakonec musíme odpovědět na otázku o tom,‎ jak je důležité použít kalibrační křivku nad nejvyšším kalibračním bodem,‎ čemuž říkáme extrapolace. Dejme tomu,‎ že v určitém případě naměříme napětí Utot = 4,‎5 Voltu. Nejvyšší kalibrační bod kamery byl v řádu 4,‎1 Voltu,‎ což je hodnota,‎ kterou operátor neznal. I když by tedy objekt byl černým tělesem,‎ tj. Uobj = Utot,‎ ve skutečnosti provádíme extrapolaci kalibrační křivky,‎ když konvertujeme napětí 4,‎5 Voltu na teplotu.
Nyní předpokládejme,‎ že objekt není černý,‎ má koeficient emisivity 0,‎75 a koeficient propustnosti atmosféry je 0,‎92. Také předpokládáme,‎ že dva poslední výrazy v rovnici 4 společně tvoří 0,‎5 Voltu. Výpočet napětí Uobj pomocí rovnice 4 pak pokračuje Uobj = 4,‎5 / 0,‎75 / 0,‎92 - 0,‎5 = 6,‎0. To je extrémní extrapolace,‎ zvláště když vezmeme v úvahu,‎ že videozesilovač může výstup omezit na 5 Voltů! Pamatujte ale na to,‎ že uplatnění kalibrační křivky je teoretická procedura,‎ při níž neexistují žádná elektronická nebo jiná omezení. Jsme přesvědčeni o tom,‎ že kdyby v kameře nebylo žádné omezení signálu a kdyby kamera byla kalibrována na mnohem vyšší hodnotu než 5 Voltů,‎ výsledná křivka by byla téměř shodná se skutečnou křivkou extrapolovanou nad 4,‎1 Voltu,‎ za předpokladu,‎ že se kalibrační algoritmus zakládá na teorii záření podobně jako algoritmus vytvořený u společnosti FLIR Systems. Pro takové extrapolace musí samozřejmě existovat určitý limit.
Graphic

Obrázek 35.2  Relativní velikosti zdrojů záření za různých podmínek měření (SW kamera)‎. 1: Teplota objektu; 2: Vyzařování; Obj: Záření objektu; Refl: Odražené záření; Atm: atmosférické záření. Fixní parametry: τ = 0,‎88; Trefl = 20 °C; Tatm = 20 °C.

Graphic

Obrázek 35.3  Relativní velikosti zdrojů záření za různých podmínek měření (LW kamera)‎. 1: Teplota objektu; 2: Vyzařování; Obj:s Záření objektu; Refl: Odražené záření; Atm: atmosférické záření. Fixní parametry: τ = 0,‎88; Trefl = 20 °C; Tatm = 20 °C.