8  Části kamery

8.1  Pohled zezadu

8.1.1  Obrázek

Graphic

8.1.2  Vysvětlení

  1. Dotykový displej LCD.
  2. Anténa pro bezdrátovou komunikaci.
  3. Tlačítko Digitální zoom.
  4. Programovatelné tlačítko.
  5. Pákový ovladač s funkcí tlačítka.
  6. Tlačítko Zpět.
  7. Tlačítko lampy kamery.
  8. Tlačítko pro přepínání mezi automatickým a ručním režimem úpravy snímku.
  9. Tlačítko archivu snímků.
  10. Tlačítko Zap/Vyp.
  11. Jisticí řemínek.

8.2  Pohled zepředu

8.2.1  Obrázek

Graphic

8.2.2  Vysvětlení

  1. Tlačítko laserového ukazovátka. Stisknutím se aktivuje laserové ukazovátko.
  2. Tlačítko Automaticky zaostřit/Uložit.
  3. Tlačítko Zaostření: Posunutím doleva/doprava zaostříte kameru.
  4. Poutko k uchycení popruhu pro zavěšení na krk.
  5. Lampa kamery.
  6. Digitální kamera.
  7. Uvolňovací tlačítko pro dodatečné infračervené objektivy.
  8. Laserové ukazovátko.
  9. Infračervený objektiv

8.3  Pohled zespodu

8.3.1  Obrázek

Graphic

8.3.2  Vysvětlení

  1. Kabel USB-A (pro připojení externího zařízení USB ke kameře)‎.
  2. Indikátor aktivity paměťové karty.
  3. Kabel USB Mini-B (pro připojení kamery k počítači)‎.
  4. Paměťová karta.
  5. Videokabel (kompozitní video)‎.
  6. Stativ 1/4″-20.
  7. Západka pro kryt konektorového panelu.
  8. Víko prostoru pro baterii.
  9. Západka pro kryt prostoru pro baterie.

8.4  Indikátor stavu baterie

8.4.1  Obrázek

Graphic

8.4.2  Vysvětlení

Typ signálu

Vysvětlení

Zelené světlo bliká.
Napájecí zdroj nebo samostatná nabíječka právě nabíjí baterii.
Zelený indikátor nepřetržitě svítí.
Baterie je úplně nabitá.
Zelený indikátor nesvítí.
Kamera pracuje s napájením z baterie (namísto napájecího zdroje)‎.

8.5  Laserové ukazovátko

8.5.1  Obrázek

Graphic

Obrázek 8.1  Tento obrázek ukazuje rozdíl mezi polohami laserového ukazovátka a optického středu infračerveného objektivu.

8.5.2  Výstražný štítek laserového paprsku

Na kameře je upevněn výstražný štítek laserového paprsku obsahující následující informace:
Graphic

8.5.3  Pravidla a předpisy pro laser

Vlnová délka: 635 nm. Maximální výkon: 1 mW.
Tento výrobek vyhovuje předpisům 21 CFR 1040.10 a 1040.11,‎ s výjimkou odchylek na základě vyhlášky o laserových zařízeních č. 50 z 24. června 2007.