19  Přidávání komentářů k obrazům

19.1  Obecně

Prostřednictvím komentářů lze uložit do infračerveného snímku dodatečné informace. Díky komentářům je vytváření zpráv a jejich zpracování efektivnější. Komentáře poskytují důležité informace o snímku,‎ jako jsou například podmínky nebo informace o tom,‎ kde byl snímek pořízen.
Komentáře se přidávají do souboru snímku a lze je prohlížet a upravovat v archivu obrazů a také při přesouvání souborů z kamery do počítačového programu pro vytváření zpráv.
  • Kameru lze nastavit na zobrazování nástrojů pro komentáře ještě před uložením snímku. Vyberte icon (Možnosti)‎ > Nastavení ukládání > Přid. komen. po ulož..
  • Komentáře lze přidat rovněž do uloženého snímku v archivu snímků.

19.2  Přidání poznámky

19.2.1  Obecně

Textová poznámka je přiřazena souboru snímku. Pomocí této funkce můžete snímky opatřit libovolnými textovými poznámkami.

19.2.2  Postup

Použijte následující postup:

Otevřete snímek v archivu snímků.

Stisknutím pákového ovladače zobrazíte místní nabídku.

Vyberte icon (Přidat poznámku)‎.

Stiskněte pákový ovladač. Bude zobrazena softwarová klávesnice,‎ pomocí které můžete zadat text,‎ který chcete uložit.

Graphic

Po dokončení stiskněte Hotovo na softwarové klávesnici.

19.3  Přidání tabulky

19.3.1  Obecně

Do souboru snímku lze uložit tabulku s textovými informacemi. Tato funkce je velmi užitečná pro uložení informací o obrazu v případě,‎ že provádíte kontrolu velkého počtu podobných objektů. Hlavním důvodem používání tabulky s textovými informacemi je,‎ že nemusíte ručně vyplňovat formuláře ani protokoly o kontrole.
Kamera je vybavena řadou výchozích šablon tabulek. Rovněž si můžete importovat vlastní šablony tabulek ze softwaru FLIR Tools. Šablony jsou uloženy na paměťové kartě.

19.3.2  Postup

Použijte následující postup:

Otevřete snímek v archivu snímků.

Stisknutím pákového ovladače zobrazíte místní nabídku.

Vyberte icon (Přidat tabulku)‎ a stiskněte pákový ovladač.

Vyberte icon (Přidat obsah tabulky)‎ a stiskněte pákový ovladač.

Zobrazí se výchozí šablona tabulky dodaná s kamerou.

U každého řádku v tabulce proveďte následující postup:

  • Stisknutím pákového ovladače zobrazte předdefinované hodnoty.
  • Pohybem pákového ovladače nahoru nebo dolů vyberte předdefinovanou hodnotu. Potvrďte stisknutím pákového ovladače.
  • Namísto výběru předdefinované hodnoty můžete vybrat klávesnici icon a zadat jiný text.

Po dokončení vyberte Uložit a ukončit v dolní části tabulky. Stisknutím pákového ovladače potvrďte volbu.

19.4  Přidání hlasového komentáře

19.4.1  Obecně

Hlasový komentář je zvukový záznam,‎ který je uložen v souboru infračerveného snímku.
Hlasový komentář lze nahrát pomocí sluchátek s mikrofonem Bluetooth. Záznam je pak možné přehrát v kameře a v programu pro rozbor snímků a vytváření zpráv od společnosti FLIR Systems.

19.4.2  Postup

Použijte následující postup:

Otevřete snímek v archivu snímků.

Stisknutím pákového ovladače zobrazíte místní nabídku.

Vyberte icon (Přidat hlasový komentář)‎ a stiskněte pákový ovladač.

Chcete-li zahájit záznam,‎ vyberte možnost icon (Zaznamenat)‎ a stiskněte pákový ovladač.

Chcete-li zastavit záznam,‎ vyberte možnost icon (Zastavit)‎ a stiskněte pákový ovladač.

Chcete-li si záznam poslechnout,‎ vyberte možnost icon (Přehrát)‎ a stiskněte pákový ovladač.

Chcete-li záznam vymazat,‎ vyberte možnost icon (Odstranit)‎ a stiskněte pákový ovladač.

Po dokončení vyberte možnost icon (Hotovo)‎ a stiskněte pákový ovladač.

19.5  Přidání nákresu

19.5.1  Obecně

Ke snímku lze přidat kresbu od ruky.

19.5.2  Postup

Použijte následující postup:

Otevřete snímek v archivu snímků.

Stisknutím pákového ovladače zobrazíte místní nabídku.

Vyberte icon (Přidat nákres)‎ a stiskněte pákový ovladač.

Nyní jste v režimu nákresu. Nákres nakreslete dotykem na obrazovku.

Stisknutím pákového ovladače se zobrazí místní nabídka. Proveďte jednu nebo více následujících akcí:

  • Chcete-li změnit barvu nástrojů nákresu,‎ vyberte icon (Kreslit)‎ a stiskněte pákový ovladač. Vyberte barvu a stiskněte pákový ovladač.
  • Chcete-li něco vymazat,‎ vyberte icon (Mazání)‎ a stiskněte pákový ovladač. Dotykem na obrazovku vymažte části nákresu.
  • Chcete-li přidat šipku,‎ kruh nebo kříž,‎ vyberte icon (Orazítkovat nákres)‎ a stiskněte pákový ovladač. Vyberte typ razítka a stiskněte pákový ovladač. Razítko se zobrazí ve středu obrazovky. Razítko lze posunovat dotykem na obrazovce.
  • Chcete-li vše vymazat,‎ vyberte icon (Vymazat vše)‎ a stiskněte pákový ovladač.
  • Po dokončení nákresu vyberte icon (Uložit)‎ a stiskněte pákový ovladač.