22  Alarm rastrování

22.1  Obecně

Alarm rastrování lze použít např. na letištích pro detekci pasažérů se zvýšenou tělesnou teplotou,‎ což může indikovat horečku.
Aktivací alarmu rastrování se zapne měření v pravoúhelníku a rastrování dat v tabulce výsledků.
icon Vzorkovaná průměrná teplota.
icon Teplota alarmu.
icon Naměřená teplota.
Alarm se spustí,‎ když měření v pravoúhelníku naměří teplotu vyšší než je teplota alarmu. Teplota alarmu je součtem zadané přípustné odchylky a vzorkované průměrné teploty.

22.2  Postup

Použijte následující postup:

Výběrem položek icon (Nastavení)‎ > Nastavení zařízení > Nastavit kameru > Režim rastrování = Zapnuto zapněte režim rastrování.

Zobrazte nabídku systému stisknutím pákového ovladače.

Pomocí pákového ovladače vyberte možnost icon(Režim záznamu)‎.

Stisknutím pákového ovladače zobrazte podnabídku.

Vyberte icon (Rastrování)‎.

Stiskněte pákový ovladač. Zobrazí se dialogové okno,‎ kde lze definovat nastavení alarmu.

  • Přípustná odchylka: Přípustná odchylka od vzorkovaného průměru.
  • Zvuk alarmu: Možné hodnoty jsou Pípnutí nebo Bez zvuku.

Stisknutím pákového ovladače zavřete dialogové okno.

Namiřte kameru na předmět zájmu. Předmět musí být uvnitř rámečku měření v pravoúhelníku.

Stisknutím a podržením programovatelného tlačítka icon vynulujte vzorkovaný průměr.

Stisknutím programovatelného tlačítka icon proveďte vzorkování.

Namiřte kameru na více předmětů zájmu. Stisknutím programovatelného tlačítka icon sejměte 10 vzorků pro vytvoření vzorkové základny.

Alarm je nyní nastaven a připraven k použití. Pokud se alarm používá dlouhodobě nebo pokud dojde ke změně podmínek,‎ příležitostně zaznamenejte několik vzorků.