8  Kameradele

8.1  Set bagfra

8.1.1  Figur

Graphic

8.1.2  Forklaring

  1. LCD-berøringsskærm.
  2. Antenne til trådløs kommunikation.
  3. Knappen Digitalt zoom.
  4. Programmerbar knap.
  5. Joystick med trykknapper.
  6. Knappen Tilbage.
  7. Knappen Kameralys.
  8. Knap til at skifte mellem automatisk og manuel billedjusteringstilstand.
  9. Knappen Billedarkiv.
  10. Knap til tænd/sluk.
  11. Håndrem.

8.2  Set forfra

8.2.1  Figur

Graphic

8.2.2  Forklaring

  1. Knap til laserpointer. Tryk for at aktivere laserpointer.
  2. Knappen Autofokus/Gem.
  3. Knap til fokus. Bevæg knappen til venstre/højre for at fokusere kameraet.
  4. Vedhæftningspunkt for halsrem.
  5. Kameralys.
  6. Digitalkamera.
  7. Udløserknap for yderligere infrarøde objektiver.
  8. Laserpointer.
  9. Infrarødt objektiv.

8.3  Set fra bunden

8.3.1  Figur

Graphic

8.3.2  Forklaring

  1. USB-A-kabel (til tilslutning af en ekstern USB-enhed til kameraet)‎.
  2. Indikatoren viser,‎ at hukommelseskortet er optaget.
  3. USB Mini-B-kabel (til at slutte kameraet til en computer)‎.
  4. Hukommelseskort.
  5. Videokabel (composite video)‎.
  6. Huller til montering af trebensstativ 1/4"-20.
  7. Lås til dæksel til forbindelsesstykke.
  8. Dæksel til batterirum.
  9. Lås til batterirumsdæksel.

8.4  Indikator for batteritilstand

8.4.1  Figur

Graphic

8.4.2  Forklaring

Signaltype

Forklaring

Den grønne lampe blinker.
Strømforsyningen eller den fritstående batterioplader oplader batteriet.
Det grønne lys lyser hele tiden.
Batteriet er fuldt opladet.
Det grønne lys lyser ikke.
Kameraet bruger batteriet (i stedet for strømforsyningen)‎.

8.5  Laserpointer

8.5.1  Figur

Graphic

Figur 8.1  Denne figur viser afstandsforskellen mellem laserpointeren og det infrarøde objektivs optiske center.

8.5.2  Laseradvarselsmærkat

Der er fastgjort en laseradvarselsmærkat til kameraet med følgende oplysninger:
Graphic

8.5.3  Regler og bestemmelser vedrørende lasere

Bølgelængde: 635 nm. Maksimal udgangseffekt: 1 mW.
Dette produkt opfylder 21 CFR 1040.10 og 1040.11 bortset fra afvigelser i overensstemmelse med Laser Notice No. 50,‎ dateret 24. juni 2007.