14  Arbejde med billeder

14.1  Lagring af et billede

14.1.1  Generelt

Du kan gemme billeder på et hukommelseskort.
Kameraet gemmer en billedfil inklusive alle termiske og visuelle oplysninger,‎ så du efterfølgende kan åbne billedet og f.eks. vælge en anden billedtilstand,‎ anvende farvealarmer og tilføje måleredskaber.
Billedfilen i .jpg-format er fuldt radiometrisk og gemmes uden tab,‎ så fuld efterbehandling af billedet i FLIR Tools efterfølgende er muligt. Der findes også en almindelig .jpg-udgave (med tab)‎ til praktisk visning i software fra andre leverandører end FLIR Systems (Stifinder)‎.

14.1.2  Om UltraMax

UltraMax er en funktion til billedforbedring,‎ som øger billedopløsningen og reducerer støj. Det gør det nemmere at se og måle små objekter. Et UltraMax-billede er dobbelt så bredt og dobbelt så højt som et almindeligt billede.
Når kameraet har taget et UltraMax-billede,‎ gemmes flere almindelige billeder i den samme fil. Det kan tage op til ét sekund at tage alle billeder. For at kunne udnytte UltraMax fuldt ud skal billederne variere en anelse fra hinanden. Dette kan opnås vha. en lille bevægelse med kameraet. Du bør holde kameraet i dine hænder (placer det ikke på et stativ)‎,‎ hvilket bevirker,‎ at billederne varierer under optagelsen. Korrekt fokus,‎ scene med høj kontrast og et ubevægeligt motiv er andre betingelser,‎ som er med til at opnå et UltraMax-billede af høj kvalitet.
I øjeblikket er det kun FLIR Tools,‎ der kan behandle UltraMax-billeder. Andet FLIR-software vil behandle billederne som almindelige billeder.

14.1.3  Billedkapacitet

Et hukommelseskort på 4 GB har som udgangspunkt en kapacitet på 13.000 billeder (uden kommentarer)‎.

14.1.4  Navnekonvention

Navneformatet for billedfiler er FLIRxxxx.jpg,‎ hvor xxxx er en unik tæller.

14.1.5  Procedure

Følg denne fremgangsmåde:

Tryk knappen Autofokus/Gem helt ned for at gemme et billede.

14.2  Visning af et billede

14.2.1  Generelt

Du kan se en forhåndsvisning af billedet og kontrollere,‎ at det indeholder de ønskede oplysninger,‎ før du gemmer det. Du kan også justere og redigere billedet.

14.2.2  Procedure

Følg denne fremgangsmåde:

Tryk knappen Autofokus/Gem helt ned for at åbne en forhåndsvisning af billedet.

Manuel billedjusteringstilstand er nu aktiv,‎ og statusikonet icon vises. Se 14.5 Justering af et infrarødt billede for at få mere at vide om billedjustering.

Hvis du vil redigere billedet,‎ skal du trykke på joysticket for at få vist en genvejsmenu. Se 14.4 Redigering af et gemt billede for at få mere at vide om redigering af billeder.

Gør et af følgende:

  • Tryk knappen Autofokus/Gem helt ned for at gemme billedet.
  • Tryk på knappen Tilbage icon for at afslutte forhåndsvisningstilstand uden at gemme.

14.3  Åbning af et gemt billede

14.3.1  Generelt

Når du gemmer et billede,‎ gemmes billedfilen på hukommelseskortet. Hvis billedet skal vises igen,‎ skal du åbne det fra billedarkivet.

14.3.2  Procedure

    Følg denne fremgangsmåde:
  1. Tryk på knappen Billedarkiv icon.
  2. Tryk joysticket op/ned eller til venstre/højre for at vælge det billede,‎ du vil have vist.
  3. Tryk på joysticket. Det viser billedet i fuld størrelse.
    • Gør et eller mere af følgende:
    • Flyt joysticket op/ned for at skifte mellem et infrarødt billede og et visuelt billede.
    • Flyt joysticket til venstre/højre for at se det forrige/næste billede.
    • Tryk på joysticket for at åbne en genvejsmenu,‎ hvor du kan redigere billedet,‎ tilføje kommentarer,‎ se oplysninger eller slette billedet.
    • Tryk på knappen Tilbage icon for at vende tilbage til billedarkivsoversigten.

14.4  Redigering af et gemt billede

14.4.1  Generelt

Du kan rediger et gemt billede. Du kan også redigere et billede i forhåndsvisningstilstand.

14.4.2  Procedure

Følg denne fremgangsmåde:

Åbn billedet i billedarkivet.

Tryk på joystick,‎ og vælg icon (Rediger)‎ i menuen.

Manuel billedjusteringstilstand er nu aktiv,‎ og statusikonet icon vises. Se 14.5 Justering af et infrarødt billede for at få mere at vide om billedjustering.

Tryk på joysticket for at få vist en genvejsmenu.

  • Vælg icon (Annuller)‎ for at afslutte redigeringstilstand.
  • Vælg icon (Målingsparametre)‎ for at ændre de globale parametre.
  • Vælg icon (Billedtilstand)‎ for at ændre billedtilstanden.
  • Vælg icon (Måling)‎ for at tilføje et måleredskab.
  • Vælg icon (Farve)‎ for at skifte farvepaletten eller indstille en farvealarm.
  • Vælg icon (Gem)‎ for at gemme og afslutte redigeringstilstand.

14.5  Justering af et infrarødt billede

14.5.1  Generelt

Et infrarødt billede kan justeres automatisk eller manuelt. Når manuel billedjusteringstilstand er aktiveret,‎ vises statusikonet icon.
  • I live-tilstand kan du trykke på knappen icon for at skifte mellem automatisk og manuel billedjusteringstilstand. Du kan også skifte mellem tilstandene ved at trykke på temperaturskalaen på skærmen.
  • I forhåndsvisningstilstand/redigeringstilstand er manuel billedjusteringstilstand aktiveret.

14.5.2  Eksempel 1

Her er to infrarøde billeder af en bygning. På venstre billede,‎ som er automatisk justeret,‎ gør det store temperaturområde mellem den klare himmel og den opvarmede bygning det svært at foretage en korrekt analyse. Du kan analysere bygningen yderligere,‎ hvis du ændrer temperaturskalaen til værdier,‎ der ligger tæt på bygningens temperatur.
Graphic
Automatisk
Graphic
Manuel

14.5.3  Eksempel 2

Her er to infrarøde billeder af en adskiller på en strømlinje. For at gøre det nemmere at analysere temperaturvariationer i adskilleren er temperaturen på det højre billede blevet ændret til værdier,‎ der ligger tæt på adskillerens temperatur.
Graphic
Automatisk
Graphic
Manuel

14.5.4  Procedure

Følg denne fremgangsmåde:

Tryk på knappen icon i live-tilstand for at åbne manuel billedjusteringstilstand.

Skift temperaturskalaens minimum- og maksimumtemperatur samtidigt ved at flytte joysticket op/ned.

Skift temperaturskalaens minimum- eller maksimumtemperatur ved at benytte følgende fremgangsmåde:

  • Flyt joysticket til venstre/højre for at vælge (markere)‎ maksimum- eller minimumtemperaturen.
  • Flyt joysticket op/ned for at ændre værdien for den markerede temperatur.

Valgfrit trin: Tryk på knappen icon i forhåndsvisningstilstand/redigeringstilstand for at optage en sekvens med enkeltoptagelse og autojustering.

14.6  Brug af Non-uniformity Correction (NUC)‎

14.6.1  Hvad er Non-uniformity Correction?

Non-uniformity Correction er billedkorrektion,‎ som udføres af kamerasoftwaren for at kompensere for detektorelementers forskellige grader af følsomhed og andre optiske og geometriske forstyrrelser1.

14.6.2  Hvornår er der behov for Non-uniformity Correction?

Non-uniformity Correction bør udføres,‎ så snart der forekommer baggrundsstøj på outputbilledet. Der kan forekomme baggrundsstøj på outputbilledet,‎ når den omgivende temperatur ændres (f.eks. ved skift fra dagbetjening til natbetjening og omvendt)‎.

14.6.3  Procedure

Udfør Non-uniformity Correction ved at holde knappen Billedarkiv icon nede i mere end to sekunder.

14.7  Ændring af temperaturområdet

14.7.1  Generelt

Du skal ændre temperaturområdet,‎ afhængigt af den forventede temperatur for den genstand,‎ du inspicerer.

14.7.2  Procedure

Følg denne fremgangsmåde:

Tryk på joysticket for at få vist menusystemet.

Brug joysticket til at gå til icon (Indstillinger)‎.

Tryk på joysticket for at få vist menuen Indstillinger.

Vælg Enhedsindstillinger,‎ og tryk på joysticket.

Vælg Indstil kamera,‎ og tryk på joysticket.

Vælg Temperaturområde for kamera,‎ og tryk på joysticket.

Vælg det relevante temperaturområde,‎ og tryk på joysticket.

14.8  Skjul overlappende grafik (programmerbar knap)‎

14.8.1  Generelt

Overlappende grafik giver oplysninger om et billede som f.eks. målefunktioner og -parametre. Du kan vælge at skjule al overlappende grafik.

14.8.2  Procedure

    Følg denne fremgangsmåde:
  1. Tryk på joysticket for at få vist menusystemet.
  2. Brug joysticket til at gå til icon (Indstillinger)‎.
  3. Tryk på joysticket for at få vist menuen Indstillinger.
  4. Vælg Programmerbar knap,‎ og tryk på joysticket.
  5. Vælg Skjul grafikelementer,‎ og tryk på joysticket. Du har nu tildelt denne funktion til knappen icon. Denne knap er en programmerbar knap,‎ og du kan tildele andre funktioner til den.

14.9  Ændring af farvepaletten

14.9.1  Generelt

Du kan ændre den farvepalet,‎ kameraet bruger til at vise forskellige temperaturer. En anden palet kan gøre det lettere at analysere et billede.

14.9.2  Procedure

    Følg denne fremgangsmåde:
  1. Tryk på joysticket for at få vist menusystemet.
  2. Brug joysticket til at gå til icon (Farve)‎.
  3. Tryk på joysticket for at få vist en undermenu.
  4. Brug joysticket til at vælge en anden palet.
  5. Tryk på joysticket.

14.10  Sletning af et billede

14.10.1  Generelt

Du kan slette et billede fra hukommelseskortet.

14.10.2  Procedure

    Følg denne fremgangsmåde:
  1. Tryk på knappen Billedarkiv icon.
  2. Flyt joysticket op/ned eller til venstre/højre for at vælge det billede,‎ du vil slette.
  3. Tryk på joysticket for at få vist billedet.
  4. Tryk på joysticket for at vise en menu.
  5. Vælg icon (Slet)‎ i menuen.
  6. Tryk på joysticket for at bekræfte valget.

14.11  Sletning af alle billeder

14.11.1  Generelt

Du kan slette alle billeder fra hukommelseskortet.

14.11.2  Procedure

    Følg denne fremgangsmåde:
  1. Tryk på joysticket for at få vist menusystemet.
  2. Brug joysticket til at gå til icon (Indstillinger)‎.
  3. Tryk på joysticket for at få vist menuen Indstillinger.
  4. Vælg Nulstilling,‎ og tryk på joysticket.
  5. Vælg Slet alle gemte billeder...,‎ og bekræft valget.

14.12  Oprettelse af en PDF-rapport i kameraet

14.12.1  Generelt

Du kan oprette en PDF-rapport og gemme den på hukommelseskortet. Du kan derefter overføre PDF-rapporten til en computer,‎ iPhone eller iPad ved hjælp af FLIR Tools og sende rapporten til en kunde.

14.12.2  Navnekonvention

Navneformatet for rapportfiler er REPORTxxxx.jpg,‎ hvor xxxx er en unik tæller.

14.12.3  Procedure

    Følg denne fremgangsmåde:
  1. Tryk på knappen Billedarkiv icon.
  2. Flyt joysticket op/ned eller til venstre/højre for at vælge et billede.
  3. Tryk på joysticket for at få vist billedet.
  4. Tryk på joysticket for at vise en genvejsmenu.
  5. Vælg icon (Oplysninger og rapporter)‎,‎ og tryk på joysticket for at få vist oplysninger om billedet.
  6. Vælg Opret rapport,‎ og tryk på joysticket.
    Den oprettede rapport er tilgængelig i arkivet.