23  Ændring af indstillinger

23.1  Generelt

Menuen Indstillinger indeholder følgende elementer:
  • Definer faste brugerindstillinger
  • Lagerindstillinger
  • Programmerbar knap
  • Nulstilling
  • Enhedsindstillinger

23.1.1  Definer faste brugerindstillinger

  • Definer fast indstilling 1
  • Definer fast indstilling 2

23.1.2  Lagerindstillinger

  • Forhåndsvis billede inden lagring
  • Tilføj kommentar efter lagring
  • Billedopløsning
  • Videokomprimering
  • Foto som separat JPEG

23.1.3  Programmerbar knap

  • Ingen handling
  • Skjul grafikelementer
  • Kalibrer
  • Skift infrarødt <> digitalt kamera
  • Skift infrarødt <> MSX
  • Skift 1x zoom <> Maks. zoom
  • Skift mellem de to seneste paletter
  • Skift temperaturinterval

23.1.4  Nulstilling

  • Nulstil kameraets standardtilstand...
  • Nulstil enhedsindstillinger...
  • Slet alle gemte billeder...

23.1.5  Enhedsindstillinger

  • Indstil kamera
    • Temperaturområde for kamera: Det temperaturområde,‎ der bruges til måling af genstande. Du skal ændre temperaturområdet,‎ afhængigt af den forventede temperatur for den genstand,‎ du inspicerer.
    • Automatisk retning
    • Skærmintensitet
    • Lampe og laser
    • Automatisk slukning
    • Emissivitetstilstand
    • Format for videooutput
    • Kalibrer berøringsskærm.
    • Screening-tilstand
  • Wi-Fi: Se 12 Konfiguration af Wi-Fi for at få flere oplysninger.
  • Kompas
  • Bluetooth inklusive METERLiNK: Se 11 Parring af Bluetooth‎-enheder for at få flere oplysninger.
  • Region og klokkeslæt
  • Kameraoplysninger: Oplysninger om model,‎ serienummer,‎ varenummer og softwareversion. Det er ikke muligt at foretage ændringer.

23.2  Procedure

Følg denne fremgangsmåde:

Tryk på joysticket for at få vist menusystemet.

Brug joysticket til at gå til icon (Indstillinger)‎.

Tryk på joysticket for at få vist menuen Indstillinger.

Brug joysticket til at vælge den indstilling,‎ du vil ændre.

Afslut menuen Indstillinger eller en undermenu ved at trykke på knappen Tilbage icon.