FLIR T4xx-Serie
1 Haftungsausschlüsse
2 Sicherheitsinformationen
3 Hinweise für Benutzer
4 Hilfe für Kunden
5 Schnelleinstieg
6 Liste des Zubehörs und der Serviceleistungen
7 Hinweise zur Ergonomie
8 Kamerateile
9 Bildschirmelemente
10 Navigieren im Menüsystem
11 Verbinden von Bluetooth-Geräten
12 Konfigurieren von WLAN
13 Umgang mit der Kamera
13.1 Laden des Akkus
13.2 Einlegen des Akkus
13.3 Entfernen des Akkus
13.4 Die Kamera ein- und ausschalten
13.5 Einstellen des Objektivwinkels
13.6 Einstellen des Fokus der Infrarotkamera
13.7 Aufsetzen eines zusätzlichen Objektivs
13.8 Entfernen eines zusätzlichen Infrarotobjektivs
13.9 Anbringen der Sonnenblende
13.10 Bedienung des Laserpointers
13.11 Den Kompass kalibrieren
13.12 Touchscreen-LCD kalibrieren
13.13 Die Kameralampe als Blitz verwenden
14 Arbeiten mit Bildern
14.1 Speichern von Bildern
14.2 Bildvorschau
14.3 Gespeichertes Bild öffnen
14.4 Gespeichertes Bild bearbeiten
14.5 Anpassen von Infrarotbildern
14.6 Inhomogenitätskorrektur (NUC) durchführen
14.7 Ändern des Temperaturbereichs
14.8 Ausblenden von überlagernden Grafiken (programmierbare Taste)
14.9 Ändern der Farbpalette
14.10 Löschen von Bildern
14.11 Löschen aller Bilder
14.12 Erstellen von PDF-Berichten mit der Kamera
15 Arbeiten mit Bildermodi
16 Arbeiten mit Messwerkzeugen
16.1 Allgemein
16.2 Hinzufügen/Löschen von Messwerkzeugen
16.3 Arbeiten mit Benutzervoreinstellungen
16.4 Ändern der Größe oder Verschieben eines Messwerkzeugs
16.5 Objektparameter ändern
16.6 Anzeigen von Werten in der Ergebnistabelle und Anzeigen eines Diagramms
16.7 Erstellen und Konfigurieren von Differenzberechnungen
16.8 Einstellen eines Messalarms
17 Abrufen von Daten externer FLIR-Messgeräte
18 Arbeiten mit Farbalarmen und Isothermen
19 Kommentieren von Bildern
20 Programmieren der Kamera (Zeitraffer)
21 Aufnahme von Videos
22 Screening-Alarm
23 Ändern von Einstellungen
24 Technische Daten
24.1 Online-Bildfeldrechner (Field-of-View, FOV)
24.2 Hinweis zu technischen Daten
24.3 Hinweis zu maßgeblichen Versionen
24.4 FLIR T420 (incl. Wi-Fi and 15° lens)
24.5 FLIR T420 (incl. Wi-Fi and 45° lens)
24.6 FLIR T420 (incl. Wi-Fi)
24.7 FLIR T420 with SC kit (incl. Wi-Fi, incl. 45° lens)
24.8 FLIR T420bx (incl. Wi-Fi)
24.9 FLIR T430sc (incl. Wi-Fi)
24.10 FLIR T430sc with SC kit (incl. Wi-Fi)
24.11 FLIR T440 (incl. Wi-Fi and 15° lens)
24.12 FLIR T440 (incl. Wi-Fi and 45° lens)
24.13 FLIR T440 (incl. Wi-Fi)
24.14 FLIR T440bx (incl. Wi-Fi)
24.15 FLIR T450sc (incl. Wi-Fi)
24.16 FLIR T460 (incl. Wi-Fi)
25 Steckerkonfigurationen
26 Technische Zeichnungen
27 CE-Konformitätserklärung
28 Reinigen der Kamera
29 Anwendungsbeispiele
30 Informationen zu FLIR Systems
31 Glossar
32 Thermografische Messtechniken
33 Geschichte der Infrarot-Technologie
34 Theorie der Thermografie
35 Die Messformel
36 Emissionstabellen
Admin