8  Γνωριμία με την κάμερα

8.1  Πίσω όψη

8.1.1  Εικόνα

Graphic

8.1.2  Επεξήγηση

  1. Οθόνη αφής LCD.
  2. Κεραία ασύρματης επικοινωνίας.
  3. Κουμπί ψηφιακού ζουμ.
  4. Προγραμματιζόμενο κουμπί.
  5. Joystick με λειτουργία κουμπιού.
  6. Κουμπί πίσω.
  7. Κουμπί λυχνίας κάμερας.
  8. Κουμπί για εναλλαγή μεταξύ των τρόπων λειτουργίας αυτόματης και χειροκίνητης προσαρμογής.
  9. Κουμπί αρχείου εικόνων.
  10. Κουμπί On/Off.
  11. Ιμάντας παλάμης.

8.2  Προβολή από το εμπρός μέρος

8.2.1  Εικόνα

Graphic

8.2.2  Επεξήγηση

  1. Κουμπί δείκτη λέιζερ. Πατήστε για να ενεργοποιήσετε το δείκτη λέιζερ.
  2. Κουμπί αυτόματης εστίαση/αποθήκευσης.
  3. Κουμπί εστίασης. Μετακινήστε αριστερά/δεξιά για να προσαρμόσετε την εστίαση της κάμερας.
  4. Σημείο επισύναψης για τον ιμάντα λαιμού.
  5. Λυχνία κάμερας.
  6. Ψηφιακή κάμερα.
  7. Κουμπί απασφάλισης για επιπρόσθετους φακούς υπερύθρων.
  8. Δείκτης λέιζερ.
  9. Φακός υπερύθρων.

8.3  Προβολή από το κάτω μέρος

8.3.1  Εικόνα

Graphic

8.3.2  Επεξήγηση

  1. Καλώδιο USB-A (για τη σύνδεση εξωτερικής συσκευής USB με την κάμερα)‎.
  2. Ένδειξη απασχολημένης κάρτας μνήμης.
  3. Καλώδιο USB Mini-B (για τη σύνδεση της κάμερας με υπολογιστή)‎.
  4. Κάρτα μνήμης.
  5. Καλώδιο βίντεο (σύνθετο βίντεο)‎.
  6. Υποδοχή στερέωσης τρίποδα 1/4"-20
  7. Ασφάλεια για το κάλυμμα του φατνίου υποδοχής.
  8. Καπάκι χώρου μπαταριών.
  9. Ασφάλεια για το κάλυμμα χώρου μπαταριών.

8.4  Ενδεικτική λυχνία κατάστασης μπαταρίας

8.4.1  Εικόνα

Graphic

8.4.2  Επεξήγηση

Τύπος οπτικού σήματος

Επεξήγηση

Η πράσινη ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει.
Η μπαταρία φορτίζεται από την παροχή ρεύματος ή από τον αυτοδύναμο φορτιστή μπαταρίας.
Η πράσινη ενδεικτική λυχνία είναι σταθερά αναμμένη.
Η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.
Η πράσινη ενδεικτική λυχνία είναι σβηστή.
Η κάμερα λειτουργεί με ρεύμα από την μπαταρία (και όχι από το δίκτυο ρεύματος)‎.

8.5  Δείκτης λέιζερ

8.5.1  Εικόνα

Graphic

Εικόνα 8.1  Το σχήμα που ακολουθεί δείχνει τη διαφορά θέσης μεταξύ του δείκτη λέιζερ και του οπτικού κέντρου του φακού υπερύθρων.

8.5.2  Προειδοποιητική ετικέτα για το λέιζερ

Πάνω στην κάμερα,‎ υπάρχει κολλημένη μια προειδοποιητική ετικέτα για το λέιζερ με τις εξής πληροφορίες:
Graphic

8.5.3  Κανόνες και κανονισμοί για το λέιζερ

Μήκος κύματος: 635 nm. Μέγιστη ισχύς εξόδου: 1 mW.
Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τα 21 CFR 1040.10 και 1040.11,‎ με εξαίρεση τυχόν αποκλίσεις σύμφωνες με τη Σημείωση περί λέιζερ αρ. 50 της 24ης Ιουνίου 2007.