18  Εργασία με χρωματικούς συναγερμούς και ισόθερμες

18.1  Χρωματικοί συναγερμοί

18.1.1  Γενικά

Με τη χρήση χρωματικών συναγερμών (ισόθερμων)‎,‎ η ανίχνευση ανωμαλιών σε μια εικόνα υπερύθρων είναι εύκολη υπόθεση. Με την εντολή ισόθερμης,‎ εφαρμόζεται ένα χρώμα υψηλής αντίθεσης σε όλα τα εικονοστοιχεία με θερμοκρασία ανώτερη,‎ κατώτερη ή ενδιάμεση ενός ή περισσοτέρων καθορισμένων επιπέδων θερμοκρασίας. Η κάμερα διαθέτει,‎ επίσης,‎ διάφορους τύπους ισόθερμων ανάλογα με τον εκάστοτε τύπο κτιρίου: συναγερμοί συμπύκνωσης και μόνωσης.
Μπορείτε να ρυθμίσετε την κάμερα ώστε να ενεργοποιεί τους ακόλουθους τύπους χρωματικών συναγερμών:
  • Πάνω από συναγερμό: Θα εφαρμοστεί ένα χρώμα υψηλής αντίθεσης σε όλα τα εικονοστοιχεία με θερμοκρασία ανώτερη του καθορισμένου επιπέδου θερμοκρασίας.
  • Κάτω από συναγερμό: Θα εφαρμοστεί ένα χρώμα υψηλής αντίθεσης σε όλα τα εικονοστοιχεία με θερμοκρασία κατώτερη του καθορισμένου επιπέδου θερμοκρασίας.
  • Συναγερμός διαστήματος: Θα εφαρμοστεί ένα χρώμα υψηλής αντίθεσης σε όλα τα εικονοστοιχεία με θερμοκρασία μεταξύ δύο καθορισμένων επιπέδων θερμοκρασίας.
  • Συναγερμός συμπύκνωσης: Ενεργοποιείται μόλις η κάμερα ανιχνεύσει μια επιφάνεια όπου η σχετική υγρασία υπερβαίνει μια προκαθορισμένη τιμή.
  • Συναγερμός μόνωσης: Ενεργοποιείται όταν υπάρχει ανεπάρκεια στη μόνωση σε έναν τοίχο.

18.1.2  Παραδείγματα εικόνων

Αυτός ο πίνακας επεξηγεί τους διάφορους χρωματικούς συναγερμούς (ισόθερμες)‎.

Χρωματικός συναγερμός

Εικόνα

Πάνω από συναγερμό
Graphic
Κάτω από συναγερμό
Graphic
Συναγερμός διαστήματος
Graphic
Συναγερμός συμπύκνωσης
Graphic
Συναγερμός μόνωσης
Graphic

18.2  Ρύθμιση συναγερμών πάνω,‎ κάτω και διαστήματος

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

Πιέστε το joystick για προβολή του συστήματος μενού.

Χρησιμοποιήστε το joystick για μετάβαση στο μενού icon (Χρώμα)‎.

Πιέστε το joystick για να εμφανιστεί ένα υπομενού. Χρησιμοποιήστε το joystick για να επιλέξετε τον τύπο συναγερμού:

  • icon (Πάνω από συναγερμό)‎
  • icon (Κάτω από συναγερμό)‎
  • icon (Συναγερμός διαστήματος)‎

Πιέστε το joystick. Η θερμοκρασία κατωφλίου θα εμφανιστεί στο κάτω μέρος της οθόνης.

Για να τροποποιήσετε τη θερμοκρασία κατωφλίου,‎ κάντε τα εξής:

  • Για το συναγερμό διαστήματος,‎ μετακινήστε το joystick προς τα αριστερά/δεξιά για να επιλέξετε την τιμή χαμηλής/υψηλής θερμοκρασίας.
  • Μετακινήστε το joystick προς τα πάνω/κάτω για να αλλάξετε τη θερμοκρασία κατωφλίου.

18.3  Ισόθερμες κτιρίων

18.3.1  Πληροφορίες για το Συναγερμό συμπύκνωσης

Για να εντοπίσετε περιοχές με πιθανά προβλήματα υγρασίας,‎ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Συναγερμό συμπύκνωσης. Μπορείτε να ορίσετε τη σχετική υγρασία πάνω από την οποία η ισόθερμη θα χρωματίζει την εικόνα.

18.3.2  Πληροφορίες για το Συναγερμό μόνωσης

Ο Συναγερμός μόνωσης μπορεί να εντοπίσει περιοχές όπου ενδέχεται να υπάρχει ανεπάρκεια στη μόνωση του κτιρίου. Ο συναγερμός αυτός ενεργοποιείται όταν το επίπεδο μόνωσης (που ονομάζεται θερμικός δείκτης στην κάμερα)‎ πέφτει κάτω από μια προκαθορισμένη τιμή διαρροής ενέργειας μέσω του τοίχου.
Οι διάφοροι οικοδομικοί κανονισμοί συνιστούν διαφορετικές τιμές για το επίπεδο μόνωσης,‎ αλλά οι συνήθεις τιμές είναι 60–80% για τα καινούργια κτίρια. Για σχετικές συστάσεις,‎ ανατρέξτε στον εθνικό οικοδομικό κανονισμό.

18.3.3  Ρύθμιση συναγερμών συμπύκνωσης και μόνωσης

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

Πιέστε το joystick για προβολή του συστήματος μενού.

Χρησιμοποιήστε το joystick για μετάβαση στο μενού icon (Χρώμα)‎.

Πιέστε το joystick για να εμφανιστεί ένα υπομενού. Χρησιμοποιήστε το joystick για να επιλέξετε τον τύπο συναγερμού:

  • icon (Συναγερμός συμπύκνωσης)‎
  • icon (Συναγερμός μόνωσης)‎

Πιέστε το joystick. Εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να ορίσετε τις ρυθμίσεις για το συναγερμό.

Για το Συναγερμό συμπύκνωσης,‎ μπορείτε να ορίσετε τις ακόλουθες παραμέτρους:

  • Ατμοσφαιρική θερμοκρασία: Η τρέχουσα ατμοσφαιρική θερμοκρασία.
  • Σχετική υγρασία: Η τρέχουσα σχετική υγρασία.
  • Όριο σχετικής υγρασίας: Το όριο σχετικής υγρασίας στο οποίο θέλετε να ενεργοποιηθεί ο συναγερμός. Η σχετική υγρασία 100% σημαίνει συμπύκνωση των υδρατμών του αέρα σε νερό (= σημείο δρόσου)‎. Σχετική υγρασία περίπου 70% ή μεγαλύτερη μπορεί να προκαλέσει μούχλα.

Για το Συναγερμό μόνωσης,‎ μπορείτε να ορίσετε τις ακόλουθες παραμέτρους:

  • Θερμοκρασία εσωτ. χώρου: Η τρέχουσα θερμοκρασία εσωτερικού χώρου.
  • Θερμοκρασία εξωτ. χώρου: Η τρέχουσα θερμοκρασία εξωτερικού χώρου.
  • Θερμικός δείκτης: Το επίπεδο μόνωσης,‎ ένας ακέραιος αριθμός μεταξύ 0 και 100.

Πιέστε το joystick για να κλείσει το παράθυρο διαλόγου.