23  Τροποποίηση ρυθμίσεων

23.1  Γενικά

Το μενού Ρυθμίσεις περιλαμβάνει τα εξής:
  • Ορίστε προκαθορισμ. επιλογές χρήστη
  • Αποθήκευση επιλογών
  • Προγραμματιζόμενο κουμπί
  • Επιλογές επαναφοράς
  • Ρυθμίσεις συσκευής

23.1.1  Ορίστε προκαθορισμ. επιλογές χρήστη

  • Ορίστε προκαθορισμένη επιλογή 1
  • Ορίστε προκαθορισμένη επιλογή 2

23.1.2  Αποθήκευση επιλογών

  • Προεπ προτού αποθ
  • Προσ σημ μετά την αποθ
  • Ανάλυση εικόνας
  • Συμπίεση βίντεο
  • Αποθήκ. ως ξεχωρ. JPEG

23.1.3  Προγραμματιζόμενο κουμπί

  • Καμία ενέργεια
  • Απόκρυψη γραφικών
  • Βαθμονόμηση
  • Εναλλαγή θερμικής <> ψηφιακής κάμερας
  • Εναλ.Θερμ.απεικ. <> MSX
  • Εναλλαγή ζουμ 1x <> μέγ. ζουμ
  • Εναλ. μεταξύ των δύο τελευτ. παλετών
  • Εναλλαγή εύρους θερμοκρασιών

23.1.4  Επιλογές επαναφοράς

  • Επαναφ. προεπιλ. τρόπου λειτουρ. κάμερας...
  • Επαναφ.προεπιλ.εργοστ.ρυθμίσ.συσκευής...
  • Διαγραφή όλων των αποθηκευμένων εικόνων...

23.1.5  Ρυθμίσεις συσκευής

  • Ρυθμίσεις κάμερας
    • Εύρος θερμοκρασιών κάμερας: Το εύρος θερμοκρασιών που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση αντικειμένων. Πρέπει να αλλάξετε το εύρος θερμοκρασιών σύμφωνα με την αναμενόμενη θερμοκρασία του αντικειμένου που επιθεωρείτε.
    • Αυτόματος προσανατολισμός
    • Φωτεινότητα οθόνης
    • Λυχνία και λέιζερ
    • Αυτ. απενεργοποίηση
    • Λειτουργία συντελεστή εκπομπής
    • Μορφή εξόδου βίντεο
    • Βαθμονόμηση οθόνης αφής
    • Λειτουργία ελέγχου
  • Wi-Fi: Για περισσότερες πληροφορίες,‎ βλ. 12 Διαμόρφωση Wi-Fi.
  • Πυξίδα
  • Bluetooth με METERLiNK: Για περισσότερες πληροφορίες,‎ βλ. 11 Ζεύξη συσκευών Bluetooth‎.
  • Γλώσσα,‎ ώρα και μονάδες
  • Πληροφορίες κάμερας: Πληροφορίες σχετικά με το μοντέλο,‎ τον αριθμό σειράς,‎ τον κωδικό είδους και την έκδοση λογισμικού. Δεν μπορούν να γίνουν αλλαγές.

23.2  Διαδικασία

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

Πιέστε το joystick για προβολή του συστήματος μενού.

Χρησιμοποιήστε το joystick για μετάβαση στο μενού icon (Ρυθμίσεις)‎.

Πατήστε το joystick για να εμφανιστεί το μενού Ρυθμίσεις.

Χρησιμοποιήστε το joystick για να επιλέξετε τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε.

Για έξοδο από το μενού Ρυθμίσεις ή από ένα υπομενού,‎ πατήστε το κουμπί επιστροφής icon.