18  Trabajo con alarmas de color e isotermas

18.1  Alarmas de color

18.1.1  General

Al utilizar las alarmas de color (isotermas)‎,‎ se pueden detectar fácilmente las anomalías en la imagen de infrarrojos. El comando de isoterma aplica un color de contraste a todos los píxeles con una temperatura superior,‎ inferior o situada entre los niveles de temperatura predefinidos. La cámara también incorpora tipos de isotermas específicos para edificios: alarmas de condensación y de aislamiento.
Puede hacer que la cámara active los siguientes tipos de alarmas de color:
  • Alarma superior: esto aplicará un color de contraste a todos los píxeles con una temperatura superior al nivel de temperatura especificado.
  • Alarma inferior: esto aplicará un color de contraste a todos los píxeles con una temperatura inferior al nivel de temperatura especificado.
  • Alarma de intervalo: esto aplicará un color de contraste a todos los píxeles con una temperatura situada entre dos niveles de temperatura especificados.
  • Alarma de condensación: se activa cuando la cámara detecta una superficie en la que la humedad relativa supera un valor predefinido.
  • Alarma de aislamiento: se activa cuando existe una deficiencia de aislamiento en una pared.

18.1.2  Ejemplos de imágenes

En esta tabla se explican las distintas alarmas de color (isotermas)‎.

Alarma de color

Imagen

Alarma superior
Graphic
Alarma inferior
Graphic
Alarma de intervalo
Graphic
Alarma de condensación
Graphic
Alarma de aislamiento
Graphic

18.2  Configuración de las alarmas superior,‎ inferior y de intervalo

Lleve a cabo el siguiente procedimiento:

Pulse el joystick para ver el sistema de menús.

Utilice el joystick para ir a icon (Color)‎.

Pulse el joystick para ver un submenú. Utilice el joystick para seleccionar el tipo de alarma:

  • icon (Alarma superior)‎
  • icon (Alarma inferior)‎
  • icon (Alarma de intervalo)‎

Pulse el joystick. Aparece la temperatura de umbral en la parte inferior de la pantalla.

Para cambiar la temperatura de umbral,‎ lleve a cabo el siguiente procedimiento:

  • Para Alarma de intervalo,‎ mueva el joystick hacia la izquierda o la derecha para seleccionar el valor de temperatura bajo o alto.
  • Mueva el joystick arriba o abajo para cambiar la temperatura umbral.

18.3  Isotermas de edificios

18.3.1  Acerca de la alarma de condensación

Para detectar zonas con problemas de humedad potenciales,‎ puede utilizar la alarma de condensación. Puede establecer la humedad relativa a partir de la cual la isoterma coloreará la imagen.

18.3.2  Acerca de la alarma de aislamiento

La alarma de aislamiento permite detectar áreas en las que pueda existir un aislamiento defectuoso en el edificio. Se activará cuando el nivel de aislamiento (llamado índice térmico en la cámara)‎ esté por debajo de un valor predefinido de fuga de energía a través de la pared.
Las distintas normativas de edificación recomiendan valores diferentes para el nivel de aislamiento,‎ pero los habituales están entre el 60% y el 80% para edificios nuevos. Consulte la normativa nacional para conocer las recomendaciones adecuadas.

18.3.3  Configuración de alarmas de condensación y aislamiento

Lleve a cabo el siguiente procedimiento:

Pulse el joystick para ver el sistema de menús.

Utilice el joystick para ir a icon (Color)‎.

Pulse el joystick para ver un submenú. Utilice el joystick para seleccionar el tipo de alarma:

  • icon (Alarma de condensación)‎
  • icon (Alarma de aislamiento)‎

Pulse el joystick. Se muestra un cuadro de diálogo donde puede definir los ajustes de la alarma.

Para la alarma de condensación,‎ se pueden definir los siguientes parámetros:

  • Temperatura atmosférica: la temperatura atmosférica actual.
  • Humedad relativa: la humedad relativa actual.
  • Límite de humedad relativa: el nivel de humedad relativa en el que desea que se active la alarma. Una humedad relativa del 100% indica que el vapor de agua se convierte del aire en agua líquida (= punto de condensación)‎. Una humedad relativa de aproximadamente el 70% o superior puede causar moho.

Para la alarma de aislamiento,‎ se puede definir los siguientes parámetros:

  • Temperatura interior: la temperatura interior actual.
  • Temperatura exterior: la temperatura exterior actual.
  • Índice térmico: el nivel de aislamiento,‎ que debe ser un entero entre 0 y 100.

Pulse el joystick. El cuadro de diálogo se cierra.