Serie FLIR T4xx
1 Renuncias de responsabilidad
2 Información de seguridad
3 Aviso para el usuario
4 Asistencia para clientes
5 Guía de inicio rápido
6 Lista de accesorios y servicios
7 Una nota acerca de la ergonomía
8 Partes de la cámara
9 Elementos de la pantalla
10 Exploración del sistema de menús
11 Emparejamiento de dispositivos Bluetooth
12 Configuración de Wi-Fi
13 Puesta en marcha de la cámara
13.1 Carga de la batería
13.1.1 General
13.1.2 Utilización del dispositivo combinado de fuente de alimentación y cargador para cargar la batería dentro de la cámara
13.1.3 Utilización del dispositivo combinado de fuente de alimentación y cargador para cargar la batería fuera de la cámara
13.1.4 Utilización del cargador de batería independiente externo para cargar la batería
13.2 Inserción de la batería
13.3 Extracción de la batería
13.4 Encendido y apagado de la cámara
13.5 Ajuste del ángulo de la lente
13.6 Ajuste del enfoque de la cámara de infrarrojos
13.7 Montaje de una lente adicional
13.8 Extracción de una lente de infrarrojos adicional
13.9 Conexión de la visera
13.10 Utilización del puntero de láser
13.11 Calibración de la brújula
13.12 Calibración de la pantalla táctil LCD
13.13 Uso de la luz de la cámara como flash
14 Trabajo con imágenes
14.1 Almacenamiento de una imagen
14.2 Vista previa de una imagen
14.3 Apertura de una imagen guardada
14.4 Edición de una imagen guardada
14.5 Ajuste de imágenes infrarrojas
14.6 Ejecución de procesos de corrección de falta de uniformidad (NUC)
14.7 Cambio del rango de temperaturas
14.8 Ocultación de gráficos superpuestos (botón programable)
14.9 Cambio de la paleta de colores
14.10 Eliminación de una imagen
14.11 Eliminación de todas las imágenes
14.12 Creación de un informe PDF en la cámara
15 Trabajo con modos de imagen
16 Trabajo con herramientas de medida
16.1 General
16.2 Adición o eliminación de herramientas de medida
16.3 Trabajo con configuraciones predeterminadas de usuario
16.4 Cambio de tamaño o desplazamiento de una herramienta de medida
16.5 Cambio de los parámetros de objeto
16.6 Visualización de valores en la tabla de resultados y visualización de un gráfico
16.7 Creación y configuración de un cálculo de diferencia
16.8 Configuración de una alarma de medida
17 Recuperación de datos desde medidores FLIR externos
18 Trabajo con alarmas de color e isotermas
19 Anotación de imágenes
20 Programación de la cámara (intervalo de tiempo)
21 Grabación de secuencias de vídeo
22 Alarma de análisis
23 Modificación de la configuración
24 Datos técnicos
24.1 Calculadora de campo de visión en línea
24.2 Nota acerca de los datos técnicos
24.3 Notas sobre las versiones acreditadas
24.4 FLIR T420 (incl. Wi-Fi and 15° lens)
24.5 FLIR T420 (incl. Wi-Fi and 45° lens)
24.6 FLIR T420 (incl. Wi-Fi)
24.7 FLIR T420 with SC kit (incl. Wi-Fi, incl. 45° lens)
24.8 FLIR T420bx (incl. Wi-Fi)
24.9 FLIR T430sc (incl. Wi-Fi)
24.10 FLIR T430sc with SC kit (incl. Wi-Fi)
24.11 FLIR T440 (incl. Wi-Fi and 15° lens)
24.12 FLIR T440 (incl. Wi-Fi and 45° lens)
24.13 FLIR T440 (incl. Wi-Fi)
24.14 FLIR T440bx (incl. Wi-Fi)
24.15 FLIR T450sc (incl. Wi-Fi)
24.16 FLIR T460 (incl. Wi-Fi)
25 Configuración de los pines
26 Esquemas mecánicos
27 Declaración de conformidad CE
28 Limpieza de la cámara
29 Ejemplos de aplicaciones
30 Acerca de FLIR Systems
31 Glosario
32 Técnicas de medida termográfica
33 Historia de la tecnología de infrarrojos
34 Teoría de la termografía
35 La fórmula de medición
36 Tablas de emisividad
Admin