31  Sanasto

absorptio (absorptiokerroin)‎
Kohteen vastaanottaman ja absorboiman säteilyn määrän suhde. Numeroarvo välillä 0 ja 1.
arvioitu siirtymä ilmakehässä
Käyttäjän antama ja laskennallisen arvon korvaava siirtymäkerroin.
automaattipaletti
Infrapunakuvan värien näyttö epätasaisesti jakautuneena siten,‎ että kylmät ja kuumat kohteet näkyvät samanaikaisesti.
automaattisäätö
Toiminto,‎ jonka avulla kamera suorittaa sisäisen kuvankorjauksen.
emissiivisyys (emissiivisyyskerroin)‎
Kappaleesta peräisin olevan säteilyn määrä verrattuna mustan kappaleen säteilyyn. Numeroarvo välillä 0 ja 1.
harmaa kappale
Kohde,‎ jonka säteilyn jakauma on samanlainen kuin mustan kappaleen jakauma,‎ mutta emissio on heikompi.
heijastuma
Kohteen vastaanottaman ja sen heijastaman säteilyn määrän suhde. Numeroarvo välillä 0 ja 1.
IFOV
Instrumentin näkökenttä: lämpökameran geometrisen erottelukyvyn mitta.
ilma
Mittauskohteen ja kameran välinen kaasukerros,‎ tavallisesti ilmaa.
ilmaisinmatriisi (FPA)‎
Ilmaisinmatriisi (Focal Plane Array)‎: lämpökameran ilmaisintyyppi.
infrapuna
Silmälle näkymätön säteily,‎ jonka aallonpituus on noin 2–13 μm.
IR
infrapuna
isotermi
Toiminto,‎ joka näyttää määritettyjen lämpötilavälien yli,‎ alle tai väliin jäävät osat kuvassa korostettuna.
isoterminen ontelo
Lämpötilaltaan tasainen pullon muotoinen säteilijä,‎ jota katsotaan kaulan lävitse.
jatkuva säätö
Kuvansäätötoiminto. Toiminto on päällä jatkuvasti säätäen kirkkautta ja kontrastia kuvan sisällön mukaan.
johtuminen
Prosessi,‎ jossa lämpö leviää aineeseen.
kaksoisisotermi
Isotermi,‎ jossa on kaksi värikaistaa yhden sijasta.
kohdesignaali
Kameran kohteesta saamaa säteilyn määrää kuvaava kalibroimaton arvo.
kohina
Lämpökuvassa esiintyvät ei-toivotut pienet häiriöt.
konvektio
Konvektio on lämmönsiirtotila,‎ jossa neste saatetaan liikkeeseen painovoiman tai muun voiman avulla ja siten lämpö siirretään paikasta toiseen.
Kuva-ala
Näkökenttä: lämpökameran objektiivin läpi näkyvä vaakatasoinen sektori.
kuvan korjaus (sisäinen tai ulkoinen)‎
Tapa korjata kamerassa tapahtuva lämmön muuttumisesta aiheutuva kuvan epätasaisuus.
kuvapiste
Englanninkielinen termi 'pixel' tulee sanoista picture element,‎ kuva-alkio. Kuvan yksittäinen piste.
kylläisyysväri
Nykyisten taso-/mittausalueasetusten ulkopuolella olevia lämpötiloja edustavat alueet näytetään kylläisyysväreillä. Kylläisyysväreihin kuuluu ylivuotoväri ja alivuotoväri. On olemassa myös kolmas kylläisyysväri,‎ jolla kaikki ilmaisimen havaitsemat kylläiset alueet näytetään. Tämä merkitsee tavallisesti,‎ että aluetta tulee vaihtaa.
käsisäätö
Tapa säätää kuvaa manuaalisesti tiettyjä parametreja muuttamalla.
Laser LocatIR
Kameran kohdistinvalolähde,‎ joka lähettää kapean ja keskitetyn lasersädekimpun,‎ joka voidaan kohdistaa kameran edessä olevan kohteen tiettyihin osiin.
laserosoitin
Kameran kohdistinvalolähde,‎ joka lähettää kapean ja keskitetyn lasersädekimpun,‎ joka voidaan kohdistaa kameran edessä olevan kohteen tiettyihin osiin.
laskennallinen siirtymä ilmakehässä
Lämpötilan,‎ suhteellisen ilmankosteuden ja kohteen etäisyyden perusteella laskettu siirtymäkerroin.
lähtevä säteily
Kappaleen säteilyenergian määrä ajan,‎ pinta-alan ja aallonpituuden yksikköä kohden (W/m2/μm)‎
lämpökuva
infrapunakuva
lämpötila-alue
Lämpökameran lämpötilan yleinen mittausrajaus. Kameroilla voi olla useita alueita. Ilmaistaan kahden mustan kappaleen lämpötilana,‎ joiden mukaan laite on kalibroitu.
lämpötila-asteikko
Lämpökuvan kulloinenkin näyttötapa. Ilmaistaan kahden värejä rajoittavana lämpötila-arvona.
lämpötilaero.
Kahden lämpötilan erotus.
läpinäkyvä isotermi
Isotermi,‎ jonka värit ovat jakautuneet tasaisesti sen sijaan,‎ että ne korostaisivat kuvan määrättyjä osia.
mittausalue
Lämpötila-asteikon väli,‎ joka ilmaistaan tavallisesti signaalin arvona.
mittauslämpötila-alue (range)‎
Lämpökameran lämpötilan yleinen mittausrajaus. Kameroilla voi olla useita alueita. Ilmaistaan kahden mustan kappaleen lämpötilana,‎ joiden mukaan laite on kalibroitu.
mittausparametrit
Mittausolosuhteita ja tutkittavaa kohdetta kuvaava arvosarja (mm. emissiivisyys,‎ heijastuva näennäislämpötila ja etäisyys)‎
musta kappale
Täysin heijastamaton kappale. Kaikki mustasta kappaleesta peräisin oleva säteily johtuu kappaleen omasta lämpötilasta.
musta säteilijä
Lämpökameroiden kalibrointiin käytettävä infrapunataajuudella säteilevä laite,‎ joka on ominaisuuksiltaan musta kappale.
NETD
Kohinaekvivalentti lämpötilaero (noise equivalent temperature difference)‎. Lämpökameran kuvan kohinatason mitta.
näkyvä
Viittaa lämpökameran videotilaan kameran normaalin,‎ lämpökuvaustilan vastakohtana. Kameran ollessa videotilassa sillä voidaan ottaa tavallisia videokuvia,‎ kun taas lämpökuvia voidaan ottaa kameran ollessa lämpökuvaustilassa.
ontelosäteilijä
Sisäpinnaltaan absorboiva pullon muotoinen säteilijä,‎ jota katsotaan kaulan lävitse.
paletti
Värit,‎ joilla lämpökuva näytetään.
siirtymäkerroin (läpäisykerroin)‎
Kaasut ja materiaalit läpäisevät säteilyä eri tavoin. Läpäisykerroin on niiden läpi kulkevan lämpösäteilyn määrä. Numeroarvo välillä 0 ja 1.
suhteellinen kosteus
Suhteellisella kosteudella tarkoitetaan ilmassa todellisuudessa olevan ja kylläisissä olosuhteissa enimmillään mahdollisen vesihöyryn määrän välistä suhdetta.
suodin
Vain tiettyjä infrapunaisia aallonpituuksia läpäisevä materiaali.
säteilijä
Lämpökuvauslaitteiston säteilytysosa.
säteily
Prosessi,‎ jossa kohde tai kaasu emittoi sähkömagneettista energiaa.
säteilyn kirkkaus
Kappaleen säteilevän energian määrä aika-,‎ pinta-alayksikköä ja kulmaa kohden (W/m2/sr)‎
säteilyteho
Kappaleen säteilyenergian määrä aika- ja pinta-alayksikköä kohden (W/m2)‎
säteilyteho
Kappaleen säteilyenergian määrä aikayksikköä kohden (W)‎
taso
Lämpötila-asteikon keskimmäinen arvo,‎ joka ilmaistaan tavallisesti signaalin arvona.
ulkoinen optiikka
Esim. lisäobjektiivit,‎ suodattimet tai lämpökilvet,‎ jotka voidaan sijoittaa kameran ja mittauskohteen väliin.
vertailulämpötila
Lämpötila,‎ johon tavallisia mittausarvoja voidaan verrata.
värilämpötila
Lämpötila,‎ jossa mustan kappaleen väri vastaa määrättyä väriä.
ympäristö
Mittauskohteeseen säteilyä emittoivat kohteet ja kaasut.