30  Tietoja: FLIR Systems

Vuonna 1978 perustettu FLIR Systems on laadukkaiden lämpökuvausjärjestelmien edelläkävijä. Se suunnittelee,‎ valmistaa ja markkinoi alansa markkinajohtajana lämpökuvausjärjestelmiä,‎ jotka on tarkoitettu kaupalliseen käyttöön sekä teollisuus- ja viranomaiskäyttöön. Nykyään FLIR Systems pitää sisällään viisi tärkeää lämpökuvaustekniikkayritystä,‎ joiden historia alkaa jo vuodesta 1958. Nämä yritykset ovat ruotsalainen AGEMA Infrared Systems (aiemmin AGA Infrared Systems)‎,‎ kolme yhdysvaltalaisyritystä Indigo Systems,‎ FSI ja Inframetrics sekä ranskalainen yritys Cedip.
Vuodesta 2007 alkaen FLIR Systems on ostanut useita johtavia anturiteknolgogia-alan yrityksiä:
Graphic

Kuva 30.1  Patenttiasiakirjoja 1960-luvun alusta

FLIR Systems -yhtiöllä on kolme tehdasta Yhdysvalloissa (Portland,‎ Boston,‎ Santa Barbara)‎ ja yksi Ruotsissa (Tukholma)‎. Vuodesta 2007 alkaen myös Virossa Tallinnassa on ollut tehdas. Belgiassa,‎ Brasiliassa,‎ Hongkongissa,‎ Isossa-Britanniassa,‎ Italiassa,‎ Japanissa,‎ Kiinassa,‎ Koreassa,‎ Ranskassa,‎ Ruotsissa,‎ Saksassa ja Yhdysvalloissa sijaitsevat suoramyyntikonttorit ja maailmanlaajuinen edustaja- ja jälleenmyyntiverkosto tukevat kansainvälistä asiakaskuntaamme.
FLIR Systems on lämpökamerateollisuuden edelläkävijä. Me ennakoimme markkinoiden tarpeita parantamalla olemassa olevia kameroitamme ja kehittämällä uusia jatkuvasti. Yhtiö on luonut tuotemuotoilun ja -kehityksen virstanpylväitä. Se on esimerkiksi esitellyt ensimmäisen akkukäyttöisen kannettavan kameran teollisuuden tutkimustarpeisiin ja ensimmäisen jäähdyttämättömän lämpökameran.
Graphic

Kuva 30.2  1969: Thermovision-malli 661. Kamera painoi noin 25 kg,‎ oskilloskooppi 20 kg ja jalusta 15 kg. Käyttäjä tarvitsi myös 220 voltin vaihtovirtageneraattorin ja 10 litran säiliön nestemäistä typpeä. Oskilloskoopin vasemmalla puolella näkyy Polaroid-lisäosa (6 kg)‎.

Graphic

Kuva 30.3  2015: FLIR One,‎ lisävaruste iPhone- ja Android-puhelimiin. Paino: 90 g.

FLIR Systems valmistaa kamerajärjestelmiensä kaikki tärkeimmät mekaaniset ja elektroniset osat itse. Omat insinöörimme toteuttavat ja valvovat tuotannon kaikkia vaiheita ilmaisinten suunnittelusta ja linssien ja järjestelmäelektroniikan valmistuksesta lopulliseen testaukseen ja kalibrointiin. Näiden lämpökamera-asiantuntijoiden kattava kokemus varmistaa,‎ että kaikki tärkeimmät lämpökameraan asennettavat osat ovat tarkkoja ja luotettavia.

30.1  Enemmän kuin pelkkä lämpökamera

FLIR Systems tietää,‎ että tehtävämme on saavuttaa enemmän kuin vain valmistaa parhaat lämpökamerajärjestelmät. Pyrimme antamaan kaikille lämpökamerajärjestelmiemme käyttäjille mahdollisimman tehokkaan kamera/ohjelmisto-yhdistelmän,‎ jotta he voivat työskennellä mahdollisimman tuottavasti. Kehitämme ennakoivaan huoltoon,‎ tuotekehitykseen ja prosessinvalvontaan tarkoitettuja räätälöityjä ohjelmistoja itse. Useimmat ohjelmistot ovat saatavissa erikielisinä versioina.
Tuemme kaikkia lämpökameroitamme erilaisilla lisävarusteilla,‎ joilla laitteet voi sovittaa kaikkein vaativimpiinkin infrapunakuvaussovelluksiin.

30.2  Lämpökuvauskoulutus

Kameramme on suunniteltu käyttäjäystävällisiksi,‎ mutta lämpökuvauksessa tarvitaan paljon muutakin kuin kamerankäsittelytaitoa. Siksi FLIR Systems on perustanut Infrared Training Centerin (ITC)‎,‎ erillisen liiketoimintayksikön,‎ joka tarjoaa sertifioituja harjoituskursseja. ITC-kurssille osallistuva henkilö saa opetusta käytännönläheisissä tilanteissa.
ITC:n henkilökunta antaa kursseihin osallistuville myös tukea,‎ jota tarvitaan lämpökuvauksen teorian soveltamisessa käytäntöön.

30.3  Asiakkaiden tukeminen

FLIR Systems pyrkii pitämään kaikkien asiakkaidensa kamerat aina käyttökunnossa maailmanlaajuisen huoltoverkostonsa avulla. Jos kamerassasi ilmenee ongelma,‎ paikalliset huoltokeskukset ovat valmiit auttamaan sinua mahdollisimman nopeasti. Sinun ei tarvitse lähettää kameraa kauas eikä puhua huoltohenkilöstön kanssa vierasta kieltä.