29  Sovellusesimerkkejä

29.1  Kosteus ja vesivahingot

29.1.1  Yleistä

Rakennuksen kosteuden ja vesivahingot voi usein havaita lämpökameran avulla. Tämä johtuu osittain siitä,‎ että vahingoittuneen alueen lämmönjohtokyky ja lämmönvarauskyky ovat erilaisia kuin sitä ympäröivissä materiaaleissa.
Moni asia voi vaikuttaa siihen,‎ miten kosteus tai vesi näkyy lämpökuvassa.
Kosteat tai vettyneet alueet esimerkiksi lämpenevät ja viilenevät eri nopeudella niiden materiaalin ja vuorokaudenajan mukaan. Siksi on tärkeää,‎ että kosteuden ja vesivahinkojen tutkimisessa käytetään myös muita menetelmiä.

29.1.2  Kuva

Alla olevassa kuvassa näkyy laaja vesivahinko ulkoseinässä,‎ jossa vesi on tunkeutunut ulkovuoraukseen väärin asennetun ikkunapellin takia.
Graphic

29.2  Viallinen kontakti seinärasiassa

29.2.1  Yleistä

Joissain seinärasiatyypeissä väärin kytketty johdin aiheuttaa paikallista lämpötilan nousua. Tämä lämpötilan nousu johtuu liian pienestä kontaktialueesta johtimen ja seinärasian kontaktipisteen välillä ja voi aiheuttaa sähköpalon.
Eri valmistajien seinärasiat voivat olla rakenteeltaan hyvin erilaisia. Siksi erilaiset viat seinärasioissa voivat näyttää tyypillisesti samanlaisilta lämpökuvassa.
Paikallinen lämpötilan nousu voi aiheutua myös johtimen ja seinärasian välisestä huonosta kontaktista tai erilaisesta kuormituksesta.

29.2.2  Kuva

Alla olevassa kuvassa näkyy seinärasiaan kytketty johdin,‎ jonka huono kontakti on aiheuttanut paikallista lämpötilan nousua.
Graphic

29.3  Hapettunut kontaktipinta

29.3.1  Yleistä

Seinärasian tyyppi ja rasian asennusympäristö voivat aiheuttaa sen,‎ että seinärasian kontaktipinnat hapettuvat. Hapettuminen voi seinärasiaa kuormitettaessa lisätä vastusta paikallisesti,‎ ja tämä näkyy lämpökuvassa paikallisena lämpötilan nousuna.
Eri valmistajien seinärasiat voivat olla rakenteeltaan hyvin erilaisia. Siksi erilaiset viat seinärasioissa voivat näyttää tyypillisesti samanlaisilta lämpökuvassa.
Paikallinen lämpötilan nousu voi aiheutua myös johtimen ja seinärasian välisestä huonosta kontaktista tai erilaisesta kuormituksesta.

29.3.2  Kuva

Alla olevassa kuvassa näkyy sulakesarja,‎ jossa lämpötila on noussut yhden sulakkeen kontaktipinnan ja sulakepidikkeen välisessä kontaktissa. Sulakepidikkeen kiiltävässä metallipinnassa lämpötilan nousu ei näy,‎ mutta sulakkeen keraamisessa materiaalissa se näkyy.
Graphic

29.4  Lämpöeristyksen puutteet

29.4.1  Yleistä

Lämpöeristyksen puutteet voivat johtua siitä,‎ että eristeen tilavuus pienenee ajan kuluessa,‎ eikä eriste siten enää täytä seinän eristetilaa kokonaan.
Lämpökameralla nämä eristyksen puutteet voidaan nähdä,‎ koska niiden lämmönjohtavuus poikkeaa oikein asennetusta eristyksestä ja/tai ne ilmaisevat alueet,‎ joissa ilma tunkeutuu rakennuksen runkoon.
Kun rakennusta tutkitaan,‎ sisä- ja ulkoilman lämpötilaeron tulisi olla vähintään 10 °C. Esimerkiksi seinien pystytuet,‎ vesijohdot ja betonipalkit voivat muistuttaa lämpöeristyksen puutteita lämpökuvassa. Pieniä eroja voi olla myös luonnollisista syistä.

29.4.2  Kuva

Alla olevassa kuvassa näkyy puutteellinen kohta katon eristyksessä. Eristeen puutteen vuoksi ulkoilma pääsee kattorakenteeseen,‎ ja siksi kyseinen kohta näkyy ympäristöstään poikkeavana lämpökuvassa.
Graphic

29.5  Veto

29.5.1  Yleistä

Vetoa voi esiintyä esimerkiksi seinälevyjen alareunoissa,‎ ovi- ja ikkunapuitteiden ympärillä ja sisäkaton reunoissa. Tämän tyyppinen veto on yleensä mahdollista nähdä lämpökameralla,‎ koska viileä ilmavirta viilentää ympäröivää pintaa.
Kun rakennuksessa tutkitaan vetoa,‎ rakennuksessa tulisi olla alipaine. Sulje kaikki ovet,‎ ikkunat ja ilmastointikanavat ja käytä liesituuletinta jonkin aikaa ennen lämpökuvien ottamista.
Lämpökuvassa näkyy usein virtauskuvio. Tällainen virtauskuvio näkyy selvästi seuraavassa kuvassa.
Muista myös,‎ että lattialämmityksestä säteilevä lämpö voi peittää vetokohtia.

29.5.2  Kuva

Alla olevassa kuvassa näkyy kattoluukku,‎ jonka kohdalla puutteellinen eristys saa aikaan huomattavaa vetoa.
Graphic