8  Kameran osat

8.1  Kuva takaa

8.1.1  Kuva

Graphic

8.1.2  Selitys

  1. LCD-kosketusnäyttö.
  2. Langattomien yhteyksien antenni.
  3. Digitaalisen zoomauksen painike.
  4. Ohjelmoitava painike.
  5. Ohjaussauva,‎ jossa painiketoiminto.
  6. Paluupainike.
  7. Kameran lampun painike.
  8. Painike automaattisen ja manuaalisen kuvansäätötilan välillä liikkumiseen.
  9. Kuvakansiopainike.
  10. Virtapainike.
  11. Käsihihna.

8.2  Kuva edestä

8.2.1  Kuva

Graphic

8.2.2  Selitys

  1. Laserosoittimen painike. Ota laserosoitin käyttöön painamalla.
  2. Automaattitarkennus-/tallennuspainike.
  3. Tarkennuspainike: Säädä kameran tarkennusta liikuttamalla painiketta vasemmalle tai oikealle.
  4. Kaulahihnan kiinnityskohta.
  5. Kameran lamppu.
  6. Digitaalikamera.
  7. Infrapunaobjektiivien vapautuspainike.
  8. Laserosoitin.
  9. Infrapunalinssi.

8.3  Kuva alhaalta

8.3.1  Kuva

Graphic

8.3.2  Selitys

  1. USB-A-kaapeli (ulkoisen USB-laitteen liittämiseksi kameraan)‎.
  2. Merkkivalo,‎ josta näkee,‎ milloin muistikortti on käytössä.
  3. USB-mini-B-kaapeli (kameran liittämiseksi tietokoneeseen)‎.
  4. Muistikortti.
  5. Videokaapeli (komposiittivideo)‎
  6. Jalustan kiinnike,‎ 1/4"-20
  7. Liitinkannen salpa.
  8. Paristolokeron kansi.
  9. Akkulokeron kannen salpa.

8.4  Akun tilan merkkivalo

8.4.1  Kuva

Graphic

8.4.2  Selitys

Merkki

Selitys

Vihreä merkkivalo vilkkuu.
Virtalähde tai erillinen ulkoinen akkulaturi lataa akkua.
Vihreä merkkivalo palaa.
Akku on ladattu täyteen.
Vihreä merkkivalo on sammuneena.
Kamera käyttää akkua (verkkovirran sijaan)‎.

8.5  Laserosoitin

8.5.1  Kuva

Graphic

Kuva 8.1  Tämä kuva osoittaa laserosoittimen sijainnin ja etäisyyden infrapunalinssin optisesta keskipisteestä.

8.5.2  Laservaroitustarra

Kameraan kiinnitetyssä laservaroitustarrassa ovat seuraavat tiedot:
Graphic

8.5.3  Laserin vaatimustenmukaisuus

Aallonpituus: 635 nm. Maks. lähtöteho: 1 mW.
Tämä tuote on vaatimusten 21 CFR 1040.10 ja 1040.11 mukainen,‎ lukuun ottamatta Laser Notice -julkaisussa Nro 50,‎ 24.6.2007,‎ julkaistuja poikkeuksia.