14  Kuvien käsittely

14.1  Kuvan tallentaminen

14.1.1  Yleistä

Voit tallentaa kuvia muistikorttiin.
Kamera tallentaa kuvatiedoston,‎ kuten kaikki lämpökuvien ja visuaalisten kuvien tiedot. Näin voit avata kuvatiedoston myöhemmin ja esimerkiksi valita toisen kuvatilan,‎ käyttää värihälytyksiä ja lisätä mittaustyökaluja.
Kuvan jpg-tiedosto on täysin radiometrinen ja tallennettu häviöttömästi pakattuna,‎ joten se voidaan jälkikäsitellä FLIR Tools -ohjelmistossa. Tavallinen jpg-osa (häviöllisesti pakattu)‎ mahdollistaa tarkastelun myös muissa kuin FLIR Systems -ohjelmistossa (Explorer)‎.

14.1.2  Tietoja: UltraMax

UltraMax on kuvanparannustoiminto,‎ jolla lisätään kuvan tarkkuutta ja vähennetään kohinaa. Näin pienet kohteet ovat helpommin nähtävissä ja mitattavissa. UltraMax-kuva on leveydeltään ja korkeudeltaan kaksinkertainen tavalliseen kuvaan verrattuna.
Kun kameralla otetaan UltraMax-kuva,‎ samaan tiedostoon tallentuu useita tavallisia kuvia. Kaikkien kuvien tallentaminen voi kestää jopa sekunnin. Jotta UltraMax-toimintoa pystyy hyödyntämään kunnolla,‎ kuvien on oltava hieman erilaiset,‎ mikä onnistuu liikuttamalla kameraa hieman. Kamera on pidettävä tukevasti kädessä (ei jalustalla)‎,‎ jolloin kuvista tulee vain vähän erilaiset. Oikeanlainen tarkennus,‎ suuri kontrasti ja liikkumaton kohde auttavat myös luomaan erinomaisen UltraMax-kuvan.
Tällä hetkellä UltraMax-kuvia voidaan käsitellä ainoastaan FLIR Tools -ohjelmistolla. Muut FLIR-ohjelmistot käyttävät kuvaa tavallisena kuvana.

14.1.3  Tallennuskapasiteetti

4 Gt:n muistikortin kapasiteetti on teoriassa 13 000 kuvaa (ei sisällä kommentteja)‎.

14.1.4  Nimeämiskäytäntö

Kuvatiedostot nimetään muotoon FLIRxxxx.jpg,‎ jossa xxxx on yksilöivä laskurinumero.

14.1.5  Menettelyohje

Toimi seuraavasti:

Tallenna kuva painamalla automaattitarkennus-/tallennuspainike pohjaan.

14.2  Kuvan esikatselu

14.2.1  Yleistä

Voit esikatsella kuvaa ennen sen tallennusta. Näin näet,‎ sisältääkö kuva haluamasi tiedot ennen kuin se tallennetaan. Voit myös säätää ja muokata kuvaa.

14.2.2  Menettelyohje

Toimi seuraavasti:

Esikatsele kuvaa painamalla automaattitarkennus-/tallennuspainike pohjaan ja vapauttamalla se. Näkyviin tulee esikatselu.

Manuaalinen kuvansäätötila on nyt aktiivinen ja tilakuvake icon on näkyvissä. Kuvan säätämisohjeet ovat kohdassa 14.5 Lämpökuvan säätäminen.

Voit muokata kuvaa painamalla ohjaussauvaa. Näkyviin tulee sisällysvalikko. Muokkausohjeet ovat kohdassa 14.4 Tallennetun kuvan muokkaaminen.

Toimi seuraavasti:

  • Tallenna kuva painamalla automaattitarkennus-/tallennuspainike pohjaan.
  • Voit poistua esikatselutilasta tallentamatta kuvaa painamalla paluupainiketta icon.

14.3  Tallennetun kuvan avaaminen

14.3.1  Yleistä

Kamera tallentaa kuvatiedostot muistikorttiin. Jos haluat katsoa kuvaa uudelleen,‎ avaa se kuvakansiosta.

14.3.2  Menettelyohje

    Toimi seuraavasti:
  1. Paina kuvakansiopainiketta icon.
  2. Valitse kuva,‎ jota haluat katsella,‎ liikuttamalla ohjaussauvaa ylös/alas tai vasemmalle/oikealle.
  3. Paina ohjaussauvaa. Kuva tulee näkyviin täysikokoisena.
    • Tee vähintään yksi seuraavista toimista:
    • Vaihda lämpökuvan ja visuaalisen kuvan välillä liikuttamalla ohjaussauvaa ylös/alas.
    • Näytä edellinen/seuraava kuva liikuttamalla ohjaussauvaa vasemmalle/oikealle.
    • Voit muokata kuvaa,‎ lisätä kommentteja,‎ näyttää tietoja tai poistaa kuvan painamalla ohjaussauvaa. Näkyviin tulee sisällysvalikko.
    • Voit palata kuvakansion esikatseluun painamalla paluupainiketta icon.

14.4  Tallennetun kuvan muokkaaminen

14.4.1  Yleistä

Voit muokata tallennettua kuvaa. Voit muokata kuvaa myös esikatselutilassa.

14.4.2  Menettelyohje

Toimi seuraavasti:

Avaa kuva kuvakansiossa.

Paina ohjaussauvaa ja valitse valikosta icon (Muokkaa)‎.

Manuaalinen kuvansäätötila on nyt aktiivinen ja tilakuvake icon on näkyvissä. Kuvan säätämisohjeet ovat kohdassa 14.5 Lämpökuvan säätäminen.

Paina ohjaussauvaa. Näkyviin tulee sisällysvalikko.

  • Valitse icon (Peruuta)‎,‎ jos haluat sulkea muokkaustilan.
  • Valitse icon (Mittausparametrit)‎,‎ jos haluat muuttaa yleisiä parametreja.
  • Valitse icon (Kuvatila)‎,‎ jos haluat vaihtaa kuvatilan.
  • Valitse icon (Mittaus)‎,‎ jos haluat lisätä mittaustyökalun.
  • Valitse icon (Väri)‎,‎ jos haluat vaihtaa väripalettia tai asettaa värihälytyksen.
  • Valitse icon (Tallenna)‎,‎ jos haluat tallentaa ja sulkea muokkaustilan.

14.5  Lämpökuvan säätäminen

14.5.1  Yleistä

Lämpökuvaa voidaan säätää joko automaattisesti tai manuaalisesti. Kun manuaalinen kuvansäätötila on aktiivinen,‎ tilakuvake icon on näkyvissä.
  • Paina kuvaustilassa painiketta icon,‎ jos haluat vaihtaa automaattisen ja manuaalisen kuvansäätötilan välillä. Voit vaihtaa tilojen välillä myös koskettamalla näytön lämpötila-asteikkoa.
  • Esikatselu-/muokkaustilassa manuaalinen kuvansäätötila on aktiivinen.

14.5.2  Esimerkki 1

Alla näet kaksi lämpökuvaa rakennuksesta. Vasemmanpuoleisessa,‎ automaattisesti säädetyssä kuvassa selkeän taivaan ja lämpimän rakennuksen välinen laaja lämpötila-alue tekee kuvan analysoinnista hankalaa. Voit analysoida rakennusta tarkemmin,‎ jos muutat lämpötila-asteikon arvoja paremmin rakennuksen lämpötilaa vastaaviksi.
Graphic
Automaattinen
Graphic
Manuaalinen

14.5.3  Esimerkki 2

Alla näet kaksi lämpökuvaa voimalinjan eristimestä. Jotta eristimen lämpötilan vaihtelujen analysointi olisi helpompaa,‎ oikeanpuoleisen kuvan lämpötilaa on muutettu paremmin eristeen ympäristöä vastaavaksi.
Graphic
Automaattinen
Graphic
Manuaalinen

14.5.4  Menettelyohje

Toimi seuraavasti:

Avaa manuaalinen kuvansäätötila painamalla kuvaustilassa painiketta icon.

Muuta lämpötila-asteikon vähimmäis- ja enimmäisrajoja samanaikaisesti liikuttamalla ohjaussauvaa ylös/alas.

Muuta lämpötila-asteikon vähimmäis- tai enimmäisrajaa seuraavasti:

  • Valitse (korosta)‎ korkein ja alhaisin lämpötila liikuttamalla ohjaussauvaa vasemmalle/oikealle.
  • Muuta korostetun lämpötilan arvoa liikuttamalla ohjaussauvaa ylös/alas.

(Valinnainen vaihe)‎. Voit suorittaa säädöt automaattisesti painamalla esikatselu-/muokkaustilassa painiketta icon.

14.6  Kuvan tasapainotuksen (non-uniformity correction,‎ NUC)‎ suorittaminen

14.6.1  Mikä on kuvan tasapainotus?

Kuvan tasapainotus on kameran ohjelmiston suorittama kuvan tasapainotus,‎ joka kompensoi ilmaisinosien ja muiden optisten ja geometristen häiriöiden erilaisia herkkyyksiä1.

14.6.2  Milloin kuvan tasapainotus suoritetaan?

Kuvan tasapainotus tulisi suorittaa aina,‎ kun kuvasta tulee rakeinen. Kuvasta voi tulla rakeinen,‎ kun ympäristön lämpötila muuttuu (esimerkiksi siirryttäessä päiväkuvauksista yökuvauksiin ja toisinpäin)‎.

14.6.3  Menettelyohje

Suorita kuvan tasapainotus painamalla kuvakansiopainiketta icon yli 2 sekuntia.

14.7  Lämpötila-alueen muuttaminen

14.7.1  Yleistä

Lämpötila-alue on muutettava tutkittavan kohteen oletuslämpötilan mukaiseksi.

14.7.2  Menettelyohje

Toimi seuraavasti:

Tuo valikko näkyviin painamalla ohjaussauvaa.

Siirry kohtaan icon (Asetukset)‎ ohjaussauvan avulla.

Tuo Asetukset-valikko näkyviin painamalla ohjaussauvaa.

Valitse Laitteen asetukset ja paina ohjaussauvaa.

Valitse Määritä kamera ja paina ohjaussauvaa.

Valitse Kameran lämpötila-alue ja paina ohjaussauvaa.

Valitse sopiva lämpötila-alue ja paina ohjaussauvaa.

14.8  Kuvan grafiikkatekstien piilottaminen (ohjelmoitava painike)‎

14.8.1  Yleistä

Kuvan päälle tulevat grafiikkatekstit antavat tietoja kuvasta,‎ esimerkiksi mittaustoiminnoista,‎ parametreista jne. Voit piilottaa kaikki grafiikkatekstit.

14.8.2  Menettelyohje

    Toimi seuraavasti:
  1. Tuo valikko näkyviin painamalla ohjaussauvaa.
  2. Siirry kohtaan icon (Asetukset)‎ ohjaussauvan avulla.
  3. Tuo Asetukset-valikko näkyviin painamalla ohjaussauvaa.
  4. Valitse Ohjelmoitava painike ja paina ohjaussauvaa.
  5. Valitse Piilota grafiikka ja paina ohjaussauvaa. Olet nyt määrittänyt tämän toiminnon painikkeelle icon. Tämä on ohjelmoitava painike,‎ jolle voidaan määrittää muita toimintoja.

14.9  Väripaletin vaihtaminen

14.9.1  Yleistä

Voit vaihtaa väripalettia,‎ jonka avulla kamera näyttää eri lämpötilat. Paletin muuttaminen voi helpottaa kuvan analysoimista.

14.9.2  Menettelyohje

    Toimi seuraavasti:
  1. Tuo valikko näkyviin painamalla ohjaussauvaa.
  2. Siirry kohtaan icon (Väri)‎ ohjaussauvan avulla.
  3. Tuo alivalikko näkyviin painamalla ohjaussauvaa.
  4. Valitse eri väripaletti ohjaussauvalla.
  5. Paina ohjaussauvaa.

14.10  Kuvan poistaminen

14.10.1  Yleistä

Muistikortissa oleva kuva voidaan poistaa.

14.10.2  Menettelyohje

    Toimi seuraavasti:
  1. Paina kuvakansiopainiketta icon.
  2. Valitse poistettava kuva liikuttamalla ohjaussauvaa ylös/alas tai vasemmalle/oikealle.
  3. Tuo kuva näkyviin painamalla ohjaussauvaa.
  4. Tuo valikko näkyviin painamalla ohjaussauvaa.
  5. Valitse valikossa icon (Poista)‎.
  6. Vahvista valinta painamalla ohjaussauvaa.

14.11  Kaikkien kuvien poistaminen

14.11.1  Yleistä

Muistikortista voidaan poistaa kaikki kuvat.

14.11.2  Menettelyohje

    Toimi seuraavasti:
  1. Tuo valikko näkyviin painamalla ohjaussauvaa.
  2. Siirry kohtaan icon (Asetukset)‎ ohjaussauvan avulla.
  3. Tuo Asetukset-valikko näkyviin painamalla ohjaussauvaa.
  4. Valitse Asetusten palautus ja paina ohjaussauvaa.
  5. Valitse Poistetaanko kaikki kuvat? ja vahvista valinta.

14.12  PDF-raportin luominen kameralla

14.12.1  Yleistä

Voit luoda PDF-raportin ja tallentaa sen muistikorttiin. Voit siirtää PDF-raportin tietokoneeseen,‎ iPhoneen tai iPadiin FLIR Tools -ohjelmiston avulla ja lähettää sen sitten asiakkaalle.

14.12.2  Nimeämiskäytäntö

Raporttitiedostot nimetään muotoon REPORTxxxx.jpg,‎ jossa xxxx on yksilöivä laskurinumero.

14.12.3  Menettelyohje

    Toimi seuraavasti:
  1. Paina kuvakansiopainiketta icon.
  2. Valitse kuva liikuttamalla ohjaussauvaa ylös/alas tai vasemmalle/oikealle.
  3. Tuo kuva näkyviin painamalla ohjaussauvaa.
  4. Tuo sisällysvalikko näkyviin painamalla ohjaussauvaa.
  5. Valitse icon (Tiedot ja raportit)‎ ja paina ohjaussauvaa. Näkyviin tulevat kuvan tiedot.
  6. Valitse Luo raportti ja paina ohjaussauvaa.
    Luotu raportti löytyy kansiosta.