18  Värihälytykset ja isotermit

18.1  Värihälytykset

18.1.1  Yleistä

Lämpökuvassa olevat poikkeamat voidaan helposti havaita värihälytysten (isotermien)‎,‎ avulla. Isotermi-komento näyttää muista erottuvalla värillä kaikki kuvapisteet,‎ joiden lämpötila on määritetyn lämpötilatason ylä- tai alapuolella tai määritettyjen lämpötilatasojen välillä. Kamerassa on isotermityyppejä,‎ jotka liittyvät rakennusalaan: kastepiste- ja eristehälytykset.
Kameran voi asettaa antamaan seuraavia värihälytyksiä:
  • Ylityshälytys. Tämä näyttää muista erottuvalla värillä kaikki kuvapisteet,‎ joiden lämpötila on määritetyn lämpötilatason yläpuolella.
  • Alitushälytys. Tämä näyttää muista erottuvalla värillä kaikki kuvapisteet,‎ joiden lämpötila on määritetyn lämpötilatason alapuolella.
  • Välihälytys: Tämä näyttää muista erottuvalla värillä kaikki kuvapisteet,‎ joiden lämpötila on kahden määritetyn lämpötilatason välillä.
  • Kastepistehälytys: Laukaisee hälytyksen,‎ kun kamera havaitsee pinnan,‎ jonka suhteellinen kosteus ylittää esiasetetun arvon.
  • Eristyshälytys: Laukaisee hälytyksen,‎ kun seinässä on puutteellinen lämmöneristys.

18.1.2  Kuvaesimerkkejä

Tässä taulukossa on kuvattu erilaiset värihälytykset (isotermit)‎.

Värihälytys

Kuva

Ylityshälytys
Graphic
Alitushälytys
Graphic
Välihälytys
Graphic
Kastepistehälytys
Graphic
Eristehälytys
Graphic

18.2  Ylitys-,‎ alitus- ja välihälytysten asettaminen

Toimi seuraavasti:

Tuo valikko näkyviin painamalla ohjaussauvaa.

Siirry kohtaan icon (Väri)‎ ohjaussauvan avulla.

Tuo alivalikko näkyviin painamalla ohjaussauvaa. Valitse hälytys ohjaussauvan avulla:

  • icon (Ylityshälytys)‎
  • icon (Alitushälytys)‎
  • icon (Välihälytys)‎

Paina ohjaussauvaa. Kynnyslämpötila tulee näytön alareunaan.

Muuta kynnyslämpötilaa seuraavasti:

  • Valitse korkea/matala lämpötila-arvo liikuttamalla Välihälytys-kohdassa ohjaussauvaa vasemmalle/oikealle.
  • Muuta kynnyslämpötilaa liikuttamalla ohjaussauvaa ylös/alas.

18.3  Rakennussovellusten isotermit

18.3.1  Tietoja kastepistehälytyksestä

Kastepistehälytyksen avulla voidaan tunnistaa alueet,‎ joilla on mahdollisia kosteusongelmia. Voit määrittää suhteellisen kosteuden arvon,‎ jonka ylittyessä isotermi värittää kuvan.

18.3.2  Tietoja eristehälytyksestä

Eristehälytyksen avulla voidaan tunnistaa alueet,‎ joilla rakennuksen eristys voi olla puutteellinen. Isotermi käynnistyy eristystason (kamerassa lämpöindeksi)‎ laskiessa sen arvon alapuolelle,‎ joka seinän läpäisevälle lämpövuodolle on esiasetettu.
Eri maiden rakennuslakien määräyksissä annetaan erilaisia eristystasojen suositusarvoja,‎ mutta uusien rakennusten tyypilliset arvot ovat 60–80%. Tarkasta paikalliset suositukset oman maasi rakennuslaista.

18.3.3  Kastepiste- ja eristehälytysten asettaminen

Toimi seuraavasti:

Tuo valikko näkyviin painamalla ohjaussauvaa.

Siirry kohtaan icon (Väri)‎ ohjaussauvan avulla.

Tuo alivalikko näkyviin painamalla ohjaussauvaa. Valitse hälytys ohjaussauvan avulla:

  • icon (Kastepistehälytys)‎
  • icon (Eristehälytys)‎

Paina ohjaussauvaa. Näkyviin tulee valintaikkuna,‎ jossa voit asettaa hälytysasetukset.

Seuraavat parametrit voidaan määrittää kastepistehälytystä varten:

  • Ilman lämpötila: Tämänhetkinen ilman lämpötila.
  • Suhteellinen kosteus: Tämänhetkinen suhteellinen kosteus.
  • Suhteellisen kosteuden raja: Suhteellisen kosteuden taso,‎ jolla haluat hälytyksen laukeavan. 100 % suhteellinen kosteus tarkoittaa,‎ että kosteus tiivistyy vedeksi (= kastepiste)‎. 70 % tai sitä korkeampi suhteellinen kosteus voi aiheuttaa homeriskin.

Seuraavat parametrit voidaan määrittää eristehälytystä varten:

  • Sisälämpötila: Tämänhetkinen sisälämpötila.
  • Ulkolämpötila: Tämänhetkinen ulkolämpötila.
  • Lämpöindeksi: Eristystaso,‎ kokonaisluku välillä 0 ja 100.

Paina ohjaussauvaa. Valintaikkuna sulkeutuu.