12  Wi-Fi-asetusten määrittäminen

12.1  Yleistä

Jos kamerassa on tämä toiminto,‎ voit yhdistää kameran langattomaan lähiverkkoon (WLAN)‎ käyttämällä Wi-Fi-yhteyttä tai antaa kameran ottaa Wi-Fi-yhteyden toiseen laitteeseen.
Voit yhdistää kameran kahdella eri tavalla:
  • Yleisimmin käytetty tapa: Vertaisverkkoyhteys (jota kutsutaan myös nimellä ad-hoc- tai P2P-yhteys)‎. Tämä menetelmä on käytössä pääasiassa muissa laitteissa,‎ esim. iPhonessa ja iPadissa.
  • Vähemmän käytetty: Kameran liittäminen WLAN-verkkoon.

12.2  Vertaisverkkoyhteyden määrittäminen (yleisimmin käytetty tapa)‎

    Toimi seuraavasti:
  1. Tuo valikko näkyviin painamalla ohjaussauvaa.
  2. Siirry kohtaan icon (Asetukset)‎ ohjaussauvan avulla.
  3. Tuo Asetukset-valikko näkyviin painamalla ohjaussauvaa.
  4. Valitse Laitteen asetukset ja paina ohjaussauvaa.
  5. Valitse Wi-Fi ja paina ohjaussauvaa.
  6. Valitse kohta Jaa ja paina ohjaussauvaa.
  7. (Valinnainen vaihe.)‎ Jos haluat tarkastella ja muuttaa parametreja,‎ valitse Asetukset ja paina ohjaussauvaa.
    • Jos haluat vaihtaa kanavaa (kanava,‎ jolle kamera on lähettämässä)‎,‎ valitse Kanava ja paina ohjaussauvaa.
    • Jos haluat aktivoida WEP-salausalgoritmin,‎ valitse WEP ja paina ohjaussauvaa. Tämä valitsee WEP-valintaruudun.
    • Jos haluat vaihtaa WEP-salasanan,‎ valitse Salasana ja paina ohjaussauvaa.

12.3  Kameran liittäminen langattomaan lähiverkkoon (vähemmän käytetty tapa)‎

    Toimi seuraavasti:
  1. Tuo valikko näkyviin painamalla ohjaussauvaa.
  2. Siirry kohtaan icon (Asetukset)‎ ohjaussauvan avulla.
  3. Tuo Asetukset-valikko näkyviin painamalla ohjaussauvaa.
  4. Valitse Laitteen asetukset ja paina ohjaussauvaa.
  5. Valitse Wi-Fi ja paina ohjaussauvaa.
  6. Valitse Yhdistä verkkoon ja paina ohjaussauvaa.
  7. Tuo saatavilla olevien verkkojen luettelo näkyviin valitsemalla Verkot ja paina ohjaussauvaa.
  8. Valitse jokin käytettävissä olevista verkoista.
    Salasanalla suojatut verkot on merkitty lukkokuvakkeella. Tarvitset salasanan päästäksesi salasanalla suojattuun verkkoon.