Procédez comme suit :
Pour enregistrer une image, enfoncez complètement le bouton Autofocus/Enregistrer.
Procédez comme suit :
Pour afficher l'aperçu d'une image, enfoncez complètement le bouton Autofocus/Enregistrer. L'aperçu s'affiche alors.
Le mode de réglage manuel de l'image est désormais actif et l'icône d'état
s'affiche. Pour connaître les instructions de réglage des images, reportez-vous à la section 14.5 Ajustement d'une image infrarouge.
Pour modifier l'image, appuyez sur le joystick. Cette opération permet d'afficher un menu contextuel. Pour connaître les instructions relatives à la modification, reportez-vous à la section 14.4 Modification d'une image enregistrée.
Effectuez l’une des opérations suivantes :
Procédez comme suit :
Ouvrez l'image dans les images archivées.
Appuyez sur le joystick et sélectionnez
(Édition) dans le menu.
Le mode de réglage manuel de l'image est désormais actif et l'icône d'état
s'affiche. Pour connaître les instructions de réglage des images, reportez-vous à la section 14.5 Ajustement d'une image infrarouge.
Appuyez sur le joystick pour afficher un menu contextuel.
![]() Automatique
|
![]() Manuel
|
![]() Automatique
|
![]() Manuel
|
Procédez comme suit :
En mode direct, appuyez sur le bouton
pour accéder au mode de réglage manuel de l'image.
Pour modifier simultanément les limites minimum et maximum de l'échelle de température, déplacez le joystick vers le haut ou le bas.
Pour modifier la limite minimum ou maximum de l'échelle de température, procédez de la façon suivante :
(Étape facultative). En mode Aperçu/Édition, appuyez sur le bouton
pour effectuer une séquence de réglage instantané.
Procédez comme suit :
Appuyez sur le joystick pour afficher le menu.
Utilisez le joystick pour accéder à
(Paramètres).
Appuyez sur le joystick pour afficher le menu Paramètres.
Sélectionnez Paramètres du périphérique et appuyez sur le joystick.
Sélectionnez Configurer la caméra et appuyez sur le joystick.
Sélectionnez Plage de température de la caméra et appuyez sur le joystick.
Sélectionnez la plage de températures adaptée et appuyez sur le joystick.