18  Utilisation des alarmes couleurs et isothermes

18.1  Alarmes couleurs

18.1.1  Généralités

En utilisant des alarmes couleurs (isothermes)‎,‎ les anomalies peuvent facilement être détectées dans une image infrarouge. La commande isotherme applique une couleur contrastée à tous les pixels avec une température supérieure,‎ inférieure ou entre les niveaux de température définis. La caméra est équipée d'isothermes spécialement conçus pour les bâtiments : alarmes de condensation et d'isolation.
Vous pouvez faire en sorte que la caméra déclenche les types d'alarmes couleurs suivants :
  • Alarme supérieure : une couleur de contraste s'applique à tous les pixels situés à une température supérieure au niveau de température spécifié.
  • Alarme inférieure : une couleur de contraste s'applique à tous les pixels situés à une température inférieure au niveau de température spécifié.
  • Alarme d'intervalle : une couleur de contraste s'applique à tous les pixels situés à une température entre deux niveaux de température spécifiés.
  • Alarme de condensation : se déclenche lorsque la caméra détecte une surface dont l'humidité relative dépasse la valeur prédéfinie.
  • Alarme d'isolation : se déclenche en présence d'un défaut d'isolation dans un mur.

18.1.2  Exemples d'image

Le tableau suivant explique les différentes alarmes couleurs (isothermes)‎.

Alarme couleur

Image

Alarme supérieure
Graphic
Alarme inférieure
Graphic
Alarme d'intervalle
Graphic
Alarme de condensation
Graphic
Alarme d'isolation
Graphic

18.2  Configuration des alarmes supérieure,‎ inférieure et d'intervalle

Procédez comme suit :

Appuyez sur le joystick pour afficher le menu.

Utilisez le joystick pour accéder à icon (Couleur)‎.

Appuyez sur le joystick pour afficher un sous-menu. Utilisez le joystick pour sélectionner le type d'alarme :

  • icon (Alarme supérieure)‎
  • icon (Alarme inférieure)‎
  • icon (Alarme d'intervalle)‎

Appuyez sur le joystick. La température de seuil s'affiche en bas de l'écran.

Pour modifier les paramètres de seuil,‎ procédez comme suit :

  • Pour l'alarme d'intervalle,‎ actionnez le joystick vers la gauche ou la droite pour sélectionner la valeur de température basse ou haute.
  • Déplacez le joystick vers le haut ou le bas pour modifier le seuil de température.

18.3  Isothermes de bâtiment

18.3.1  À propos de l'alarme de condensation

Pour détecter les zones présentant des problèmes d'humidité potentiels,‎ vous pouvez utiliser l'alarme de condensation. Vous pouvez définir l'humidité relative au-dessus de laquelle l'isotherme colorisera l'image.

18.3.2  À propos de l'alarme d'isolation

L'alarme d'isolation détecte les zones risquant de présenter un défaut d'isolation dans le bâtiment. L'alarme se déclenche lorsque le niveau d'isolation (appelé index thermique dans la caméra)‎ descend en dessous de la valeur prédéfinie de perte d'énergie à travers un mur.
Chaque code de bâtiment recommande des valeurs différentes pour le niveau d'isolation. Toutefois,‎ les valeurs les plus courantes sont comprises entre 60 et 80 % pour les bâtiments neufs. Reportez-vous à votre code de bâtiment national pour plus de précisions.

18.3.3  Configuration des alarmes de condensation et d'isolation

Procédez comme suit :

Appuyez sur le joystick pour afficher le menu.

Utilisez le joystick pour accéder à icon (Couleur)‎.

Appuyez sur le joystick pour afficher un sous-menu. Utilisez le joystick pour sélectionner le type d'alarme :

  • icon (Alarme de condensation)‎
  • icon (Alarme d'isolation)‎

Appuyez sur le joystick. Une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir les paramètres de l'alarme s'affiche.

Pour l'alarme de condensation,‎ les paramètres suivants peuvent être définis :

  • Température atmosphérique : température atmosphérique actuelle.
  • Humidité relative : humidité relative actuelle.
  • Limite d'humidité relative : le niveau d'humidité relative auquel vous souhaitez que l'alarme se déclenche. Un taux d'humidité relative de 100 % signifie que la vapeur d'eau se condense à partir de l'air en eau (= rosée)‎. Un taux d'humidité relative d'environ 70 % ou plus peut générer des moisissures.

Pour l'alarme d'isolation,‎ les paramètres suivants peuvent être définis :

  • Température intérieure : la température intérieure actuelle.
  • Température extérieure : la température extérieure actuelle.
  • Index thermique : le niveau d'isolation,‎ un nombre entier compris entre 0 et 100.

Appuyez sur le joystick. La boîte de dialogue se ferme alors.