20  Programmation de la caméra (intervalle de temps)‎

20.1  Généralités

Vous pouvez programmer la caméra pour un enregistrement périodique des images (intervalle de temps)‎.

20.2  Procédure

Procédez comme suit :

Appuyez sur le joystick pour afficher le menu.

Utilisez le joystick pour accéder à icon (Mode d'enregistrement)‎.

Appuyez sur le joystick. Un sous-menu s'affiche alors.

Sélectionnez icon (Intervalle de temps)‎.

Appuyez sur le joystick. Une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir les conditions d'enregistrement s'affiche :

  • Intervalle d'enregistrement : utilisez le joystick pour définir l'intervalle de temps entre chaque image enregistrée.
  • Nombre total d'images : l'enregistrement périodique s'arrête lorsque le nombre d'images défini a été enregistré.

Appuyez sur le joystick. La boîte de dialogue se ferme. L'intervalle de temps s'affiche en haut de l'écran.

Pour démarrer ou arrêter manuellement l'enregistrement périodique,‎ appuyez brièvement sur le bouton Mise au point automatique/Enregistrer,‎ puis relâchez-le.