23  Modification de la configuration

23.1  Généralités

Le menu Paramètres comprend les éléments suivants :
  • Définir les préréglages utilisateur
  • Options d'enregistrement
  • Bouton programmable
  • Options de réinitialisation
  • Paramètres de l'appareil

23.1.1  Définir les préréglages utilisateur

  • Définir préréglage 1
  • Définir préréglage 2

23.1.2  Options d'enregistrement

  • Afficher un aperçu avant d'enregistrer
  • Annoter image après enregistrement
  • Résolution de l'image
  • Compression de la vidéo
  • Photo en JPEG séparé

23.1.3  Bouton programmable

  • Aucune action
  • Masquer les graphiques
  • Étalonner
  • Permuter caméra thermique <> numérique
  • Permuter Thermique <> MSX thermique
  • Permuter zoom 1x <> Zoom max
  • Permuter entre les deux dernières palettes
  • Changer de plage de températures

23.1.4  Options de réinitialisation

  • Réinitialiser le mode caméra par défaut...
  • Réinit. les paramètres d'usine du périphérique...
  • Supprimer toutes les images sauvegardées...

23.1.5  Paramètres de l'appareil

  • Configurer la caméra
    • Plage de températures de la caméra : plage de températures utilisée pour la mesure d'objets. Vous devez la modifier en fonction de la température attendue pour l'objet que vous inspectez.
    • Orientation automatique
    • Intensité de l'écran
    • Lampe et laser
    • Désactivation automatique
    • Mode d'émissivité
    • Format de sortie vidéo
    • Étalonnage de l'écran tactile
    • Mode de détection
  • Wi-Fi : pour plus d'informations,‎ reportez-vous à 12 Configuration du Wi-Fi.
  • Boussole
  • Bluetooth avec METERLiNK : pour plus d'informations,‎ reportez-vous à la section 11 Association de périphériques Bluetooth‎.
  • Langue,‎ heure et unités
  • Informations sur la caméra : informations sur le modèle,‎ le numéro de série,‎ la référence et les versions logicielles. Aucune modification ne peut être apportée.

23.2  Procédure

Procédez comme suit :

Appuyez sur le joystick pour afficher le menu.

Utilisez le joystick pour accéder à icon (Paramètres)‎.

Appuyez sur le joystick pour afficher le menu Paramètres.

Utilisez le joystick pour sélectionner le paramètre que vous souhaitez modifier.

Pour quitter le menu Réglages ou un sous-menu,‎ appuyez sur le bouton Retour icon.