34  A termográfia elmélete

34.1  Bevezetés

Az infravörös kamerát használók között még mindig sokan vannak azok,‎ akik kevésbé járatosak az infravörös sugárzás és az azzal kapcsolatos termográfia technikájának területén. Ez a fejezet bemutatja a termográfia elméletét.

34.2  Az elektromágneses spektrum

Az elektromágneses spektrum a sugárzás létrehozására és érzékelésére használt módszerektől függően több tetszőleges hullámhossz-tartományra,‎ más néven sávra osztható. Az elektromágneses spektrum különböző sávjain belüli sugárzás között nincs lényeges különbség. Ugyanazok a törvényszerűségek érvényesek minden sávra,‎ és az egyetlen különbséget a hullámhossz eltérései jelentik.
Graphic

Ábra 34.1  Az elektromágneses spektrum. 1: röntgensugár; 2: UV; 3: látható; 4: infravörös; 5: mikrohullámok; 6: rádióhullámok.

A termográfia az infravörös spektrumsávot használja fel. A tartomány rövid hullámhosszúságú végén a határ a mélyvörös tartományban már a vizuális érzékelés határát súrolja. A hosszú hullámhosszúságú végén pedig összeolvad a milliméter-tartományba eső mikrohullámú rádió-hullámhosszakkal.
Az infravörös sávot gyakran tovább osztják négy kisebb sávra,‎ melyek határai szintén tetszőlegesen megválaszthatók. Ezek a következők: a közeli infravörös (0,‎75–3 μm)‎,‎ a közepes infravörös (3–6 μm)‎,‎ a távoli infravörös (6–15 μm)‎ és a szélsőséges infravörös (15–100 μm)‎. Bár a hullámhosszak μm (mikrométer)‎ mértékegységben vannak megadva,‎ más mértékegységek is gyakran használatosak az ebbe a spektrumtartományba eső hullámhossz mérésére,‎ pl. a nanométer (nm)‎ és az Ångström (Å)‎.
Összefüggések a különböző hullámhossz-mértékegységek között:
formula

34.3  Fekete test sugárzása

A fekete test definíció szerint olyan tárgy,‎ amely minden ráeső sugárzást elnyel,‎ függetlenül annak hullámhosszától. A tárgyak által kibocsátott sugárzás esetén látszólagosan téves fekete megnevezésre Kirchhoff fontos törvénye nyújt magyarázatot (lásd Gustav Robert Kirchhoff,‎ 1824–1887)‎,‎ mely kimondja,‎ hogy egy test sugárzáselnyelő képessége arányos a sugárzáskibocsátó képességével.
Graphic

Ábra 34.2  Gustav Robert Kirchhoff (1824–1887)‎

A feketetest-sugárforrás szerkezete elvben nagyon egyszerű. Egy átlátszatlan,‎ sugárzást elnyelő anyagból készült testben kialakított,‎ izotermikus üreg nyílásán kilépő sugárzás jellemzői csaknem pontosan megegyeznek egy fekete test tulajdonságaival. A tökéletes sugárzást elnyelő test szerkezete a gyakorlatban egy olyan dobozzal valósítható meg,‎ amelyből csak az egyik oldalán kialakított nyíláson léphet ki a fény. Az üregbe belépő sugárzás szétszóródik,‎ majd többszörösen visszaverődve elnyelődik,‎ így csupán végtelenül kicsi mennyisége tud távozni. A nyílással létrehozott feketeség megközelítően egyenlő a fekete testével,‎ és szinte tökéletes valamennyi hullámhosszhoz.
Az ilyen izotermikus üreget és a megfelelő sugárzást kibocsátó testet együttesen üregsugárzónak nevezzük. Az egyenletes hőmérsékletre felfűtött izotermikus üreg feketetest-sugárzást eredményez,‎ melynek jellemzőit kizárólag az üreg hőmérséklete határozza meg. Általában ilyen üregsugárzókat használnak standard referencia hőmérsékletet adó sugárforrásként a termográfiai műszerek,‎ például a FLIR Systems kameráinak kalibrálását végző laboratóriumokban.
Ha a feketetest-sugárzás hőmérséklete meghaladja a 525 °C hőmérsékletet,‎ a sugárzás forrása fokozatosan láthatóvá válik,‎ így a továbbiakban nem látszik feketének. A sugárzó által kibocsátott hő kezdetben vörös színben jelenik meg,‎ majd ahogy a hőmérséklet tovább emelkedik,‎ a színe narancsszínűre vagy sárgára változik. Egy tárgy úgynevezett színhőmérséklete valójában olyan hőmérsékletként definiálható,‎ amelyre a fekete testet fel kellene melegíteni,‎ hogy a sugárzásának a fénybenyomása megegyezzen a figyelembe vett fényforráséval.
Tekintsünk át a fekete test által kibocsátott sugárzást leíró három összefüggést:

34.3.1  Planck-törvény

Graphic

Ábra 34.3  Max Planck (1858–1947)‎

Max Planck (1858–1947)‎ a következő képlettel írta le a fekete test sugárzásának spektrális eloszlását:
formula
ahol:
Wλb
A fekete test spektrális fajlagos kisugárzása λ hullámhosszon.
c
Fénysebesség = 3 × 108 m/s
h
Planck-féle állandó = 6,‎6 × 10-34 Joule sec.
k
Boltzmann-féle állandó = 1,‎4 × 10-23 Joule/K.
T
Fekete test abszolút hőmérséklete (K)‎.
λ
Hullámhossz (μm)‎.
Planck képletét különböző hőmérsékleteken grafikusan megjelenítve egy görbesereget kapunk. Egy adott Planck-görbét követve a spektrális sugárzás értéke λ = 0 esetén nulla,‎ majd gyorsan növekedni kezd,‎ míg eléri maximumértékét λmax hullámhossznál,‎ végül túlhaladva azon,‎ nagyon nagy hullámhosszaknál ismét a nulla értékhez közelít. Minél magasabb a hőmérséklet,‎ annál rövidebb hullámhosszon éri el a görbe a maximumát.
Graphic

Ábra 34.4  fekete test spektrális fajlagos kisugárzása Planck törvénye alapján,‎ különböző abszolút hőmérsékleteken ábrázolva. 1: Spektrális fajlagos kisugárzás (W/cm2 × 103(μm)‎)‎; 2: Hullámhossz (μm)‎

34.3.2  Wien eltolódási törvénye

Planck képletét λ szerint deriválva,‎ majd a maximumot meghatározva a következőt kapjuk:
formula
Ez Wien törvénye (lásd Wilhelm Wien,‎ 1864–1928)‎,‎ amely matematikailag fejezi ki azt az általános megfigyelést,‎ hogy a sugárzást kibocsátó test hőmérsékletének növekedésével megjelenő színek vörösről idővel narancssárgára,‎ majd sárgára változnak. A szín hullámhossza megegyezik λmax számított értékével. Adott fekete test hőmérsékletére λmax értéke jó megközelítéssel meghatározható a 3 000/T μm aranyszabály alkalmazásával. Így például egy nagyon forró csillag,‎ mondjuk a Szíriusz (11 000 K)‎,‎ amely kékesfehér fényt bocsát ki,‎ a láthatatlan ultraibolya spektrumon belüli spektrális fajlagos kisugárzás csúcsértékével,‎ 0,‎27 μm-en sugároz.
Graphic

Ábra 34.5  Wilhelm Wien (1864–1928)‎

A nap (kb. 6 000 K)‎ sárga fényt bocsát ki,‎ amely kb. 0,‎5 μm hullámhosszon veszi fel spektrális fajlagos kisugárzásának maximumát,‎ a látható fény spektrumának közepén.
Szobahőmérsékleten (300 K)‎ a fajlagos kisugárzás maximuma 9,‎7 μm a távoli infravörös tartományban,‎ míg a folyékony nitrogén hőmérsékletén (77 K)‎ az úgyszólván elhanyagolható fajlagos kisugárzás mértékének maximuma 38 μm,‎ a szélsőséges infravörös tartományban jelenik meg.
Graphic

Ábra 34.6  Planck-féle görbék 100 K és 1000 K közötti féllogaritmusos ábrázolással. A pontozott vonal a maximális fajlagos kisugárzás helyét mutatja a Wien eltolódási törvényében leírt hőmérsékleteken. 1: Spektrális fajlagos kisugárzás (W/cm2 (μm)‎)‎; 2: Hullámhossz (μm)‎.

34.3.3  Stefan-Boltzmann törvény

Planck képletét λ = 0-tól λ = ∞-ig integrálva megkapjuk egy fekete test teljes fajlagos kisugárzását (Wb)‎:
formula
Ez a Stefan-Boltzmann képlet (lásd: Josef Stefan,‎ 1835–1893; Ludwig Boltzmann,‎ 1844–1906)‎,‎ amely kimondja,‎ hogy a fekete test által egységnyi idő alatt kisugárzott teljes energia a test abszolút hőmérsékletének negyedik hatványával arányos. A grafikonon Wb egy adott hőmérséklet esetében a Planck-görbe alatti területet jelöli. Kimutatható,‎ hogy a fajlagos kisugárzás a λ = 0 és λmax közötti intervallumban csupán a teljes kisugárzás 25%-a,‎ ami nagyjából a nap látható fényspektrumon belüli kisugárzásának felel meg.
Graphic

Ábra 34.7  Josef Stefan (1835–1893)‎ és Ludwig Boltzmann (1844–1906)‎

Stefan-Boltzmann képletét az emberi test által kisugárzott energia kiszámítására felhasználva 300 K hőmérsékletet és kb. 2 m2 külső testfelületet alapul véve 1 kW értéket kapunk. Ez az energiaveszteség hosszú távon nem volna lehetséges,‎ ha nem arra szolgálna,‎ hogy kiegyenlítse a testünk hőmérsékletétől jelentősen nem eltérő környezeti hőmérsékleten a környező felületekről,‎ illetve ruházatunkból érkező,‎ és testünk által elnyelt sugárzást.

34.3.4  Nem fekete test sugárzók

Az eddigiekben a fekete test sugárzókról és a fekete test sugárzásról volt szó. Azonban a valós tárgyak nagyobb hullámhossz-tartományon belül szinte soha nem igazodnak a fent említett törvényekhez – habár bizonyos spektrális intervallumokban megközelíthetik a fekete testek viselkedését. Így például egy bizonyos fajtájú fehér festék látszólag tökéletesen fehének tűnhet a fény látható spektrumában,‎ viszont jól kivehetően szürkének látszhat kb. 2 μm-en,‎ 3 μm felett pedig már szinte fekete.
Három folyamat akadályozhatja meg,‎ hogy a valós tárgy a fekete testhez hasonlóan viselkedjen: a beeső α sugárzás bizonyos hányadának elnyelése,‎ ρ hányadának visszaverése,‎ és τ hányadának áteresztése. Mivel ezek a tényezők többé-kevésbé a hullámhossztól függenek,‎ λ index jelzi,‎ hogy értékük a spektrum függvényében határozható meg. Így:
  • αλ spektrális abszorpció = egy tárgy által elnyelt spektrális fajlagos energia aránya a ráeső sugárzáshoz viszonyítva.
  • ρλ spektrális visszaverődés = egy tárgy által visszavert spektrális fajlagos energia aránya a ráeső sugárzáshoz viszonyítva.
  • τλ spektrális áteresztés = egy tárgy által áteresztett spektrális fajlagos energia aránya a ráeső sugárzáshoz viszonyítva.
E három tényező értékét mindig összegezni kell bármely hullámhossz egészére viszonyítva,‎ amiből a következő összefüggést kapjuk:
formula
Átlátszatlan anyagok esetén τλ = 0,‎ és az összefüggés a következők szerint egyszerűsíthető:
formula
Egy másik tényező,‎ a fajlagos emisszió szükséges egy tárgy által meghatározott hőmérsékleten alkotott fekete test fajlagos kisugárzása ε hányadának meghatározásához. Ebből a következő definíciót kapjuk:
ελ spektrális fajlagos emisszió = egy tárgy által kisugárzott spektrális fajlagos energia és egy fekete test által azonos hőmérsékleten és hullámhosszon kisugárzott spektrális fajlagos energia hányadosa.
Matematikailag ez a tárgy spektrális fajlagos kisugárzásának és a fekete test spektrális fajlagos kisugárzásának arányaként írható le:
formula
Általánosságban elmondható,‎ hogy háromféle sugárforrás létezik,‎ melyeket aszerint különböztethetünk meg,‎ miképpen változik spektrális fajlagos kisugárzásuk a hullámhossz függvényében.
  • Fekete test,‎ ahol ελ = ε = 1
  • Szürke test,‎ ahol ελ = ε = 1-nél kisebb állandó
  • Szelektív sugárzó,‎ ahol ε a hullámhosszal változik
Kirchhoff törvénye szerint minden anyagra igaz,‎ hogy egy test spektrális fajlagos emisszióképessége és spektrális abszorpcióképessége bármely meghatározott hőmérsékleten és hullámhosszon egyenlő. Azaz:
formula
A fentiek alapján átlátszatlan anyag esetén (mivel αλ +‎ ρλ = 1)‎:
formula
Magas fokon polírozott anyagok esetén ελ értéke nullához közelít,‎ így tökéletes fényvisszaverő anyag (pl. tökéletes tükör)‎ esetén:
formula
Szürketest-sugárzó esetén a Stefan-Boltzmann képlet:
formula
Amely kimondja,‎ hogy egy szürke test által kisugárzott teljes energia megegyezik egy fekete test által azonos hőmérsékleten kisugárzott energiának a szürke test ε értékével arányosan csökkentett értékével.
Graphic

Ábra 34.8  Háromfajta sugárzó spektrális fajlagos emissziója. 1: Spektrális fajlagos kisugárzás; 2: Hullámhossz; 3: Fekete test; 4: Szelektív sugárzó; 5: Szürke test.

Graphic

Ábra 34.9  Háromfajta sugárzó spektrális fajlagos emissziója. 1: Spektrális fajlagos emisszió; 2: Hullámhossz; 3: Fekete test; 4: Szürke test; 5: Szelektív sugárzó.

34.4  Infravörös félig átlátszó anyagok

Vegyünk egy nem fémes,‎ félig átlátszó testet – mondjuk egy műanyagból készült vastag,‎ sima lapot. A lap melegítésekor a térfogatán belül keletkező sugárzás utat keres magának a külső felületek felé az anyagon belül,‎ ahol részben elnyelődik. Ezen kívül a felülethez érve bizonyos hányada visszaverődik az anyag belseje felé. A visszavert sugárzás egy része ismét elnyelődik,‎ bizonyos hányada azonban eléri a túlsó felületet,‎ amelyen keresztül legnagyobb része távozik,‎ egy része viszont ismét visszaverődik. Habár az egymást követő visszaverődések egyre gyengébbé válnak,‎ valamennyiüket összegezni kell,‎ ha a lap teljes fajlagos emisszióját keressük. Az eredményül kapott geometriai sorozat összegzésével meghatározható a félig átlátszó lap tényleges fajlagos emissziója:
formula
Ha a lap átlátszatlan,‎ a fenti képletet az alábbi egyszerű képlet váltja fel:
formula
Az utolsó összefüggés rendkívül kényelmes,‎ mivel a fajlagos emisszió közvetlen mérése helyett gyakran elegendő megmérni a visszaverődést.