35  A mérési képlet

Mint korábban már említettük,‎ tárgy megtekintésekor a kamera nem csak magából a tárgyból származó sugárzást érzékeli. Összegyűjti a környezetből származó és a tárgy felületéről visszaverődő sugárzást is. A kétféle sugárzást némileg csillapítja a mérés útvonalában lévő légköri atmoszféra. Mindehhez harmadikként hozzájön még magának a légköri atmoszférának a sugárzása.
Az eddigiekben bemutatott és az alábbi ábrán illusztrált mérési helyzet valósághűen tükrözi a tényleges helyzetet. A figyelmen kívül hagyott tényezők közül megemlíthető például a napsugárzásból származó légköri fényszóródás,‎ vagy a látómezőn kívül eső forrásokból származó intenzív sugárzás. Az ilyen zavaró hatások mennyisége nehezen határozható meg,‎ azonban ezek szerencsére többnyire elég kicsik,‎ ezért figyelmen kívül hagyhatók. Amennyiben mégsem lennének elhanyagolhatók,‎ akkor a mérési konfigurációból adódóan valószínűleg nyilvánvaló a zavaró hatás,‎ legalábbis a képzett szem számára. Ilyenkor a kamera kezelője köteles megváltoztatni a mérési helyzetet úgy,‎ hogy a zavar elkerülhető legyen,‎ például a nézetirány megváltoztatásával,‎ az intenzív sugárforrások árnyékolásával,‎ stb.
A fent leírtak alapján a következő ábrából levezethető a képlet,‎ mellyel a kamera kalibrált kimeneti értékéből kiszámítható a tárgy hőmérséklete.
Graphic

Ábra 35.1  Átlagos termográfiai mérési helyzet vázlatos bemutatása.1: Környezet; 2: Tárgy; 3: Atmoszféra; 4: Kamera

Tegyük fel,‎ hogy a fekete testből származó és a kamera által észlelt W hőmérsékletű Tsource sugárzási energia rövid távolságon a kamera Usource kimeneti jelét generálja,‎ amely egyenesen arányos a bemeneti energiával (lineáris kamera)‎. Ebben az esetben (1. egyenlet)‎:
formula
vagy egyszerűsítve:
formula
ahol C állandó.
Ha a forrás ε fajlagos kisugárzású szürketest,‎ akkor a fogadott sugárzás ebből adódóan εWsource.
Ebből már meghatározható a háromféle érzékelt sugárzási energia:
  1. Tárgy emissziója = ετWobj,‎ ahol ε a fajlagos kisugárzás és τ az atmoszféra hővezető képessége. A tárgy hőmérséklete Tobj.
  2. Környezeti forrásból származó fajlagos emisszió = (1 – ε)‎τWrefl,‎ ahol (1 – ε)‎ a tárgy reflexiós tényezője. A környezeti forrás hőmérséklete Trefl.
    Az előzőekben feltételeztük,‎ hogy a Trefl hőmérséklet a tárgy felületén található pontból kiinduló félgömbön belül minden sugárzó forrás esetén azonos. Természetesen ez bizonyos esetekben a valós helyzet leegyszerűsítése. Azonban erre az egyszerűsítésre szükség van ahhoz,‎ hogy használható képletet kapjunk,‎ és a Trefl értékére – legalábbis elméletben – megadható az összetett környezet tényleges hőmérsékletének megfelelő érték.
    Megjegyzendő,‎ hogy a környezet fajlagos kisugárzására is = 1 értéket feltételeztünk. Ennek helyességét Kirchhoff törvényére alapozzuk: Minden felület elnyeli azokat a sugárzásokat,‎ amelyeket ő maga is kibocsátani képes. Így a fajlagos kisugárzás = 1. (Megjegyzendő,‎ hogy a legújabb elgondolások szerint a tárgy körüli teljes gömböt figyelembe kell venni.)‎
  3. Atmoszféra fajlagos emissziója = (1 – τ)‎τWatm ,‎ ahol (1 – τ)‎ az atmoszféra fajlagos emissziója. Az atmoszféra hőmérséklete Tatm.
Ebből meghatározható az összes fogadott sugárzási energia (2 egyenlet)‎:
formula
Szorozzuk meg mindkét értéket az 1. egyenlet C állandójával,‎ és helyettesítsük be a CW szorzatokat ugyanennek az egyenletnek a megfelelő U értékével,‎ így a következőket kapjuk eredményül (3. egyenlet)‎:
formula
A 3. egyenletet megoldva megkapjuk Uobj értékét (4. egyenlet)‎:
formula
Minden FLIR Systems termográfiai berendezés ezt az általános mérési képletet használja. A képletben szereplő feszültségértékek:

Táblázat 35.1  Feszültségértékek

Uobj
Kamera számított kimeneti feszültsége Tobj hőmérsékletű fekete test esetén,‎ vagyis a tárgy keresett valós hőmérsékletére közvetlenül átszámítható feszültség.
Utot
A kamerának a konkrét esetben mért kimeneti feszültsége.
Urefl
Kamera elméleti kimeneti feszültsége Trefl fekete test esetén,‎ a kalibrációnak megfelelően.
Uatm
Kamera elméleti kimeneti feszültsége Tatm fekete test esetén,‎ a kalibrációnak megfelelően.
A kezelőnek egy sor paraméterértéket meg kell adnia a számításhoz. Ezek a következők:
Ez a feladat néha komoly akadályokat jelenthet a kezelő számára,‎ mivel rendszerint nem könnyű meghatározni a konkrét esetben a pontos fajlagos kisugárzást és az atmoszféra hővezető képességét. A két hőmérséklet általában kevesebb gondot okoz,‎ ha a környezetben nincsenek nagyméretű,‎ intenzív sugárforrások.
Ebben az összefüggésben természetesen felmerül a kérdés,‎ hogy mennyire fontos a fenti paraméterek valós értékének az ismerete? Lehet,‎ hogy mégis célszerű már most foglalkozni ezzel a problémával,‎ különböző mérési eseteket megvizsgálva,‎ és a háromféle sugárzás viszonylagos nagyságrendjét összehasonlítva. Ebből már következtetni lehet arra,‎ mikor és mely paraméterek helyes értékének használatára van szükség.
Az alábbi ábrák a háromféle sugárzás viszonylagos nagyságrendjét mutatják három különböző tárgyhőmérséklet,‎ kétféle fajlagos kisugárzás és két spektrumtartomány mellett: Ezek a RH és az HH. A fennmaradó paraméterek állandó értékei:
Az alacsony tárgyhőmérsékletek mérése nyilvánvalóan kritikusabb,‎ mint a magas hőmérsékleteké,‎ mivel a ‘zavaró’ sugárforrások sokkal erősebbek,‎ mint az első esetben. Ha ezen kívül a tárgy fajlagos kisugárzása is alacsony,‎ még ennél is bonyolultabb a helyzet.
Végezetül arra a kérdésre kell választ találnunk,‎ hogy megengedhető-e a kalibrációs görbe használata a legmagasabb kalibrációs pont felett,‎ amit extrapolálásnak nevezünk. Tételezzünk fel,‎ hogy egy adott mérésnél Utot = 4,‎5 V. A kamera legmagasabb kalibrációs pontja 4,‎1 V nagyságú volt,‎ amely értéket a kezelő nem ismeri. Így tulajdonképpen a kalibrációs görbe extrapolálását hajtjuk végre a 4,‎5 V hőmérsékletre való átszámításával,‎ még akkor is,‎ ha a tárgy fekete test volt,‎ vagyis Uobj = Utot.
Feltételezzük most,‎ hogy a tárgy nem fekete,‎ fajlagos kisugárzása 0,‎75 és hogy hővezető képessége 0,‎92. Feltételezzük azt is,‎ hogy a 4. egyenlet két második értékének összege 0,‎5 V. Az Uobj 4. egyenlettel kiszámított értéke ebben az esetben Uobj = 4,‎5 / 0,‎75 / 0,‎92 – 0,‎5 = 6,‎0. Ez igencsak szélsőséges extrapolálás,‎ különös tekintettel arra,‎ hogy a videoerősítő 5 V-ra korlátozhatja a kimeneti feszültséget! Azonban megjegyzendő,‎ hogy a kalibrációs görbe alkalmazása elméleti folyamat,‎ ahol nem léteznek elektronikai vagy egyéb korlátozások. Abból indulunk ki,‎ hogy ha a kamerára nem lennének érvényben jelkorlátozások,‎ és ha jóval 5 V alá lenne kalibrálva,‎ akkor az eredményül kapott görbe nagyon hasonló lenne a 4,‎1 V-ra extrapolált valós görbéhez,‎ feltéve,‎ hogy a kalibrálási algoritmus a sugárzás fizikáján alapult,‎ ahogyan a FLIR Systems algoritmus esetében. Természetesen az ilyen extrapolálásoknak határt kell szabni.
Graphic

Ábra 35.2  A sugárzási források viszonylagos nagyságrendjei változó mérési feltételek esetén (RH kamera)‎. 1: Tárgyhőmérséklet; 2: Fajlagos kisugárzás; Obj: Tárgy sugárzása; Refl: Visszavert sugárzás; Atm: Légkör sugárzása. Állandó paraméterek: τ = 0,‎88; Trefl = 20 °C; Tatm = 20 °C.

Graphic

Ábra 35.3  A sugárzási források viszonylagos nagyságrendjei változó mérési feltételek esetén (HH kamera)‎. 1: Tárgyhőmérséklet; 2: Fajlagos kisugárzás; Obj: Tárgy sugárzása; Refl: Visszavert sugárzás; Atm: Légkör sugárzása. Állandó paraméterek: τ = 0,‎88; Trefl = 20 °C; Tatm = 20 °C.