8  A kamera részei

8.1  Hátulnézet

8.1.1  Ábra

Graphic

8.1.2  Magyarázat

  1. Érintőképernyős LCD kijelző
  2. Vezeték nélküli kommunikáció antennája.
  3. Digitális zoom gombja.
  4. Programozható gomb.
  5. Botkormány nyomógombfunkciókkal.
  6. Vissza gomb.
  7. Kameralámpa gomb.
  8. A gomb megnyomásával válthat az automatikus és manuális képbeállítási mód között.
  9. Képarchívum gomb
  10. Be-/kikapcsoló gomb
  11. Kézpánt

8.2  Elölnézet

8.2.1  Ábra

Graphic

8.2.2  Magyarázat

  1. Lézermutató gomb: A gomb megnyomásával aktiválhatja a lézermutatót.
  2. Autofókusz/mentés gomb.
  3. Fókusz gomb: Mozgassa a gombot balra vagy jobbra a kamera fókuszának beállításához.
  4. A nyakpánt felerősítési pontja.
  5. Kameralámpa.
  6. Digitális kamera
  7. A kiegészítő infravörös lencsék kioldógombja.
  8. Lézermutató.
  9. Infravörös lencse

8.3  Alulnézet

8.3.1  Ábra

Graphic

8.3.2  Magyarázat

  1. USB-A kábel (külső USB eszköz kamerához történő csatlakoztatásához)‎
  2. Jelzőfény,‎ amely jelzi,‎ ha a memóriakártya használatban van.
  3. USB mini-B kábel (a kamera számítógéphez történő csatlakoztatásához)‎
  4. Memóriakártya.
  5. Videokábel (kompozit videó)‎
  6. Állványrögzítő (1/4"-20)‎
  7. Kioldógomb a csatlakozónyílás fedeléhez.
  8. Akkumulátortartó fedele.
  9. Kioldógomb az akkumulátortartó fedeléhez.

8.4  Akkumulátor állapotát jelző fény

8.4.1  Ábra

Graphic

8.4.2  Magyarázat

Jelzés típusa

Magyarázat

A zöld fény villog.
A tápegység vagy a különálló akkumulátortöltő tölti az akkumulátort.
A zöld fény folyamatosan világít.
Az akkumulátor teljesen feltöltött állapotban van.
A zöld fény nem világít
A kamera akkumulátorról működik (nem a tápegységről)‎.

8.5  Lézermutató

8.5.1  Ábra

Graphic

Ábra 8.1  Ezen az ábrán látható a lézermutató és az infravörös lencse optikai középpontja közötti pozíciókülönbség.

8.5.2  Lézersugárzásra figyelmeztető címke

A kamerán egy lézersugárzásra figyelmeztető címke szerepel,‎ melyen a következők olvashatók:
Graphic

8.5.3  Lézersugárzással kapcsolatos szabályok és rendelkezések

Hullámhossz: 635 nm. Maximális kimeneti teljesítmény: 1 mW.
A termék megfelel a 21 CFR 1040.10 és 1040.11 szabványoknak,‎ kivéve a 2007. június 24-én életbe lépett 50. számú,‎ lézerekre vonatkozó rendelkezésben szereplő eltéréseket.