14  Képekkel végzett műveletek

14.1  Kép mentése

14.1.1  Általános

A memóriakártyára több képet is elmenthet.
A kamera az összes termikus és vizuális információval együtt menti el a képfájlt. Ez azt jelenti,‎ hogy egy későbbi szakaszban egy képfáj megnyitásakor pl. lehetősége lesz más képmódot választani,‎ színriasztást használni és mérőeszközöket hozzáadni.
A jpg fájl teljes egészében radiometrikus és veszteségmentesen kerül elmentésre,‎ mely lehetővé teszi a teljes utófeldolgozást a FLIR Tools-ban. Emellett rendelkezésre áll egy hagyományos (veszteséggel járó)‎ jpg rész is,‎ hogy a képeket a FLIR Systems szoftver hiányában is kényelmesen meg lehessen tekinteni (Explorerben)‎.

14.1.2  A UltraMax funkcióval kapcsolatos tudnivalók

Az UltraMax képjavító funkció növeli a képfelbontást és csökkenti a képzajt,‎ így a kis méretű tárgyak könnyebben láthatók és mérhetők. Az UltraMax kép kétszer olyan széles és magas,‎ mint a hagyományos képek.
Amikor egy kamerával UltraMax képet rögzít,‎ ugyanabba a fájlba számos hagyományos képet ment a rendszer. Az összes kép rögzítése akár 1 másodpercet is igénybe vehet. Az UltraMax lehetőségeinek teljes mértékű hasznosításához a képeknek némileg eltérőknek kell lenniük,‎ amely a kamera enyhe mozgatásával érhető el. Tartsa a kamerát biztosan a kezében (ne állítsa állványra)‎,‎ így a képek a rögzítés során csak kis mértékben térnek el. A jó minőségű UltraMax kép rögzítéséhez szükséges további feltételek a megfelelő fókusz,‎ a magas kontraszt és a mozdulatlan cél.
Jelenleg csak a FLIR eszközök képesek az UltraMax képek feldolgozására. Egyéb FLIR szoftverek hagyományos képként kezelik a képet.

14.1.3  Képkapacitás

Egy 4 GB-os memóriakártya elméletileg 13 000 kép tárolására alkalmas (megjegyzések nélkül)‎.

14.1.4  Elnevezési konvenciók

A képek neve FLIRxxxx.jpg formátumú,‎ ahol az xxxx egy egyedi szám.

14.1.5  Művelet

Kövesse az alábbi eljárást:

Kép mentéséhez nyomja le teljesen az Autofókusz/Mentés gombot.

14.2  Kép megtekintése

14.2.1  Általános

Mentés előtt megtekintheti a képet. Ez lehetővé teszi,‎ hogy mentés előtt meggyőződjön arról,‎ hogy a kép tartalmazza-e a szükséges információt. A képet egyúttal be is állíthatja,‎ ill. szerkesztheti.

14.2.2  Művelet

Kövesse az alábbi eljárást:

Kép előnézetének megtekintéséhez nyomja le teljesen az Autofókusz/Mentés gombot. Ezáltal megjelenik az előnézet.

A manuális képbeállítás mód így aktiválásra került és a icon állapotjelző ikon jelenik meg. A képbeállítási utasítások itt megtekinthetőek: 14.5 Az infravörös képek módosítása.

A kép szerkesztéséhez nyomja meg a joysticket. Ezáltal megjelenik a helyi menü. A szerkesztési utasítások itt megtekinthetőek: 14.4 Mentett kép szerkesztése..

Tegye az alábbiak egyikét:

  • Kép megtekintéséhez nyomja le teljesen az Autofókusz/Mentés gombot.
  • Az előnézeti módból mentés nélkül történő kilépéshez nyomja meg a Vissza gombot icon.

14.3  Mentett kép megnyitása

14.3.1  Általános

Kép mentésekor a kamera eltárolja a képfájlt a memóriakártyán. A kép újbóli megjelenítéséhez nyissa meg a képet a képarchívumból.

14.3.2  Művelet

    Kövesse az alábbi eljárást:
  1. Nyomja meg a Képarchívum gombot icon.
  2. A megtekinteni kívánt képet a joystick fel/le,‎ illetve jobbra/balra irányban való mozgatásával választhatja ki.
  3. Nyomja meg a joystick gombját. Ekkor megjelenik a kép teljes méretben.
    • Válasszon az alábbi műveletek közül:
    • Az infravörös és a vizuális kép közötti váltáshoz mozgassa fel/le a joysticket.
    • Az előző/következő kép megtekintéséhez mozgassa balra vagy jobbra a joystick-et.
    • Nyomja meg a joysticket,‎ ha a képet szerkeszteni szeretné,‎ megjegyzéseket fűzne hozzá,‎ képinformációt szeretne megjeleníteni,‎ esetleg törölné a képet. Ezáltal megjelenik a helyi menü.
    • A képarchívum áttekintéséhez való visszatéréshez nyomja meg a Vissza gombot icon.

14.4  Mentett kép szerkesztése.

14.4.1  Általános

Szerkeszteni tudja az elmentett képet. A kép előnézeti módban is szerkeszthető.

14.4.2  Művelet

Kövesse az alábbi eljárást:

Nyissa meg a képet a képarchívumban.

Nyomja meg a joysticket és válassza a icon (Szerkesztés)‎ lehetőséget a menüből.

A manuális képbeállítás mód így aktiválásra került és a icon állapotjelző ikon jelenik meg. A képbeállítási utasítások itt megtekinthetőek: 14.5 Az infravörös képek módosítása.

Nyomja meg a joystick gombját a helyi menü megjelenítéséhez.

  • Válassza a icon (Kilépés)‎ lehetőséget a szerkesztési módból való kilépéshez.
  • Válassza a icon (Mérési paraméterek)‎ lehetőséget az általános paraméterek módosításához.
  • Válassza a icon (Képmód)‎ lehetőséget a képmód módosításához.
  • Válassza a icon (Mérés)‎ lehetőséget a mérőeszköz hozzáadásához.
  • Válassza a icon (Szín)‎ lehetőséget,‎ ha szeretné módosítani a színpalettát vagy színriasztást szeretne beállítani.
  • Válassza a icon (Mentés)‎ lehetőséget a mentéshez,‎ ill. a szerkesztési módból való kilépéshez.

14.5  Az infravörös képek módosítása

14.5.1  Általános

Az infravörös képeket automatikusan vagy manuálisan lehet beállítani. Ha a manuális képbeállítási mód aktív,‎ a icon állapotjelző ikon jelenik meg.
  • Ha élő módban van,‎ nyomja meg a icon gombot az automatikus és a manuális képbeállítási módok közötti váltáshoz. Úgy is válthat a módok között,‎ ha a megérinti a képernyőn lévő hőmérsékleti skálát.
  • Előnézeti/szerkesztési módban a manuális képbeállítási mód aktív.

14.5.2  1. példa

Itt látható egy épület két infravörös képe. A bal oldali képen,‎ amely automata beállítású,‎ a tiszta égbolt és a fűtött épület közötti nagy hőmérséklettartomány megnehezíti a megfelelő elemzést. Sokkal részletesebb elemzést is készíthet,‎ ha az épület hőmérsékleteihez közeli hőmérséklettartományt választ.
Graphic
Automatikus
Graphic
Manuális

14.5.3  2. példa

Itt látható egy erősáramú vezeték szigetelőjének két infravörös képe. Hogy könnyebb legyen kielemezni a szigetelőn belüli hőmérsékletingadozást,‎ a jobb oldali képen a szigetelő hőmérsékletéhez közeli hőmérséklettartomány került kiválasztásra.
Graphic
Automatikus
Graphic
Manuális

14.5.4  Művelet

Kövesse az alábbi eljárást:

Ha élő módban van,‎ nyomja meg a icon gombot a manuális képbeállítási módba való belépéshez.

A hőmérsékleti skála alsó és felső határértékének egyszerre történő módosításához mozgassa felfelé vagy lefelé a joysticket.

A hőmérsékleti skála alsó vagy felső határértékének módosításához tegye a következőket:

  • Mozgassa balra vagy jobbra a joysticket,‎ hogy kiválassza (kijelölje)‎ a felső vagy az alső hőmérsékleti határértéket.
  • Mozgassa felfelé vagy lefelé a joystick-et a kijelölt hőmérséklet értékének módosításához.

(Opcionális lépés.)‎ Előnézeti/szerkesztési módban nyomja meg a icon gombot hogy egyszeri automatikus beállítási ciklust indítson el.

14.6  Különbözőség-korrekció (non-uniformity correction - NUC)‎ végrehajtása.

14.6.1  Mi is a különbözőség-korrekció?

A különbözőség-korrekció olyan képkorrekció,‎ melyet a kamera szoftvere végez el,‎ hogy kiegyenlítse az érzékelő elemek különböző szintű érzékenységét és az egyéb optikai és geometriai zavarokat.1.

14.6.2  Mikor végezhető el különbözőség-korrekció?

A különbözőség-korrekciós eljárást akkor kell alkalmazni,‎ amikor a kimeneti képhez térbeli zaj adódik hozzá. A kimenet akkor válhat térbelileg zajossá,‎ amikor a környezet hőmérséklete megváltozik (így pl. nappalból éjszakába,‎ illetve éjszakából nappalba nyúló műveleteknél)‎.

14.6.3  Művelet

Különbözőség-korrekció elvégzéséhez tartsa lenyomva a Képarchívum gombot icon 2 másodpercnél hosszabb ideig.

14.7  A hőmérsékleti tartomány módosítása

14.7.1  Általános

A vizsgált tárgy várható hőmérsékletének megfelelően módosítania kell a hőmérsékleti tartományt.

14.7.2  Művelet

Kövesse az alábbi eljárást:

Nyomja meg a joysticket a menürendszer megjelenítéséhez.

A joystick segítségével lépjen a icon (Beállítások)‎ lehetőségre.

Nyomja meg a joysticket a Beállítások menü megjelenítéséhez.

Válassza az Eszköz beállításai lehetőséget,‎ és nyomja meg a joysticket.

Válassza a Kamera beállítása lehetőséget és nyomja meg a joysticket.

Válassza a Kamera hőmérsékleti tartománya lehetőséget és nyomja meg a joysticket.

Válassza ki a megfelelő hőmérsékleti tartományt és nyomja meg a joysticket.

14.8  Átfedő grafikák elrejtése (programozható gomb)‎

14.8.1  Általános

A képet átfedő grafikák információval szolgálnak a képről,‎ például a mérési funkciókról,‎ a paraméterekről stb. Lehetőség van a képet átfedő összes grafika elrejtésére.

14.8.2  Művelet

    Kövesse az alábbi eljárást:
  1. Nyomja meg a joysticket a menürendszer megjelenítéséhez.
  2. A joystick segítségével lépjen a icon (Beállítások)‎ lehetőségre.
  3. Nyomja meg a joysticket a Beállítások menü megjelenítéséhez.
  4. Válassza a Programozható gomb lehetőséget,‎ és nyomja meg a joysticket.
  5. Válassza a Grafika elrejtése lehetőséget és nyomja meg a joysticket. Ezzel hozzárendelte ezt a funkciót a icon gombhoz. Ez egy programozható gomb,‎ amelyhez más funkciókat is hozzárendelhet.

14.9  A színpaletta módosítása

14.9.1  Általános

Módosíthatja a kamera által a különböző hőmérsékletek esetén megjelenítendő színpalettát. Előfordulhat,‎ hogy egy másik paletta egyszerűbbé teszi a kép elemzését.

14.9.2  Művelet

    Kövesse az alábbi eljárást:
  1. Nyomja meg a joysticket a menürendszer megjelenítéséhez.
  2. A joystick segítségével lépjen a icon (Szín)‎ lehetőségre.
  3. Nyomja meg a joystick gombját,‎ ennek hatására megjelenik egy almenü.
  4. Válasszon másik színpalettát a joystick segítségével.
  5. Nyomja meg a joysticket.

14.10  Kép törlése

14.10.1  Általános

A memóriakártyáról lehetőség van képet törölni.

14.10.2  Művelet

    Kövesse az alábbi eljárást:
  1. Nyomja meg a Képarchiválás gombot icon.
  2. A joystick fel/le,‎ illetve jobbra/balra irányba való mozgatásával válassza ki a törölni kívánt képet.
  3. Nyomja meg a joystick gombját a kép megjelenítéséhez.
  4. A joystick megnyomásával megjelenítheti a menüt.
  5. A menüben válassza ki a icon (Törlés)‎ opciót.
  6. A kiválasztott opció jóváhagyásához nyomja meg a joysticket.

14.11  Az összes kép törlése

14.11.1  Általános

A memóriakártyáról az összes képet is törölheti.

14.11.2  Művelet

    Kövesse az alábbi eljárást:
  1. Nyomja meg a joysticket a menürendszer megjelenítéséhez.
  2. A joystick segítségével lépjen a icon (Beállítások)‎ lehetőségre.
  3. Nyomja meg a joysticket a Beállítások menü megjelenítéséhez.
  4. Válassza az Opciók visszaállítása lehetőséget,‎ és nyomja meg a joysticket.
  5. Válassza az Összes mentett kép törlése... lehetőséget és hagyja jóvá a változtatást.

14.12  PDF-jelentés készítése a kamerában

14.12.1  Általános

PDF-jelentést készíthet és menthet el a memóriakártyára. Ezután a PDF-jelentést számítógépre,‎ iPhone-ra vagy iPadre másolhatja a FLIR Tools alkalmazás segítségével,‎ és elküldheti az ügyfélnek.

14.12.2  Elnevezési konvenciók

A jelentést tartalmazó fájlok neve REPORTxxxx.jpg formátumú,‎ ahol az xxxx egy egyedi szám.

14.12.3  Művelet

    Kövesse az alábbi eljárást:
  1. Nyomja meg a Képarchiválás gombot icon.
  2. A joystickot fel/le,‎ illetve jobbra/balra irányban mozgatva válasszon egy képet.
  3. Nyomja meg a joystick gombját a kép megjelenítéséhez.
  4. Nyomja meg a joystick gombját a helyi menü megjelenítéséhez.
  5. Válassza az icon (Információ & jelentések)‎ lehetőséget és nyomja meg a joysticket. Ezáltal megjelenik a képinformáció.
  6. Válassza a Jelentés létrehozása lehetőséget,‎ és nyomja meg a joysticket.
    A létrehozott jelentés elérhető lesz az archívumban.