16  Mérőeszközök használata

16.1  Általános

A hőmérséklet méréséhez egy vagy több mérőeszköz (pl. pontmérő,‎ téglalap stb.)‎ használható.

16.2  Mérőeszközök hozzáadása/eltávolítása

Kövesse az alábbi eljárást:

Nyomja meg a joysticket a menürendszer megjelenítéséhez.

A joystick segítségével lépjen a icon (Mérés)‎ lehetőségre.

Nyomja meg a joystick gombját,‎ ennek hatására megjelenik egy almenü.

  • Válassza a icon (Nincs mérés)‎ lehetőséget az összes mérési eszköz eltávolításához.
  • Válassza a icon (Középső pont)‎ lehetőséget középső pont hozzáadásához.
  • Válassza a icon (Forró pont)‎ lehetőséget a forró pont téglalapon belüli észleléséhez.
  • Válassza a icon (Hideg pont)‎ lehetőséget a hideg pont téglalapon belüli észleléséhez.
  • A 1. felhasználói előbeállítás hozzáadásához válassza a icon (1. felhasználói előbeállítás)‎ lehetőséget. (Nem minden modellnél érhető el.)‎
  • A 2. felhasználói előbeállítás hozzáadásához válassza a icon (2. felhasználói előbeállítás)‎ lehetőséget. (Nem minden modellnél érhető el.)‎

Nyomja meg a joystickot. Ennek hatására megjelenik a képernyőn a mérőeszköz vagy az előre beállított eszközök csoportja.

16.3  Felhasználói előbeállítások használata.

16.3.1  Általános

A felhasználói előbeállítás olyan mérőeszköz vagy a mérőeszközöknek egy olyan csoportja,‎ mely előre meghatározott jellemzőkkel rendelkezik.

16.3.2  Művelet

Kövesse az alábbi eljárást:

Nyomja meg a joysticket a menürendszer megjelenítéséhez.

A joystick segítségével lépjen a icon (Beállítások)‎ lehetőségre.

Nyomja meg a joysticket a Beállítások menü megjelenítéséhez.

Válassza a Felhasználói előbeállítások meghatározása lehetőséget és nyomja meg a joysticket.

Válassza az 1. számú előbeállítás meghatározása vagy a 2. számú előbeállítás meghatározása lehetőséget és nyomja meg a joysticket. Ezáltal megjelenik a helyi menü.

Válassza a icon (Mérés hozzáadása)‎ lehetőséget.

Nyomja meg a joystick gombját. Ennek hatására megjelenik egy almenü.

  • Válassza a icon (Pont hozzáadása)‎ lehetőséget pont hozzáadásához.
  • Válassza a icon (Téglalap hozzáadása)‎ lehetőséget téglalap hozzáadásához.
  • Válassza a icon (Kör hozzáadása)‎ lehetőséget kör hozzáadásához.
  • Válassza a icon (Vonal hozzáadása)‎ lehetőséget vonal hozzáadásához.
  • Válassza a icon (Delta hozzáadása)‎ lehetőséget különbségszámítás beállításához.

Nyomja meg a joystick gombját. Ennek hatására megjelenik a képernyőn a mérőeszköz.

Nyomja meg a joystick gombját. Ennek hatására megjelenik a helyi menü,‎ ahol az alábbi műveletek közül egyet vagy többet is kiválaszthat (a mérőeszköz típusától függően)‎:

  • Eszköz eltávolítása.
  • Eszköz átméretezése,‎ mozgatása,‎ középre helyezése és elforgatása.
  • Legalsó,‎ legfelső és átlagos értékek megjelenítése.
  • Riasztások beállítása.
  • Helyi paraméterek beállítása.
  • Befejezésként válassza a icon (Kész)‎ lehetőséget.

Miután az összes mérőeszköz hozzáadódott,‎ válassza a icon (Mentés előbeállításként)‎ lehetőséget.

16.4  Mérőeszköz átméretezése vagy áthelyezése.

16.4.1  Általános

A mérőeszközök átméretezhetők és áthelyezhetők.

16.4.2  Művelet

Kövesse az alábbi eljárást:

A mérőeszköz kiválasztásához érintse meg az eszközt a képernyőn. Ennek hatására az eszközön egy vagy több fogópont jelenik meg.

Mérőpont eszköz: Graphic

Terület mérőeszköz: Graphic

Nyomja meg a joystickot,‎ vagy érintse meg és tartsa lenyomva az eszközt. Ekkor megjelenik egy helyi menü.

  • Válassza az icon (Átméretezés)‎ lehetőséget az eszköz méretének módosításához.
  • Válassza az icon (Áthelyezés)‎ lehetőséget az eszköz áthelyezéséhez.

A mérőeszköz átméretezéséhez vagy áthelyezéséhez mozgassa felfelé vagy lefelé,‎ illetve balra vagy jobbra a joystick-et.

Befejezésül nyomja meg a joystick gombját és válassza a icon (Kész)‎ lehetőséget.

16.5  Objektumparaméterek módosítása

16.5.1  Általános

Pontos mérésekhez be kell állítani a tárgyparamétereket.

16.5.2  Paraméterfajták

A kamera a következő tárgyparamétereket képes felhasználni:
  • Külső infravörös ablak kompenzáció,‎ azaz a kamera és a vizsgált tárgy között beállított árnyékoló ablakok,‎ külső lencsék (pl.: közelképlencse)‎ stb. hőmérséklete. Ha nincs használatban árnyékoló ablak,‎ védőernyő vagy külső lencse,‎ a beállítás értéke irreleváns,‎ és inaktív állapotban kell hagyni.
  • Tárgy távolsága,‎ azaz a kamera és a vizsgált tárgy közötti távolság.
  • Légköri hőmérséklet,‎ azaz a kamera és a vizsgált tárgy közötti levegő hőmérséklete.
  • Relatív páratartalom,‎ azaz a kamera és a vizsgált tárgy közötti levegő relatív páratartalma.
  • Visszavert hőmérséklet,‎ amely a környezet tárgyról visszavert,‎ kamerába irányuló sugárzásának kompenzálására használatos. A tárgynak ezt a képességét nevezzük „fényvisszaverő képességnek”.
  • Emisszió – Az,‎ hogy egy tárgy mennyi sugárzást bocsát ki egy vele megegyező hőmérsékletű referenciatárgyhoz viszonyítva (amelyet „fekete testnek” nevezünk)‎. Az emisszió ellentéte a fényvisszaverő képesség. Az emisszió határozza meg,‎ hogy a sugárzás mekkora része származik a tárgyból a tárgy által visszavert sugárzáshoz képest.
A tárgy paraméterei közül az Emisszió a legfontosabb paraméter,‎ amelyet megfelelően kell beállítani. Ha az Emisszió értéke túl alacsony,‎ a Visszavert hőmérséklet értéke szintén fontossá válik. A Tárgy távolsága,‎ a Légköri hőmérséklet és Relatív páratartalom nagyobb távolságok esetén válnak fontossá. Ha árnyékoló ablakot vagy külső lencsét használ,‎ a Külső infravörös ablak kompenzáció beállítást aktiválni kell.

16.5.3  Javasolt értékek

Amennyiben nem biztos az értékeket illetően,‎ az alábbiak használatát javasoljuk:
Tárgy távolsága
1,‎0 m
Légköri hőmérséklet
20 °C
Relatív páratartalom
50%
Visszavert hőmérséklet
20 °C
Fajlagos emisszió
0,‎95

16.5.4  Művelet

A tárgy paramétereit általánosan is beállíthatja. Az Emisszió,‎ Visszavert hőmérséklet,‎ valamint a Tárgy távolsága paramétereket helyileg is megváltoztathatja az adott mérőeszközhöz.
A helyi paraméterek normál esetben csak egy fix beállítás esetén hatásosak,‎ ahol minden egyes mérőeszköz egy vizsgálandó tárgyhoz lett beállítva. Egy általános kézi eszközhöz a globális paraméterek általában elegendőek.

16.5.4.1  Általános paraméterek beállítása

Kövesse az alábbi eljárást:

Nyomja meg a joysticket a menürendszer megjelenítéséhez.

A joystick segítségével lépjen a icon (Mérési paraméterek)‎ lehetőségre.

Nyomja meg a joystick gombját az almenü megjelenítéséhez. A joystick használatával válasszon ki egyet vagy többet az alábbi általános objektumparaméterek közül:

  • icon (Külső infravörös ablak kiegyenlítés)‎
  • icon (Tárgy távolsága)‎
  • icon (Légköri hőmérséklet)‎
  • icon (Relatív páratartalom)‎
  • icon (Visszavert hőmérséklet)‎
  • icon (Emisszió)‎

A joystick megnyomásával megjeleníthet egy párbeszédpanelt.

A paraméter módosításához használja a joystickot.

Nyomja meg a joystick gombját. Ezzel bezárja a párbeszédpanelt.

16.5.4.2  Helyi paraméterek módosítása

A helyi paramétereket módosíthatja egy adott mérőeszközre.
A képernyőn a mérőeszköz mellett megjelenő P betű jelzi,‎ hogy a rendszer az eszköz számára aktiválta a helyi paramétereket.

Kövesse az alábbi eljárást:

A mérőeszköz kiválasztásához érintse meg az eszközt a képernyőn. Ennek hatására az eszközön egy vagy több fogópont jelenik meg.

Nyomja meg a joystickot,‎ vagy érintse meg és tartsa lenyomva az eszközt. Ekkor megjelenik egy helyi menü.

A joystick segítségével lépjen a icon (Helyi paraméterek használata)‎ lehetőségre.

Nyomja meg a joystickot. Ekkor megjelenik a Graphic ikon szürke visszajelzővel.

Nyomja meg a joystickot a helyi paraméterek használatának aktiválásához. Az almenüvel együtt megjelenik a Graphic ikon kék visszajelzővel.

A joystick segítségével válasszon ki egy objektumparamétert.

A joystick megnyomásával megjeleníthet egy párbeszédpanelt.

A paraméter módosításához használja a joystickot.

Nyomja meg a joystick gombját. Ezzel bezárja a párbeszédpanelt.

Befejezésül nyomja meg a joystick gombját és válassza a icon (Kész)‎ lehetőséget.

16.5.5  Kapcsolódó témakörök

A paraméterekről,‎ valamint az emisszió és a visszavert látszólagos hőmérséklet helyes beállításáról további részleteket az alábbi részben olvashat: 32 Termográfiás mérési eljárások.

16.6  Értékek megjelenítése az eredménytáblázatban és grafikon megjelenítése

16.6.1  Általános

A téglalap,‎ kör és vonal eszközöket illetően beállíthatja a kamerát a felső,‎ alsó és átlagos értékeknek az eredménytáblázatban történő megjelenítésére.
A vonal eszközhöz grafikon is megjeleníthető.

16.6.2  Művelet

Kövesse az alábbi eljárást:

A mérőeszköz kiválasztásához érintse meg az eszközt a képernyőn. Ennek hatására az eszközön egy vagy több fogópont jelenik meg.

Nyomja meg a joystickot,‎ vagy érintse meg és tartsa lenyomva az eszközt. Ekkor megjelenik egy helyi menü.

A joystick használatával (eszköztől függően)‎ válassza a icon,‎ icon,‎ vagy icon (Max/Min/Átl/Riasztás)‎ vagy (Diagram/Max/Min/Átl/Riasztás)‎ lehetőséget.

Nyomja meg a joystick gombját. Ennek hatására megjelenik egy almenü.

  • (Ez az opció a vonal eszközhöz áll rendelkezésre.)‎ Válassza a icon (Grafikon)‎ elemet,‎ és nyomja meg a joystickot a grafikon megjelenítéséhez.
  • Válassza a icon (Max)‎ lehetőséget és nyomja meg a joystick gombját a maximum érték megjelenítéséhez.
  • Válassza a icon (Min)‎ lehetőséget és nyomja meg a joystick gombját a minimum érték megjelenítéséhez.
  • Válassza az icon (Avg)‎ lehetőséget és nyomja meg a joystick gombját az átlagos érték megjelenítéséhez.
  • (Opcionális lépés)‎. Megjelenítheti,‎ de el is rejtheti a maximum és minimum jelölőket (a forró és hideg pontok)‎. Válassza a icon (Max és min jelölők)‎ elemet,‎ és nyomja meg a joystickot a váltáshoz:
    • Ha a Graphic ikon jelenik meg szürke visszajelzővel,‎ a jelölőket elrejti a rendszer.
    • Ha a Graphic ikon jelenik meg kék visszajelzővel,‎ a jelölőket megjeleníti a rendszer.

Befejezésül mozgassa a joysticket lefelé az almenü bezárásához.

Válassza a icon (Kész)‎ lehetőséget,‎ és nyomja meg a joysticket.

16.7  Különbségszámítás létrehozása és beállítása

16.7.1  Általános

A különbségszámítás két ismert mérési érték különbségét adja vissza.

16.7.2  Művelet

16.7.2.1  Művelet

Kövesse az alábbi eljárást:

Különbségszámítás beállításához válassza a icon (Delta hozzáadása)‎ lehetőséget.

Nyomja meg a joystick gombját. Ennek hatására megjelenik egy párbeszédpanel,‎ amelyen kiválaszthatja a különbségszámításhoz használni kívánt mérőeszközöket. Rögzített referenciahőmérsékletet is választhat.

Graphic

Nyomja meg a joystick gombját. Ekkor megjelenik a képernyőn a különbségszámítás eredménye.

16.8  Mérési riasztás beállítása

16.8.1  Általános

Beállíthatja,‎ hogy a kamera riasztást indítson,‎ amennyiben meghatározott mérési feltételek teljesülnek.

16.8.2  Riasztásfajták

A következő riasztásfajták közül választhat:
  • Felett: Riasztás indítása,‎ ha a hőmérséklet meghaladja az előre beállított riasztási hőmérsékletet.
  • Alatt: Riasztás indítása,‎ ha a hőmérséklet nem éri el az előre beállított riasztási hőmérsékletet.

16.8.3  Riasztójelzések

A riasztás beállítása után a icon jel jelenik meg az eredménytáblázatban.
A riasztás bekapcsolásakor az eredménytáblázatban megjelenített érték vörösre (riasztás feletti)‎ vagy kékre (riasztás alatti)‎ vált,‎ és a icon (riasztás feletti)‎ vagy a icon (riasztás alatti)‎ jel villog.
Hallható riasztást is beállíthat (sípolás hallatszik,‎ amikor a riasztás bekapcsol)‎.

16.8.4  Művelet

Különböző eljárások vannak a pontra,‎ téglalapra,‎ körre vagy vonalra,‎ illetve különbségszámításra beállított riasztásokhoz.

16.8.4.1  Riasztás beállítása pontra.

Kövesse az alábbi eljárást:

A pont kiválasztásához érintse meg az eszközt a képernyőn. Ennek hatására az eszköz keretben jelenik meg.

Nyomja meg a joystickot,‎ vagy érintse meg és tartsa lenyomva az eszközt. Ekkor megjelenik egy helyi menü.

A joystick segítségével lépjen a icon (Riasztás beállítása pontra)‎ lehetőségre.

Nyomja meg a joystick gombját. Ezáltal megjelenik egy párbeszédablak,‎ melyben meghatározhatja a riasztási beállításokat.

  • Riasztási feltétel: Az a feltétel,‎ melynek alapján beindul a riasztás. Az alábbi értékek érvényesek: Felett,‎ Alatt,‎ vagy Kikapcsolt.
  • Riasztási értékhatár: Az a hőmérsékleti érték,‎ amely kritikus feltétele annak,‎ hogy egy riasztás bekapcsol vagy sem.
  • Riasztási hang: Az alábbi értékek érvényesek: Sípolás vagy Néma.

Nyomja meg a joystick gombját. Ezzel bezárja a párbeszédpanelt.

Nyomja meg a joystick gombját és válassza a icon (Kész)‎ lehetőséget.

16.8.4.2  Riasztás beállítása téglalapra,‎ körre vagy vonalra.

Kövesse az alábbi eljárást:

A mérőeszköz kiválasztásához érintse meg az eszközt a képernyőn. Ennek hatására az eszközön egy vagy több fogópont jelenik meg.

Nyomja meg a joystickot,‎ vagy érintse meg és tartsa lenyomva az eszközt. Ekkor megjelenik egy helyi menü.

A joystick használatával (eszköztől függően)‎ válassza a icon,‎ icon,‎ vagy icon (Max/Min/Átl/Riasztás)‎ vagy (Diagram/Max/Min/Átl/Riasztás)‎ lehetőséget.

Nyomja meg a joystick gombját. Ennek hatására megjelenik egy almenü.

Válassza a icon (Riasztás beállítása)‎ lehetőséget.

Nyomja meg a joystick gombját. Ezáltal megjelenik egy párbeszédablak,‎ melyben meghatározhatja a riasztási beállításokat.

  • Riasztási feltétel: Az a feltétel,‎ melynek alapján beindul a riasztás. Az alábbi értékek érvényesek: Felett,‎ Alatt,‎ vagy Kikapcsolt.
  • Mérés kiválasztása: A korábban meghatározott értékek érvényesek: (Max,‎ Min és/vagy Átl)‎.
  • Riasztási értékhatár: Az a hőmérsékleti érték,‎ amely kritikus feltétele annak,‎ hogy egy riasztás bekapcsol vagy sem.
  • Riasztási hang: Az alábbi értékek érvényesek: Sípolás vagy Néma.

Nyomja meg a joystick gombját. Ezzel bezárja a párbeszédpanelt.

Nyomja meg a joystick gombját és válassza a icon (Kész)‎ lehetőséget.

16.8.4.3  Riasztás beállítása különbségszámításra

Kövesse az alábbi eljárást:

Válassza a icon (Mérés hozzáadása)‎ lehetőséget. Ekkor megjelenik egy almenü.

Válassza a icon (Választás)‎ lehetőséget. Ekkor megjelenik egy párbeszédpanel.

Válassza a Delta lehetőséget. Ekkor megjelenik egy helyi menü.

A joystick segítségével lépjen a icon (Riasztás beállítása deltára)‎ lehetőségre.

Nyomja meg a joystick gombját. Ezáltal megjelenik egy párbeszédablak,‎ melyben meghatározhatja a riasztási beállításokat.

  • Riasztási feltétel: Az a feltétel,‎ melynek alapján beindul a riasztás. Az alábbi értékek érvényesek: Felett,‎ Alatt,‎ vagy Kikapcsolt.
  • Riasztási értékhatár: Az a hőmérsékleti érték,‎ amely kritikus feltétele annak,‎ hogy egy riasztás bekapcsol vagy sem.
  • Riasztási hang: Az alábbi értékek érvényesek: Sípolás vagy Néma.

Nyomja meg a joystick gombját. Ezzel bezárja a párbeszédpanelt.