18  Színriasztásokkal és izotermákkal végzett műveletek

18.1  Színriasztások

18.1.1  Általános

Színriasztások (izotermák)‎ használata révén az infravörös képen könnyedén felfedezhetők a rendellenességek. Az izoterma parancs kontrasztszínt alkalmaz minden olyan képpontra,‎ mely a beállított hőmérsékleti szintek felett,‎ alatt,‎ vagy között lévő értéken van. A kamera rendelkezik továbbá olyan izoterma típusokkal,‎ melyek az építőiparban használatosak: kondenzációs és szigetelési riasztásokkal.
A kamerán a következő színriasztások állíthatók be:
  • Érték feletti riasztás. Ez a parancs eltérő színárnyalattal jeleníti meg mindazokat a képpontokat,‎ amelyek hőmérséklete a meghatározott hőmérsékletszint fölé esik.
  • Érték alatti riasztás. Ez a parancs eltérő színárnyalattal jeleníti meg mindazokat a képpontokat,‎ amelyek hőmérséklete a meghatározott hőmérsékletszint alá esik.
  • Meghatározott tartománybeli riasztás. Ez a parancs eltérő színárnyalattal jeleníti meg mindazokat a képpontokat,‎ amelyek hőmérséklete két meghatározott hőmérsékletszint közé esik.
  • Kondenzációs riasztás: Akkor lép működésbe,‎ ha a kamera olyan felületet érzékel,‎ ahol a relatív páratartalom meghalad egy előre beállított értéket.
  • Szigetelés miatti riasztás: Akkor lép működésbe,‎ amikor a falban szigetelési hiányosságot észlel.

18.1.2  Képminták

Ez a táblázat bemutatja a különböző színriasztásokat (izotermákat)‎.

Színriasztás

Kép

Meghatározott érték feletti riasztás
Graphic
Meghatározott érték alatti riasztás
Graphic
Meghatározott tartománybeli riasztás
Graphic
Kondenzáció riasztás
Graphic
Szigetelés riasztás
Graphic

18.2  Érték feletti,‎ alatti és meghatározott tartománybeli riasztások beállítása.

Kövesse az alábbi eljárást:

Nyomja meg a joysticket a menürendszer megjelenítéséhez.

A joystick segítségével lépjen a icon (Szín)‎ lehetőségre.

Nyomja meg a joystick gombját az almenü megjelenítéséhez. A joystick használatával válassza ki a riasztás típusát:

  • icon (Meghatározott érték feletti riasztás)‎
  • icon (Meghatározott érték alatti riasztás)‎
  • icon (Meghatározott tartománybeli riasztás)‎

Nyomja meg a joystick-et. A hőmérsékleti küszöbérték megjelenik a képernyő alján.

A hőmérsékleti küszöbérték módosításához tegye a következőket:

  • Meghatározott tartománybeli riasztás beállításához mozgassa balra/jobbra a joysticket az alsó/felső hőmérsékleti érték kiválasztásához.
  • Mozgassa felfelé vagy lefelé a joystick-et a hőmérsékleti küszöbérték megváltoztatásához.

18.3  Épület-izotermák

18.3.1  A kondenzációs riasztásról

A lehetséges nedvességproblémás területek kimutatásához használja a Kondenzációs riasztás opciót,‎ amelynél beállítható az a relatív páratartalom,‎ amely felett az izoterma elszínezi a képet.

18.3.2  A szigetelés miatti riasztásról

A Szigetelés miatti riasztás érzékelni tudja azokat a területeket,‎ ahol az épület szigetelése esetleg hiányos. Akkor lép működésbe,‎ ha a szigetelés szintje (amit a kamerában termikus indexnek nevezünk)‎ a falon keresztül elszivárgó energia előre beállított értéke alá csökken.
A különböző építésügyi előírások eltérő szigetelési szintértékeket ajánlanak,‎ azonban ezek az értékek új épületek esetében jellemzően 60-80% közé esnek. Nézzen utána,‎ milyen ajánlás szerepel országa építésügyi előírásaiban.

18.3.3  Kondenzációs és szigetelés miatti riasztások beállítása

Kövesse az alábbi eljárást:

Nyomja meg a joysticket a menürendszer megjelenítéséhez.

A joystick segítségével lépjen a icon (Szín)‎ lehetőségre.

Nyomja meg a joystick gombját az almenü megjelenítéséhez. A joystick használatával válassza ki a riasztás típusát:

  • icon (Kondenzáció riasztás)‎
  • icon (Szigetelés miatti riasztás)‎

Nyomja meg a joystick gombját. Ezáltal megjelenik egy párbeszédablak,‎ melyben meghatározhatja a riasztási beállításokat.

A Kondenzációs riasztás beállításához az alábbi paraméterek állíthatók be:

  • Légköri hőmérséklet: Az aktuális környezeti hőmérséklet.
  • Relatív páratartalom: Az aktuális relatív páratartalom.
  • Relatív páratartalom határérték: Az a relatív páratartalom határérték,‎ amelynél szeretné,‎ hogy a riasztás bekapcsoljon. A 100%-os relatív páratartalom azt jelenti,‎ hogy a vízgőz a levegőből folyékony vízként kondenzálódik (= harmatpont)‎. A 70%-os vagy afeletti relatív páratartalom penészesedést okozhat.

A Szigetelési riasztás beállításához az alábbi paraméterek állíthatók be:

  • Beltéri hőmérséklet: Az aktuális beltéri hőmérséklet.
  • Kültéri hőmérséklet: Az aktuális kültéri hőmérséklet.
  • Termikus index:A szigetelés szintje,‎ amely 0 és 100 közötti egész szám.

Nyomja meg a joystick gombját. Ezzel bezárja a párbeszédpanelt.