19  Megjegyzés fűzése képekhez

19.1  Általános

Lehetősége van az infravörös képekre vonatkozó kiegészítő információkat megjegyzések formájában tárolni. A megjegyzések azáltal teszik hatékonyabbá a jelentéskészítést és az utófeldolgozást,‎ hogy lényeges információt nyújtanak a képről,‎ pl. hol és milyen körülmények között készült.
A megjegyzések a képfájlhoz társítva megtekinthetőek,‎ ill. szerkeszthetőek a képarchívumban,‎ valamint amikor fájlokat helyeznek át a kameráról a számítógépen lévő jelentéskészítő szoftverbe.
  • A kamerán beállíthatja,‎ hogy a kép mentése előtt megjelenjenek a megjegyzés eszközök. Válassza az alábbiakat: icon (Beállítások)‎ > Opciók mentése > Megjegyzés hozzáfűzése mentés után.
  • Megjegyzéseket fűzhet a képarchívumba mentett képekhez is.

19.2  Megjegyzés hozzáadása

19.2.1  Általános

A szöveges megjegyzést a kamera a képfájlhoz társítva tárolja. Ezzel a funkcióval szabad formátumú szöveg beírásával megjegyzéseket fűzhet a képekhez.

19.2.2  Művelet

Kövesse az alábbi eljárást:

Nyissa meg a képet a képarchívumban.

Nyomja meg a joystick gombját a helyi menü megjelenítéséhez.

Válassza a icon (Megjegyzés hozzáadása)‎ lehetőséget.

Nyomja meg a joysticket. A művelet egy billentyűzetet jelenít meg a kijelzőn,‎ amellyel beírhatja a menteni kívánt szöveget.

Graphic

Befejezésül érintse meg a Kész lehetőséget a billentyűzeten.

19.3  Táblázat hozzáadása

19.3.1  Általános

Szöveges megjegyzéseket tartalmazó táblázatot is menthet a képfájlhoz. Ez a funkció nagyon hatékony,‎ ha nagy számú hasonló tárgyat vizsgál. A szöveges megjegyzéseket tartalmazó táblázat használatával elkerülheti az űrlapok vagy vizsgálati jegyzőkönyvek manuális kitöltését.
A kamera számos alapértelmezett táblázatsablonnal rendelkezik. Saját táblázatsablonját importálhatja a FLIR Tools-ból. A sablonok a memóriakártyán tárolódnak.

19.3.2  Művelet

Kövesse az alábbi eljárást:

Nyissa meg a képet a képarchívumban.

Nyomja meg a joystick gombját a helyi menü megjelenítéséhez.

Válassza a icon (Táblázat hozzáadása)‎ lehetőséget,‎ és nyomja meg a joysticket.

Válassza a icon (Táblázat tartalmának hozzáadása)‎ lehetőséget,‎ és nyomja meg a joysticket.

Ezáltal megjelenik a kamerához tartozó alapértelmezett táblázatsablon.

A táblázat minden egyes soránál tegye az alábbiakat:

  • Nyomja meg a joystick gombját az előre meghatározott értékek megjelenítéséhez.
  • Mozgassa fel/le a joysticket az előre meghatározott érték kiválasztásához. A jóváhagyáshoz nyomja meg a joysticket.
  • Egy előre meghatározott érték kiválasztása helyett választhatja a billentyűzetet icon is és beírhat más szöveget.

Befejezésül válassza a Mentés & Kilépés opciót a táblázat alján. A jóváhagyáshoz nyomja meg a joysticket.

19.4  Beszédhangos megjegyzés hozzáadása

19.4.1  Általános

A beszédhangos megjegyzés az infravörös képpel együtt tárolt hangfelvétel.
A hangos megjegyzést Bluetooth headset segítségével lehet rögzíteni. A felvétel lejátszható a kamerán,‎ valamint a FLIR Systems képelemző és jelentéskészítő szoftverében.

19.4.2  Művelet

Kövesse az alábbi eljárást:

Nyissa meg a képet a képarchívumban.

Nyomja meg a joystick gombját a helyi menü megjelenítéséhez.

Válassza a icon (Beszédhangos megjegyzés hozzáadása)‎ lehetőséget,‎ és nyomja meg a joysticket.

A felvétel elindításához válassza a icon (Felvétel)‎ lehetőséget,‎ és nyomja meg a joysticket.

A felvétel leállításához válassza a icon (Leállítás)‎ lehetőséget,‎ és nyomja meg a joysticket.

A felvétel visszahallgatásához válassza a icon (Lejátszás)‎ lehetőséget,‎ és nyomja meg a joysticket.

A felvétel törléséhez válassza a icon (Törlés)‎ lehetőséget,‎ és nyomja meg a joysticket.

Befejezésül válassza a icon (Kész)‎ lehetőséget,‎ és nyomja meg a joysticket.

19.5  Vázlat hozzáadása

19.5.1  Általános

Egy képhez szabadkézi rajzot is hozzáadhat.

19.5.2  Művelet

Kövesse az alábbi eljárást:

Nyissa meg a képet a képarchívumban.

Nyomja meg a joystick gombját a helyi menü megjelenítéséhez.

Válassza a icon (Vázlat hozzáadása)‎ lehetőséget,‎ és nyomja meg a joysticket.

Most vázlat üzemmódban van. Rajzoljon egy vázlatot a képernyő megérintésével.

Nyomja meg a joysticket a helyi menü megjelenítéséhez. Válassza az alábbi lehetősége(ke)‎t:

  • A vázlateszközök színének módosításához válassza a icon (Rajzolás)‎ lehetőséget és nyomja meg a joysticket. Válassza ki a színt és nyomja meg a joysticket.
  • A törléshez válassza a icon (Radír)‎ lehetőséget és nyomja meg a joysticket. A képernyő érintésével törölje a vázlat kívánt részeit.
  • Nyíl,‎ kör,‎ vagy kereszt hozzáadásához válassza a icon (Bélyegzővázlat)‎ lehetőséget és nyomja meg a joysticket. Válasszon bélyegzőtípust és nyomja meg a joysticket. A képernyő közepén megjelenik a bélyegző. A képernyő érintésével áthelyezheti a bélyegzőt.
  • Törléshez válassza a icon (Mindent töröl)‎ lehetőséget és nyomja meg a joysticket.
  • A vázlat befejezése után válassza a icon (Kész)‎ lehetőséget,‎ és nyomja meg a joysticket.