12  A Wi-Fi konfigurálása

12.1  Általános

A kamera konfigurációjától függően a kamerát a Wi-Fi funkcióval vezeték nélküli helyi hálózathoz (WLAN)‎ csatlakozhatja,‎ illetve Wi-Fi elérést biztosíthat a kamerával egy másik eszköz számára.
A kamerát két különböző módon csatlakoztathatja:
  • A leggyakoribb eset: Peer-to-peer kapcsolat létesítése (más néven ad hoc vagy P2P kapcsolat)‎. Ezt a módszert elsősorban más eszközökhöz (pl. iPhone,‎ iPad stb.)‎ való csatlakoztatáshoz használják.
  • Kevésbé gyakori eset: A kamera csatlakoztatása WLAN hálózathoz.

12.2  Peer-to-peer kapcsolat létesítése (a leggyakoribb eset)‎

    Kövesse az alábbi eljárást:
  1. Nyomja meg a joysticket a menürendszer megjelenítéséhez.
  2. A joystick segítségével lépjen a icon (Beállítások)‎ lehetőségre.
  3. Nyomja meg a joysticket a Beállítások menü megjelenítéséhez.
  4. Válassza az Eszköz beállításai lehetőséget,‎ és nyomja meg a joysticket.
  5. Válassza a Wi-Fi lehetőséget,‎ és nyomja meg a joysticket.
  6. Válassza a Megosztás lehetőséget,‎ és nyomja meg a joysticket.
  7. (Opcionális lépés.)‎ A paraméterek megjelenítéséhez és megváltoztatásához válassza a Beállítások lehetőséget és nyomja meg a joysticket.
    • Csatornaváltáshoz (arról a csatornáról van szó,‎ amelyen keresztül a kamera közvetít)‎ válassza a Csatorna opciót és nyomja meg a joysticket.
    • A WEP (titkosítási algoritmus)‎ aktiválásához válassza a WEP opciót és nyomja meg a joysticket. Ezáltal a WEP jelölőnégyzet bejelölődik.
    • A WEP jelszó módosításához válassza a Jelszó lehetőséget,‎ és nyomja meg a joysticket.

12.3  A kamera csatlakoztatása vezeték nélküli helyi hálózathoz (kevésbé gyakori eset)‎

    Kövesse az alábbi eljárást:
  1. Nyomja meg a joysticket a menürendszer megjelenítéséhez.
  2. A joystick segítségével lépjen a icon (Beállítások)‎ lehetőségre.
  3. Nyomja meg a joysticket a Beállítások menü megjelenítéséhez.
  4. Válassza az Eszköz beállításai lehetőséget,‎ és nyomja meg a joysticket.
  5. Válassza a Wi-Fi lehetőséget,‎ és nyomja meg a joysticket.
  6. Válassza a Csatlakozás hálózathoz lehetőséget és nyomja meg a joysticket.
  7. Az elérhető hálózatok listájának megjelenítéséhez válassza a Hálózatok lehetőséget és nyomja meg a joysticket.
  8. Válasszon az elérhető hálózatok közül.
    A jelszóval védett hálózatokat lakat ikon jelzi,‎ és ezekhez hozzáférési kulcsot kell megadni.