22  Screenelési riasztás

22.1  Általános

A screenelési riasztást például repülőtereken lehet használni a megemelkedett testhőmérsékletű,‎ esetleg lázas utasok észlelésére.
A screenelési riasztás aktiválása során egy mérési téglalap és screenelési adatok jelennek meg az eredménytáblázatban.
icon Mintavételes átlaghőmérséklet.
icon Riasztási hőmérséklet.
icon Mért hőmérséklet.
A riasztás akkor kapcsol be,‎ amikor a mérő téglalap magasabb hőmérsékleti értéket mér a riasztási hőmérsékletnél. A riasztási hőmérséklet viszont egy meghatározott elfogadott eltérés és egy mintavételes átlaghőmérséklet összessége.

22.2  Művelet

Kövesse az alábbi eljárást:

A screenelési mód engedélyezéséhez válassza a icon (Beállítások)‎ > Eszközbeállítások > Kamera beállításai > Screenelési mód = Be elemet.

Nyomja meg a joysticket a menürendszer megjelenítéséhez.

A joystick segítségével lépjen a icon(Felvétel üzemmód)‎ lehetőségre.

Nyomja meg a joystick gombját. Ennek hatására megjelenik egy almenü.

Válassza a icon (Screenelés)‎ opciót.

Nyomja meg a joystick gombját. Ezáltal megjelenik egy párbeszédablak,‎ melyben meghatározhatja a riasztási beállításokat.

  • Elfogadott eltérés: Az elfogadott eltérés egy mintavételes átlagtól.
  • Riasztási hang: Az alábbi értékek érvényesek: Sípolás vagy Néma.

Nyomja meg a joystick gombját. Ezzel bezárja a párbeszédpanelt.

Irányítsa a kamerát egy tetszőleges pontra. A tárgynak a mérési téglalapon belül kell lennie.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a programozható gombot icon a mintavételes átlag visszaállításához.

Nyomja meg a programozható gombot icon a mintavételhez.

Irányítsa a kamerát több tetszőleges pontra. A programozható gomb icon megnyomásával vegyen 10 mintát a mintaalap létrehozásához.

A riasztás most már be van állítva és használatra kész. Alkalmanként rögzítsen néhány mintát,‎ amennyiben a riasztás hosszabb ideig lesz érvényes vagy a feltételek módosulnak.