FLIR T4xx sorozat
1 Nyilatkozat
2 Biztonsági információk
3 Felhasználói információk
4 Segítségnyújtás
5 Beüzemelési útmutató
6 Kiegészítők és szolgáltatások listája
7 Megjegyzés az ergonómiáról
8 A kamera részei
9 Képernyőelemek
10 Navigálás a menürendszerben
11 Bluetooth eszközök párosítása
12 A Wi-Fi konfigurálása
13 A kamera kezelése
13.1 Az akkumulátor töltése
13.2 Az akkumulátor behelyezése
13.3 Az akkumulátor eltávolítása
13.4 A kamera be- és kikapcsolása
13.5 A lencse látószögének beállítása
13.6 Az infravörös kamera fókuszának beállítása
13.7 Kiegészítő lencse rögzítése
13.8 Kiegészítő infravörös lencse eltávolítása
13.9 Az árnyékoló felerősítése
13.10 A lézermutató használata
13.11 Az iránytű kalibrálása
13.12 Az LCD érintőképernyő kalibrálása
13.13 A kamera lámpájának használata vakuként
14 Képekkel végzett műveletek
14.1 Kép mentése
14.2 Kép megtekintése
14.3 Mentett kép megnyitása
14.4 Mentett kép szerkesztése.
14.5 Az infravörös képek módosítása
14.6 Különbözőség-korrekció (non-uniformity correction - NUC) végrehajtása.
14.7 A hőmérsékleti tartomány módosítása
14.8 Átfedő grafikák elrejtése (programozható gomb)
14.9 A színpaletta módosítása
14.10 Kép törlése
14.11 Az összes kép törlése
14.12 PDF-jelentés készítése a kamerában
15 Képmódok használata
16 Mérőeszközök használata
16.1 Általános
16.2 Mérőeszközök hozzáadása/eltávolítása
16.3 Felhasználói előbeállítások használata.
16.4 Mérőeszköz átméretezése vagy áthelyezése.
16.5 Objektumparaméterek módosítása
16.6 Értékek megjelenítése az eredménytáblázatban és grafikon megjelenítése
16.7 Különbségszámítás létrehozása és beállítása
16.8 Mérési riasztás beállítása
17 Adatok beolvasása külső FLIR mérőműszerekről
18 Színriasztásokkal és izotermákkal végzett műveletek
19 Megjegyzés fűzése képekhez
20 Kamera programozása (gyorsított felvétel)
21 Videoklipek készítése
22 Screenelési riasztás
23 Beállítások módosítása
24 Műszaki adatok
24.1 Online látószög-kalkulátor
24.2 Megjegyzés a műszaki adatokhoz
24.3 Megjegyzés az irányadó változatról
24.4 FLIR T420 (incl. Wi-Fi and 15° lens)
24.5 FLIR T420 (incl. Wi-Fi and 45° lens)
24.6 FLIR T420 (incl. Wi-Fi)
24.7 FLIR T420 with SC kit (incl. Wi-Fi, incl. 45° lens)
24.8 FLIR T420bx (incl. Wi-Fi)
24.9 FLIR T430sc (incl. Wi-Fi)
24.10 FLIR T430sc with SC kit (incl. Wi-Fi)
24.11 FLIR T440 (incl. Wi-Fi and 15° lens)
24.12 FLIR T440 (incl. Wi-Fi and 45° lens)
24.13 FLIR T440 (incl. Wi-Fi)
24.14 FLIR T440bx (incl. Wi-Fi)
24.15 FLIR T450sc (incl. Wi-Fi)
24.16 FLIR T460 (incl. Wi-Fi)
25 Kiosztások
26 Mechanikai rajzok
27 CE megfelelőségi nyilatkozat
28 A kamera tisztítása
29 Alkalmazási példák
30 A FLIR Systems vállalatról
31 Szószedet
32 Termográfiás mérési eljárások
33 Az infravörös technológia története
34 A termográfia elmélete
35 A mérési képlet
36 Fajlagos emissziók táblázatai
Admin