18  Utilizzo di allarmi colore ed isoterme

18.1  Allarmi colore

18.1.1  Info generali

Con gli allarmi colore (isoterme)‎,‎ è possibile individuare eventuali anomalie all'interno di un'immagine termica. Il comando per l'isoterma consente di applicare un colore di contrasto a tutti i pixel con una temperatura superiore,‎ inferiore o compresa nei livelli di temperatura impostati. Inoltre,‎ la termocamera è dotata di tipi di isoterme specifici per il settore dell'edilizia: allarme condensazione ed allarme isolamento.
La termocamera può essere configurata in modo da attivare i seguenti tipi di allarme colore:
  • Allarme soglia massima: viene applicato un colore di contrasto a tutti i pixel con una temperatura superiore al livello di temperatura impostato.
  • Allarme soglia minima: viene applicato un colore di contrasto a tutti i pixel con una temperatura inferiore al livello di temperatura impostato.
  • Allarme intervallo: viene applicato un colore di contrasto a tutti i pixel con una temperatura compresa tra i due livelli di temperatura impostati.
  • Allarme condensazione: viene attivato quando la termocamera rileva una superficie in cui l'umidità relativa supera un valore preimpostato.
  • Allarme isolamento: attiva un allarme in caso di problemi di isolamento in una parete.

18.1.2  Esempi di immagini

In questa tabella vengono descritti diversi allarmi colore (isoterme)‎.

Allarme colore

Immagine

Allarme soglia massima
Graphic
Allarme soglia minima
Graphic
Allarme intervallo
Graphic
Allarme condensazione
Graphic
Allarme isolamento
Graphic

18.2  Configurazione di allarmi superiore,‎ inferiore ed intervallo

Attenersi alla procedura seguente:

Premere il joystick per visualizzare il sistema di menu.

Utilizzare il joystick per accedere a icon (Colore)‎.

Premere il joystick per visualizzare un sottomenu. Utilizzare il joystick per selezionare un tipo di allarme:

  • icon (Allarme soglia massima)‎
  • icon (Allarme soglia minima)‎
  • icon (Allarme intervallo)‎

Premere il joystick. La temperatura di soglia viene visualizzata nella parte inferiore dello schermo.

Per modificare la temperatura di soglia,‎ procedere come segue:

  • Per Allarme intervallo,‎ spostare il joystick a sinistra o a destra per selezionare il valore di temperatura bassa/alta.
  • Spostare il joystick su o giù per modificare la temperatura di soglia.

18.3  Isoterme per edilizia

18.3.1  Informazioni sull'Allarme condensazione

Per individuare aree con potenziali problemi di umidità,‎ è possibile utilizzare l'opzione Allarme condensazione. È possibile impostare l'umidità relativa al di sopra della quale l'isoterma colorerà l'immagine.

18.3.2  Informazioni sull'Allarme isolamento

L'opzione Allarme isolamento è in grado di rilevare quelle aree dell'edificio in cui potrebbe sussistere una carenza di isolamento. Questo allarme viene attivato quando il livello di isolamento (definito indice termico nella termocamera)‎ scende al di sotto del valore preimpostato per la perdita energetica attraverso un muro.
Per il livello di isolamento,‎ sono consigliati valori diversi a seconda del codice dell'edificio,‎ ma i valori tipici per i nuovi edifici sono 60-80%. Fare riferimento alla codifica edilizia del proprio paese,‎ per i valori consigliati.

18.3.3  Configurazione di un allarme di condensazione e di un allarme di isolamento

Attenersi alla procedura seguente:

Premere il joystick per visualizzare il sistema di menu.

Utilizzare il joystick per accedere a icon (Colore)‎.

Premere il joystick per visualizzare un sottomenu. Utilizzare il joystick per selezionare un tipo di allarme:

  • icon (Allarme condensazione)‎
  • icon (Allarme isolamento)‎

Premere il joystick per visualizzare una finestra di dialogo in cui è possibile definire le impostazioni relative all'allarme.

Per l'Allarme condensazione,‎ è possibile impostare i seguenti parametri:

  • Temperatura atmosferica: la temperatura atmosferica attuale.
  • Umidità relativa: l'umidità relativa attuale.
  • Limite umidità relativa: il livello di umidità relativa che determina l'attivazione dell'allarme. Un'umidità relativa del 100% significa che il vapore acqueo si condensa diventando acqua (temperatura di condensazione)‎. Un valore di umidità relativa pari a circa il 70% o superiore può causare muffe.

Per l'Allarme isolamento,‎ è possibile impostare i seguenti parametri:

  • Temp. in interno: la temperatura interna attuale.
  • Temp. in esterno: la temperatura esterna attuale.
  • Indice termico: il livello di isolamento,‎ un numero intero compreso tra 0 e 100.

Premere il joystick per chiudere la finestra di dialogo.