Serie FLIR T4xx
1 Esclusioni di responsabilità
2 Informazioni sulla sicurezza
3 Nota per l'utente
4 Assistenza ai clienti
5 Guida introduttiva
6 Elenco di accessori e servizi
7 Nota sull'ergonomia
8 Componenti della termocamera
9 Elementi del display
10 Spostamento nel sistema di menu
11 Associazione di dispositivi Bluetooth
12 Configurazione Wi-Fi
13 Gestione della termocamera
13.1 Ricarica della batteria
13.1.1 Info generali
13.1.2 Utilizzo dell'alimentatore/caricabatterie combinato per caricare la batteria quando è inserita nella termocamera
13.1.3 Utilizzo dell'alimentatore/caricabatterie combinato per caricare la batteria quando non è inserita nella termocamera
13.1.4 Utilizzo del caricabatteria autonomo per caricare la batteria
13.2 Inserimento della batteria
13.3 Rimozione della batteria
13.4 Accensione e spegnimento della termocamera
13.5 Regolazione dell'angolo dell'obiettivo
13.6 Regolazione della messa a fuoco della termocamera ad infrarossi
13.7 Montaggio di un obiettivo aggiuntivo
13.8 Rimozione di un obiettivo a infrarossi aggiuntivo
13.9 Fissaggio del parasole
13.10 Utilizzo del puntatore laser
13.11 Calibrazione della bussola
13.12 Calibrazione dello schermo LCD touchscreen
13.13 Utilizzo della lampada termocamera come flash
14 Operazioni con le immagini
14.1 Salvataggio di un'immagine
14.2 Anteprima di un'immagine
14.3 Apertura di un'immagine salvata
14.4 Modifica di un'immagine salvata
14.5 Regolazione di un'immagine termica
14.6 Esecuzione di una correzione di non uniformità (NUC)
14.7 Modifica dell'intervallo di temperatura
14.8 Come nascondere i grafici sovrapposti (pulsante programmabile)
14.9 Cambio della tavolozza dei colori
14.10 Eliminazione di un'immagine
14.11 Eliminazione di tutte le immagini
14.12 Creazione di un report PDF nella termocamera
15 Operazioni con le modalità di immagine
16 Utilizzo degli strumenti di misurazione
16.1 Info generali
16.2 Aggiunta/Rimozione degli strumenti di misurazione
16.3 Operazioni con le impostazioni predefinite dall'utente
16.4 Ridimensionamento o spostamento di uno strumento di misurazione
16.5 Modifica dei parametri dell'oggetto
16.6 Visualizzazione di valori nella tabella dei risultati e visualizzazione di un grafico
16.7 Creazione ed impostazione del calcolo della differenza
16.8 Impostazione di un allarme di misurazione
17 Acquisizione di dati da misuratori FLIR esterni
18 Utilizzo di allarmi colore ed isoterme
19 Aggiunta di commenti alle immagini
20 Programmazione della termocamera (time-lapse)
21 Registrazione di filmati
22 Allarme di screening
23 Modifica delle impostazioni
24 Dati tecnici
24.1 Calcolatore del campo visivo online
24.2 Nota relativa ai dati tecnici
24.3 Nota relativa alle versioni ufficiali
24.4 FLIR T420 (incl. Wi-Fi and 15° lens)
24.5 FLIR T420 (incl. Wi-Fi and 45° lens)
24.6 FLIR T420 (incl. Wi-Fi)
24.7 FLIR T420 with SC kit (incl. Wi-Fi, incl. 45° lens)
24.8 FLIR T420bx (incl. Wi-Fi)
24.9 FLIR T430sc (incl. Wi-Fi)
24.10 FLIR T430sc with SC kit (incl. Wi-Fi)
24.11 FLIR T440 (incl. Wi-Fi and 15° lens)
24.12 FLIR T440 (incl. Wi-Fi and 45° lens)
24.13 FLIR T440 (incl. Wi-Fi)
24.14 FLIR T440bx (incl. Wi-Fi)
24.15 FLIR T450sc (incl. Wi-Fi)
24.16 FLIR T460 (incl. Wi-Fi)
25 Configurazioni dei piedini
26 Disegni meccanici
27 Dichiarazione di conformità CE
28 Pulizia della termocamera
29 Esempi di applicazioni
30 Informazioni su FLIR Systems
31 Glossario
32 Tecniche di misurazione termografica
33 Storia della tecnologia ad infrarossi
34 Teoria della termografia
35 La formula di misurazione
36 Tabelle di emissività
Admin